Produkt in den Warenkorb gelegt

Präziser absorbierender ND-Filter mit Antireflexbeschichtung, OD 0,1, 25 mm Durchm.

Precision Absorptive Neutral Density (ND) Filters

×
Produkt #16-047 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€104,00
Stk. 1-10
€104,00
Stk. 11+
€94,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Neutral Density Filter

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
25.00
Dicke (mm):
4.95 (nominal)
Freie Apertur (%):
90
Parallelität (Bogensekunden):
<30

Optische Eigenschaften

Optische Dichte OD:
0.1 ±10% @ 550nm
Glas-/Filternummer:
SCHOTT NG12
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
ND Filter Glass
Beschichtung:
BBAR (450-700nm)
Brechungsindex (nd):
1.49
Oberflächenqualität:
80-50
Transmission (%):
79.43
Blockungsbereich (nm):
400 - 700
Transmittierte Wellenfront, P-V:
λ/4
Beschichtungsspezifikation:
Ravg ≤1.0% @ 450 - 700nm @ 0°

Materialeigenschaften

Transformationstemperatur (°C):
460

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Produktdetails

  • Transmittierte Wellenfrontverzerrung von λ/4
  • Antireflexbeschichtung für 450-700 nm
  • Optische Dichten von 0,1 bis 0,4 verfügbar
  • Absorbierende Neutraldichtefilter sind ebenfalls verfügbar

Präzise absorbierende Neutraldichtefilter (ND-Filter) mit Antireflexbeschichtung bestehen aus SCHOTT NG Farbglas-Substraten, die so poliert wurden, dass sie eine transmittierte Wellenfrontgenauigkeit von λ/4 erreichen. Die Filter sind auf beiden Oberflächen mit einer Antireflexionsbeschichtung für 450-700 nm beschichtet, die Rückreflexionen reduziert und eine Stapelung der Filter mit weniger Verlusten und Artefakten ermöglicht. Präzise absorbierende Neutraldichtefilter mit Antireflexbeschichtung sind mit optischen Dichten von 0,1 bis 4,0 verfügbar. Durch Kombination der Filter können je nach Anwendungsanforderung kundenspezifische optische Dichten erzeugt werden. Die Neutraldichtefilter sind mit 25 mm Durchmesser oder als Quadrat mit 50 mm Kantenlänge lieferbar und eignen sich ideal für industrielle Bildverarbeitung, Bildgebung oder Laseranwendungen mit geringer Leistung.

Technische Informationen

Häufig zusammen gekauft

Kompatible Halterungen

Tipps & Downloads

Filter

Neutraldichtefilter verstehen

Mit Neutraldichtefiltern wird die Transmission gleichmäßig reduziert. Weitere Informationen zu Spezifikationen und Produkten finden Sie bei Edmund Optics.

View Now

What is an ND Filter?

Can I place ND filters back-to-back and increase optical density?

What is the difference between using an absorptive ND filter and a reflective ND filter?

How should I orient my reflective ND or interference filter?

Kontinuierlich variabler Apodisationsfilter

Neutral Density Filter (ND)

Optische Filter

Einführung zu optischen Filtern, Fachbegriffe und Fertigungsverfahren bei Edmund Optics. Erfahren Sie mehr!

View Now

How do I clean my filters?

What is the largest diameter filter available from Edmund Optics®?

What are some of the most common filter substrates?

How do I select the right filter for my application?

What types of filters can Edmund Optics® manufacture?

Filter

Optical Density (OD)

Stopband

Removing Protective Plastic Coating

A protective plastic coating protects a variety of our flat optics, such as optical windows, optical mirrors, and beamsplitters, from scratches during shipping.

View Now

Transmission

How do I clean my optics?

Freie Apertur

Globale Fertigungsstätten von EO

Edmund Optics® (EO) fertigt jedes Jahr Millionen von präzisen optischen Komponenten und Baugruppen in den 5 globalen Fertigungsstätten.

View Now

Video: Messtechnik bei Edmund Optics

Messtechnik als Schlüssel für eine erfolgreiche Fertigung: Erfahren Sie mehr über die Messtechnik, die die Qualität der Optiken sicherstellt.

View Now

Surface Quality

 
Vertrieb & Beratung
1-800-363-1992
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.