Produkt in den Warenkorb gelegt

Kodak Wratten 2 Neutraldichtefilter-Set mit OD 0,1-4,0, 76,2 x 76,2 mm (13 Filter)

×
Produkt #15-115 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.510,00
Stk. 1+
€2.510,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Mitgelieferte Filter:
Optical Densities: 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0
Typ:
Neutral Density Filter
Anzahl an Filtern:
13

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
75 x 75 (Nominal)
Länge (mm):
75.00
Breite (mm):
75.00

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • In großen Größen erhältlich
  • Einfach zuzuschneiden
  • Kodak-Filternummer 96

Die Kodak Wratten-2-Neutraldichtefilter werden zur Lichtintensitätsreduzierung im sichtbaren Bereich eingesetzt und verändern das spektrale Profil nicht. Die Filter haben eine Dichtetoleranz von ±10%. Obwohl sie Infrarotstrahlung transmittieren, ist die Neutralität nur für sichtbare Wellenlängen gewährleistet. Alle Filter sind 0,1 mm dick.

Bitte beachten Sie: Eine Lagerung in feuchter Umgebung kann zu einem Eintrüben des Filters führen. Der Filter sollte nicht für längere Zeit Temperaturen über 50°C ausgesetzt sein. Jeder 0,3 Dichteschritt entspricht einer Blendenstufe.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Kodak Wratten 2 Neutraldichtefilter-Set mit OD 0,1-4,0, 76,2 x 76,2 mm (13 Filter) #15-115 €2.510,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.