Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Telezentrisches TitanTL® Objektiv, 0,060X, 2/3“, C-Mount

TitanTL® Telecentric Lens

TitanTL® Telecentric Lens

TitanTL® Telecentric Lens
×
Produkt #34-007 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€5.850,00
Stk. 1+
€5.850,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Produktnr. Halterung:
#28-641 (Sold Separately)
Hinweis:
TitanTL®
Typ:
Telecentric Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Blende:
Variable
Gewicht (kg):
7.03
Filterdurchmesser an der Rückseite (mm):
25.4

Optische Eigenschaften

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
105.9mm
Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
145.7mm
Max. Bildkreis (mm):
11.00
Numerische Apertur NA, Objektseite:
0.0038
Auflösung, Bildraum:
70 lp/mm @ 40% (MTF, open)
Anzahl Elemente (Gruppen):
6 (4)
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor:
119.2mm
Vergrößerung PMAG:
0.060X
Arbeitsabstand (mm):
284
Blende (f/#):
f/8 - f/22
Beschichtung:
λ/4 MgF2
Tiefenschärfe (mm):
±107.7mm (20% @ 20 lp/mm, open)
Bildfeld bei max. Sensorformat, h x v (mm):
146.7 x 110.0
Auflösung, Bildseite MTF @ F8:
70 lp/mm @ 40%
Typische Verzeichnung @ 520 nm (%):
<0.08
Typische Telezentrie @ 520 nm (°):
<0.1
Wellenlängenbereich:
VIS

Sensor

Max. Sensorgröße:
2/3"

Gewinde & Montage

Mount:
C-Mount

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Telezentrische Objektive mit großem Bildfeld
  • Für Sensoren mit bis zu 31,4 Megapixeln und 3,45 µm Pixelgröße
  • Telezentrische Objektive mit C-, T-, M58- und F-Mount; Vollformatversionen (35 mm) verfügbar
  • Vergrößerungen von 0,037X bis 0,377X

TECHSPEC® Telezentrische TitanTL® Objektive sind für Bildverarbeitungssysteme und Metrologieanwendungen vorgesehen, bei denen ein großes Bildfeld benötigt wird. Diese Objektive unterstützen große Sensorformate und bieten eine Vielzahl von Arbeitsabständen und Vergrößerungen sowie einen rückseitigen Filterhalter zur einfachen Integration eines optischen Filters. Unsere Ausführungen mit 118, 182 und 242 mm Bildfeld erlauben dank des integrierten Montageflansches den sicheren Anbau jedes Objektivs ohne zusätzliche Halterung und bieten eine genau positionierte Referenzebene. TECHSPEC® TitanTL® telezentrische Objektive enthalten Beilagscheiben zur Korrektur der Kamera-Sensorposition, eine verstellbare Blende und eine Objektivhalterung mit drei Feststellschrauben zur einfachen Winkelausrichtung der Kamera. Typische Anwendungen sind Prüfungen von Automobil- und Elektronikteilen, Vermessung und Eichung.

Diese Objektive wurden mit dem Silver Level 2017 Innovators Award ausgezeichnet.

Bitte beachten Sie: Detaillierter Prüfbericht für jedes Objektiv wird mitgeliefert.

Technische Informationen

#34-007, 0.060X, 2/3" C-Mount TitanTL® Telecentric Lens, Distortion Plot
#34-007, 0.060X, 2/3" C-Mount TitanTL® Telecentric Lens, Distortion Plot
#34-007, 0.060X, 2/3" C-Mount TitanTL® Telecentric Lens, Relative Illumination Plot
#34-007, 0.060X, 2/3" C-Mount TitanTL® Telecentric Lens, Relative Illumination Plot
#34-007, 0.060X, 2/3" C-Mount TitanTL® Telecentric Lens, Telecentricity Plot
#34-007, 0.060X, 2/3" C-Mount TitanTL® Telecentric Lens, Telecentricity Plot
#34-007, 0.060X, 2/3" C-Mount TitanTL® Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 284mm Working Distance, f8
#34-007, 0.060X, 2/3" C-Mount TitanTL® Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 284mm Working Distance, f8
#34-007, 0.060X, 2/3" C-Mount TitanTL® Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 284mm Working Distance, f8
#34-007, 0.060X, 2/3" C-Mount TitanTL® Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 284mm Working Distance, f8
#34-007, 0.060X, 2/3" C-Mount TitanTL® Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 284mm Working Distance, f10
#34-007, 0.060X, 2/3" C-Mount TitanTL® Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 284mm Working Distance, f10
#34-007, 0.060X, 2/3" C-Mount TitanTL® Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 284mm Working Distance, f10
#34-007, 0.060X, 2/3" C-Mount TitanTL® Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 284mm Working Distance, f10

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
182 mm Telezentrische Hintergrundbeleuchtung #35-426 €3.235,00   Angebotsanfrage