Produkt in den Warenkorb gelegt

Optotune fokussierbare Linse, -2 bis +3 Dioptrie, M26 x 0,706 auf M26 x 0,706 | EL-16-40-TC-VIS-5D-M26

Mehr Produkte von Optotune
×
Produkt #35-087 Ausverkauf 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.400,00
Stk. 1+
€1.400,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Specialty Lens
Steuermodul:
Lebensdauer:
1,000,000,000
Modellnummer:
EL-16-40-TC-VIS-5D-M26
Reaktionszeit (ms):
5 (typical @ 30°C)
Verstellzeit (ms):
25 (typical @ 30°C)

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur CA (mm):
16.00
Größe (mm):
47.0 x 70.0
Dicke (mm):
17.60

Optische Eigenschaften

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Low Dispersion Polymer
Beschichtung:
BBAR (420-950nm)
Wellenlängenbereich (nm):
420 - 950
Abbe-Zahl (vd):
100.00
Fokusbereich:
-2 to +3 diopter
-500 to +333mm
Brechungsindex (nd):
1.3
Transmittierter Wellenfrontfehler, RMS:
Vertical: 0.25λ @ 525nm
Horizontal: 0.50λ @ 525nm

Elektronische Spezifikationen

Strom (mA):
-250 to 250
Energieverbrauch (W):
0 - 0.7

Gewinde & Montage

Gewinde:
M26 x 0.706 (Male)
M26 x 0.706 (Female)

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
-20 to +65

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

Die fokussierbaren Linsen mit 16 mm freier Apertur von Optotune machen optomechanische Subsysteme überflüssig, die sonst zur Veränderung der Brennweite Ihres Bildverarbeitungssystems erforderlich wären. Sie besitzen große freie Aperturen und werden in verschiedenen Gehäusen zur Integration in Bildverarbeitungssysteme angeboten, was sie ideal für Inspektions- und Erkennungssysteme macht. Diese Linsen sind kontiniuierlich von -2 bis +3 Dioptrien über einen Hirose-Anschluss fokussierbar. Die fokussierbaren Optotune-Linsen mit 16 mm freier Apertur zeigen keine Autofluoreszenz, was unerwünschtes Licht auf dem Detektor reduziert. Zusätzlich besitzen sie eine integrierte Temperaturregelung für eine Open-Loop-Reproduzierbarkeit typischerweise innerhalb von 0,1 Dioptrien. Die Linsen bestehen aus Polymer mit geringer Dispersion und haben eine breitbandige Antireflexbeschichtung.

Bitte beachten Sie: Hirose-Kabel, verfügbar in den Längen 1 m (#88-941), 3 m (#33-468) oder 5 m (#23-852), und Linsentreiber (#88-940) werden für den Betrieb benötigt und separat verkauft. Der Controller TR-CL180 von Gardasoft für die fokussierbaren Linsen (#13-803) ist optional und bietet eine wiederholbare, präzise Steuerung der fokussierbaren Linsen von Optotune. Über die verfügbaren Linsendaten kann modelliert werden, wie sich der Einsatz einer Offset-Linse auf den Fokusbereich auswirkt.

Technische Informationen

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Gardasoft TR-CL180 Controller für fokussierbare Linsen #13-803 €1.300,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Hirose-Kabel, 6-polig, Stecker/Buchse, 5 m Länge #23-852 €145,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Hirose-Kabel, 6-polig, Stecker/Buchse, 3 m Länge #33-468 €132,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Hirose-Kabel, 6-polig, Stecker/Buchse, 1 m Länge #88-941 €103,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Optotune Industriesteuermodul 4i | EL-E-4I #88-940 €445,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.