Manuelle Bühnen und Verschiebebühnen | Alle ansehen


- Vier Größen von 30 x 30 mm bis 125 x 125 mm
- Metrische und englische Lochmuster erhältlich
- Mikrometer- und Leitspindelantriebsoptionen
- Einfache Kombinierbarkeit zu X-Y- und X-Y-Z-Bühnen


- Vier Größen von 30 x 30 mm bis 125 x 125 mm
- Durchbohrung für einen ungehinderten optischen Strahlengang
- Metrische und englische Lochmuster erhältlich
- Mikrometer- und Leitspindelantriebsoptionen

- Gefertigt aus Edelstahl mit bis zu 20 kg Belastbarkeit
- Hervorragende Temperaturstabilität und Geradlinigkeit
- Kompatibel mit allen TECHSPEC® manuellen Bühnen


- Mechanisch kompatibel mit unseren TECHSPEC® Bühnen
- Feineinstellung durch Mikrometer
- Feststellschraube


- Flaches Design
- Präzise Mikrometerschraube
- Slid-Fit-Führungssystem
- 360° grobe Verstellung, ±5° feine Verstellung
- Kompatibel mit anderen TECHSPEC® Bühnen
- Feststellschraube
- Reinraumklasse 100 (ISO 5)


- Versionen mit englischem und metrischem Lochmuster erhältlich
- Verkippbar in zwei Achsen
- Präzise Verstellung mit Mikrometerschraube
- Kompatibel mit anderen TECHSPEC® Bühnen


- Metrische und englische Lochmuster erhältlich
- Vernier-Skala für präzise Winkelbestimmung
- Kombinierbar für Verkippung in zwei Achsen
- Mechanisch kompatibel mit unseren TECHSPEC® Bühnen


- Kompatibilität mit unseren TECHSPEC® manuellen Bühnen sorgt für Bewegung in mehreren Achsen
- ±12,5 oder ±35 mm Verstellweg in X- und Y-Richtung für eine schnelle X-Y-Positionierung
- Universelle Bodenplatte ermöglicht Befestigung sowohl auf engl. als auch metr. Montageplatten


- Kompakte Größe vereinfacht Systemintegration
- Messing sorgt für hohe Stabilität und Belastbarkeit bis 15 kg
- Kompatibel mit allen TECHSPEC® Bühnen

- Feine Bewegung über Mikrometerschrauben
- Erhältlich in sechs Größen
- Schwarz eloxiertes Aluminium
- Feststellschraube

- Präzise Mikrometerverstellung oder grobe manuelle Verstellung
- Grobe Verstellung um 360°
- Die Modelle mit Mikrometer bieten feine Verstellung um ±5°
- Aus schwarz eloxiertem Aluminium

- Verkippbar in zwei Achsen (±2.5°)
- Präzise Verstellung mit Mikrometerschraube
- Schwarz eloxiertes Aluminium

- Kombinierbar für Verkippung in zwei Achsen
- Stabiler Messingaufbau
- Schwalbenschwanz-Design mit Nonius-Skala

- Robuste, schwarz eloxierte Aluminiumkonstruktion
- Feine Gewindeschraube zur präzisen Einstellung
- Großer Einstellknopf zur einfachen Justierung
- Feststellschraube hält den Tisch in der gewünschten Höhe

- Vormontiertes Kugellager für lineare Bewegung mit geringer Reibung
- Versionen mit und ohne Durchbohrung
- Verstellung über englische oder metrische Gewindeschrauben oder Mikrometer
- Kombinierbar für Bewegung in 2 oder 3 Achsen

- Vormontiertes Kugellager für lineare Bewegung mit geringer Reibung
- Versionen mit und ohne Durchbohrung
- Verstellung über englische oder metrische Gewindeschrauben oder Mikrometer
- Kombinierbar für Bewegung in 2 oder 3 Achsen

- 0.001mm Resolution Directly Readable Micrometer
- Readout in Inches or Millimeters
- Available with English or Metric Mounting Holes

- Sehr geringe Abweichung von gerader Linie
- Geringe Abnutzung und Reibung bei der Bewegung
- Vormontiert, um unerwünschtes Spiel zu verhindern

- Grobe und feine Einstellung mit geringer Reibung
- Bühnen mit 2" oder 2,62" Durchmesser mit Gewindebohrungen zur Montage
- Kalibrierten Skala mit einer 12 Winkelminuten genauen Feineinstellung

- Belastbarkeit 25 lb (11,3 kg) für Anwendungen mit großen Gewichten
- Präziser Schneckentrieb
- Kompatibel mit metrischen und englischen 5" kugelgelagerten Bühnen

- Zwei Größen und drei verschiedene Verstellwege erhältlich
- Versionen mit abgedeckten Schienen (CR)
- Modelle mit X-, XY- und XYZ-Achse

- Kleine Abmessung
- Bewegung ohne Spiel
- Goniometer mit 25 mm oder 42 mm Radius sind zur Erzeugung von zweiachsigen Versionen kombinierbar

- 8-32- oder M4-Befestigungslöcher verfügbar
- Bis zu 19 mm linearer Verstellweg
- Schneckengetriebe und präzise geschliffene Oberflächen für eine glatte, exakte Bewegung

- Feststellschrauben zur sicheren Positionierung
- 0,5 mm Verstellweg pro Umdrehung
- Mit einem maximalen Verstellweg von 15 mm in der X- und Y-Achse sowie 12 mm in der Z-Achse lieferbar

- Zahnstange aus Messing; Bühne aus Aluminium
- 20 mm Verstellweg pro Umdrehung
- Skala mit 1 mm Einteilung und Spannhebel
- Einfache Bühnen mit Zahnstangentrieb ebenfalls erhältlich

- Viele Konfigurationen möglich
- Hohe Belastbarkeit
- Ideal für Anwendungen mit großem Verstellweg
- Weitere Bühnen mit Zahnstangentrieb erhältlich

- Optikhalterung mit 50 mm Durchmesser
- Inkl. stabiler Montagefläche
- Verstellung durch Zahnstangentrieb


- Bühnen mit einer oder zwei Verstellschrauben, mit englischen oder metrischen Montagebohrungen
- Erhältlich mit englischer und metrischer Schienenlänge
- Vormontierte Reiter- und Schienenkombinationen sind erhältlich
- Feineinstellung mit 0,01“ oder 0,1 mm Auflösung

- Schienen und Reiter lieferbar
- Flache Bauform mit leichtgängiger Verstellung
- Höhere Stabilität, Abweichung von der geraden Linie <1 mrad

- Schienen und Reiter lieferbar
- Passt zu englischen und metrischen Montageplatten
- Flache Bauform

- Versionen mit 70 mm (±35 mm) und 200 mm (±100 mm) Verstellweg in X- und Y-Richtung verfügbar
- Verstellung über Zahnstange oder Kugellager
- Design mit stabiler Oberfläche
Zubehör für manuelle Bühnen und Verschiebebühnen | Alle ansehen


- Kompatibel mit 30mm, 40mm, 70mm und 125mm TECHSPEC® Bühnen mit Kreuzkugellager
- Kompatibel mit TECHSPEC® Drehbühnen und verkippbaren Bühnen
- Kann verwendet werden, um X-Y-Z-Konfigurationen aufzubauen
- Schwarz eloxiertes Aluminium

- Niedrigerer Preis - begrenzte Zeit für ausgewählte Produkte
- Mikrometerschraube (englisch und metrisch), Feingewindeschraube, digitale und differentielle Verstellschraube
- Kompatibel mit unseren kugelgelagerten Bühnen

- Kleines, robustes Design
- Integrierter Motor und Controller
- Manuelle Steuerung oder Steuerung über serielle RS-232-Schnittstelle
- Verfügbar mit im Motor integriertem Encoder mit 250 Counts per Revolution (CPR)

- Metrische und englische Versionen sowie Versionen mit Schlitzen
- Löcher/Schlitze für standardmäßige Schrauben mit ¼-20 oder M6x1,0 oder nur Schlitze
- Kleine und große Versionen
- Hergestellt aus schwarz eloxiertem Aluminium

- Ermöglichen die Befestigung von Stangen und Stangenhalterungen auf unseren kugegelagerten Bühnen
- Mittige ¼-20, M6 x 1,0 oder M16 x 1,0 Durchbohrung
- Schwarz eloxiertes Aluminium

- Passend zu unseren linearen Bühnen und Verschiebebühnen
- Zentrierte ¼-20-Bohrung ermöglicht Befestigung von Stangen und Stangenhalterungen

- Combine Ball Bearing Stages into 3 Axis Positioning Systems
- Designs for 1.25, 1.75, 2.62, and 5" Stages
- Aluminum Construction with Black Anodized Finish

- Befestigung von metrischen/englischen Komponenten auf englischen/metrischen Lochplatten
- ¼-20 oder M6 x 1,0 Löcher oder Schlitze
- Mittige, eingesenkte Durchbohrung für ¼ oder M6 Inbusschrauben
- Große und kleine Versionen
- Schwarz eloxiertes Aluminium

- 9-teiliger Schraubenzieher-Bitsatz
- Sechskantbits von 1,5 – 10 mm
- Winkeleinführung für Schrauben bis 25°
- Das ideale Werkzeug für das TECHSPEC® Cage System

- Ideal für unser englisches und metrisches Aufbauequipment
- Viele verschiedene Größen erhältlich
- 50 Stück pro Packung
- Inbusschraubenkits erhältlich
- Inbusschlüssel ebenfalls erhältlich

- English und metrisch
- Aufbewahrungsbox ist inkl.
- Kits beinhalten alle üblichen Größen und Längen
1-800-363-1992
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2025 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.