- Einfache Integration von Mikrolinsenarrays in optische Aufbauten
- Kompatibel mit verschiedenen runden Optikhalterungen mit 25,4 mm Außendurchmesser
- Inklusive Inbusschlüssel und M2-Schrauben


- Direkte Montage auf der Montageplatte
- Höhe der Mittenachse 25,4 mm
- Kompakte Größe


- Ideal für die Montage von Optiken mit 0,5“-4“ Durchmesser auf einer einheitlichen optischen Achse mit 25,4 mm bis 63,5 mm Höhe
- Kompaktes Design ideal für platzsparende Systeme
- Kompatibel mit runden C- und S-Mount-Optikhalterungen und ID-Gewinde (SM)

- 25,4 mm Dicke gewährleistet klare und gleichbleibende Montagehöhen
- <100 μrad Winkelwiederholgenauigkeit
- Erhältlich mit engl. oder metrischen Montagegewinden

- Übliche Höhe der optischen Achse von 5“ (127 mm) für einfache Systemintegration
- Optische Halterungen und Stangen mit Standfuß als Paket mit 5% Rabatt
- Ideal für den Neuaufbau von Optiksystemen im Labor

- Versionen für Verstellung in 2, 3 und 5 Achsen verfügbar
- Halterungen für Optiken mit 12,5 mm (0,5”), 25 mm (1”) und 50 mm (2”) Durchmesser erhältlich
- M6 Befestigungsgewinde

- Ideal für Kugel- und GRIN-Linsen mit bis zu 1 mm Durchmesser
- Gefedertes Design für Optiken mit kleinem Durchmesser
- 1” Offset-Design zur einfachen Platzierung von Linsen mit kurzer Brennweite
- ¼-20 TPI Montagegewinde

- Einfacher Aufbau
- Für metrische und englische Optiken
- Schwarz eloxiertes Aluminium

- Robuste Halterungen für große Optiken
- ¼ - 20 TPI Bohrung für Edelstahlstangen
- Kann mit unseren Halterungen für Optikfassungen kombiniert werden für Kipp- und Schwenkverstellung

- Eingeschlitzte V-Form zentriert die Optiken sowohl vertikal als auch horizontal
- Halterungen für Optiken bis 118 mm Durchmesser
- M6 x 1,0 oder ¼-20 TPI Gewinde zur Befestigung auf Stangen

- Schwarz eloxiertes Aluminium
- Stangen und Stangenhalterungen werden benötigt
- M6-Gewinde zur Befestigung

- Ideal für die Montage und Zentrierung von runden Optiken und Laserröhren geeignet
- Schrauben mit Nylon-Schutzspitze
- ¼-20 TPI-Montagegewinde für Anwendungen mit Stangenmontage

- Oberfläche beschädigt Optiken nicht
- Schwarz eloxiertes Aluminium
- M6 Gewinde zur Befestigung

- Ideal für rechtwinklige und runde Filter
- Ideal bei häufigem Optikwechsel

- Für Filter bis 3 mm Dicke
- 1/4 - 20 Löcher zur horizontalen und vertikalen Befestigung
- Stangen und Stangenhalterungen werden benötigt


- Feststellbare Feineinstellschrauben mit 100 TPI
- Verkippwinkel ±5°
- Version mit 3 Einstellschrauben ermöglicht Verschiebung der optischen Achse

- Aufbau der Halteklemme alleine (8-32-Bohrung) oder mit kinematischem Rahmen
- Geeignet für Komponenten bis 4,25" Durchmesser
- Genaue kinematische Winkelauflösung


- Versionen für 6 oder 12 Filter
- Passend für 1" / 25 mm oder ½" / 12,5 mm Durchmesser
- 12 Indexpositionen für präzise Bewegung

- Cage- und Tubus-System kompatibel
- Für 25 mm Filter
- 6 diskrete Positionen

- Manuelle oder automatisierte multidirektionale Steuerung
- Austauschbare Filterräder
- Leichte Bauweise mit diversen Montagemöglichkeiten

- USB oder RS-232-Schnittstelle
- In beide Richtungen verstellbar
- C-Mount- und T-Mount-Adapter erhältlich

- Zwei Größen verfügbar für Optiken mit 4-36 mm und 5-100 mm Durchmesser
- Optische Achse bleibt konstant unabhängig vom Optikdurchmesser
- Halterung besitzt sowohl metrische als auch englische Gewinde zur Montage

- Eingebauter Controller für einfache Konfiguration
- Auswechselbare Filterhalter für Optiken mit 32 mm (7 Positionen) oder 25 mm D. (10 Positionen)
- Kostenlose Software verfügbar