Produkt in den Warenkorb gelegt

Nicht verstellbare Filterhalter

Fixed Filter Mounts

×
  • Oberfläche beschädigt Optiken nicht
  • Schwarz eloxiertes Aluminium
  • M6 Gewinde zur Befestigung

Diese nicht verstellbaren Filterhalter sind ideal für eine Vielzahl an Filtergrößen, Spiegeln, Strahlteilern, etc. geeignet. Die freie Apertur wird nur geringfügig verkleinert. Für die Befestigung auf einer Lochplatte werden Stangen und Stangenhalter benötigt.

Technische Informationen

 
A B C D E F Stock No.
15 5 30 15 10 5 #54-996
40 8.5 70 22 16 10 #54-997
80 18 140 30 30 15 #54-998
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.