Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

25 mm Platte mit Einschub, Schlitze zum Aufstecken auf 4 Stangen

#85-643

×
Produkt #85-643 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€67,50
Stk. 1+
€67,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Funktion:
Insertion

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Innendurchmesser Platte (mm):
25.0
Größe (mm):
50 Dia.
Kreisdurchmesser der Löcher mit 6 mm Durchm. (mm):
38.0
Bolt Circle Diameter for M3 C'bore (mm):
38.0
Dicke (mm):
10.0
Aufbau:
Black Anodized Aluminum

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 233:

Produktdetails

  • Einfaches Anbringen von Optiken an ein bestehendes Cage-System ohne Demontage
  • Wird in das vorhandene TECHSPEC® Cage-System mit 38 mm Lochkreis eingeschoben
  • Hier sehen Sie, wie die Einschubplatte für 4 Stangen genutzt wird

Die TECHSPEC® Cage-System Einschubplatten für 4 Stangen werden verwendet, um optische Komponenten ohne Demontage einfach in bestehende TECHSPEC Cage-Systeme einzusetzen. Die Einschubplatten sind so gefertigt, dass sie in bestehende Cage-Aufbauten mit 38 mm Lochkreisdurchmesser eingeschoben werden können. Unter diesem Link finden Sie ein Schulungsvideo, in dem gezeigt wird, wie die TECHSPEC Cage-System Einschubplatten für 4 Stangen in Kombination mit dem TECHSPEC Cage-System verwendet werden können.

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.