Produkt in den Warenkorb gelegt

Hydrophobe Fenster

Mehr Produkte von SCHOTT Optical Components
×
  • Öl- und wasserabweisende Beschichtung
  • Ideal für industrielle und raue Umgebungen
  • AR-Beschichtung für <0,5 % Reflexion im sichtbaren Spektrum

Hydrophobe Fenster sollen Öle und andere Flüssigkeiten abweisen (oleophobe bzw. hydrophobe Eigenschaften haben), damit die Reinigung erleichtern und eine maximale Transmission des einfallenden Lichtes sicherstellen. Hydrophob behandelte Oberflächen bewirken eine Tropfenbildung von Flüssigkeiten bei Kontakt und absorbieren bzw. verteilen die Flüssigkeit nicht auf der Oberfläche der Optik. Hydrophobe Fenster besitzen Antireflexbeschichtungen, sodass pro Oberfläche im Spektralbereich von 425 – 675 nm eine Reflexion von unter 0,5 % erreicht wird. Die Fenster sind ideal für raue Umgebungen, tragbare Handgeräte und biometrische Messgeräte.

Hydrophobe Fenster für innen sind ideal für Anwendungen, bei denen eine Reinigung oder Abrieb zu erwarten ist, während hydrophobe Fenster für draußen sowohl bei erhöhten Temperaturen als auch bei direkter UV-Bestrahlung eine bessere Leistung bieten.

Spezifikationen

Fase:
Protective as needed
Dicke (mm):
1.10 ±0.1
Kanten:
Fine Ground
Knoop-Härte (kg/mm2):
480
Poisson-Zahl:
0.2
Elastizitätsmodul (GPa):
64
Abbe-Zahl (vd):
65.41
Beschichtung:
Hydrophobic (425-675nm)
Brechungsindex (nd):
1.472
Substrat:
Oberflächenqualität:
80-50
Wellenlängenbereich (nm):
425 - 675
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10-6/°C):
3.25
Dichte (g/cm3):
2.23

Produkte

Durchm. (mm)  Dicke (mm)   Beschichtung   Hinweis   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
5.00 1.10 Hydrophobic (425-675nm) Outdoor
5.00 1.10 Hydrophobic (425-675nm) Indoor
10.00 1.10 Hydrophobic (425-675nm) Outdoor
10.00 1.10 Hydrophobic (425-675nm) Indoor
12.50 1.10 Hydrophobic (425-675nm) Outdoor
12.50 1.10 Hydrophobic (425-675nm) Indoor
15.00 1.10 Hydrophobic (425-675nm) Outdoor
15.00 1.10 Hydrophobic (425-675nm) Indoor
25.00 1.10 Hydrophobic (425-675nm) Outdoor
25.00 1.10 Hydrophobic (425-675nm) Indoor
50.00 1.10 Hydrophobic (425-675nm) Outdoor
50.00 1.10 Hydrophobic (425-675nm) Indoor
75.00 1.10 Hydrophobic (425-675nm) Outdoor
75.00 1.10 Hydrophobic (425-675nm) Indoor
5.00 1.10 Hydrophobic (425-675nm) -

Technische Informationen

Hydrophobic Window Reflectivity Curve
Hydrophobic Window Reflectivity Curve
Hydrophobic Window Transmission Curve
Hydrophobic Window Transmission Curve

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.