Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top-Seller

Präzise optische Planplatten – beidseitig

×
  • Ebenheit wahlweise λ/10 und λ/20
  • Die λ/20-Planplatten mit einem Durchmesser von 76,2 mm oder größer werden mit Kalibrierzertifikat geliefert
  • Lange Lebensdauer bei Kontaktmessungen
  • Einseitige optische Planplatten ebenfalls lieferbar

Unsere beidseitigen optischen Planplatten sind präzise geschliffen und beide Oberflächen sind mit der angegebenen Genauigkeit poliert, sodass jede der Oberflächen für Tests verwendet werden kann. Beide Oberflächen wurden mit unserem Zygo-Interferometer geprüft und zertifiziert. Jede Planplatte wird in einer praktischen Aufbewahrungsbox geliefert. Die λ/20-Planplatten mit 76,2 mm Durchmesser oder größer werden inkl. Kalibrierzertifikat geliefert. Die beidseitigen Planplatten sind unbeschichtet und werden in Durchmessern zwischen 25,4 mm und 304,8 mm angeboten.

Spezifikationen

Fase:
Protective as needed
Aufbau:
Dual Surface
Poisson-Zahl:
0.16
Elastizitätsmodul (GPa):
73
Knoop-Härte (kg/mm2):
522
Beschichtung:
Uncoated
Brechungsindex (nd):
1.458
Oberflächenqualität:
60-40
Abbe-Zahl (vd):
67.8
Wellenlängenbereich (nm):
200 - 2200
Dichte (g/cm3):
2.20

Produkte

 Oberflächenebenheit (P-V)  Durchm. (mm)  Dicke (mm)   Substrat   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
λ/10 25.40 12.70 Fused Silica
λ/10 50.80 12.70 Fused Silica
λ/10 76.20 19.05 Fused Silica
λ/10 101.60 19.05 Fused Silica
λ/10 127.00 25.40 Fused Silica (Corning 7980)
λ/20 127.00 25.40 Fused Silica (Corning 7980)
λ/10 152.40 25.40 Fused Silica
λ/10 203.20 38.10 Fused Silica
λ/10 254.00 38.10 Fused Silica
λ/10 304.80 38.10 Fused Silica
λ/20 25.40 12.70 Fused Silica
λ/20 50.80 12.70 Fused Silica
λ/20 76.20 19.05 Fused Silica
λ/20 101.60 19.05 Fused Silica
λ/20 152.40 25.40 Fused Silica
λ/20 203.20 38.10 Fused Silica

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.