Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Schmidtprismen

×
  • Strahlablenkung um 45°
  • Invertieren und spiegeln Bilder
  • Dachwinkeltoleranz 5 Bogensekunden
  • Kombination mit halbem Pentaprisma zu Schmidt-Pechan-Prisma möglich

Schmidtprismen erzeugen invertierte und gespiegelte Bilder mit einer Strahlablenkung von 45°. In ihrer Funktion ähneln sie den TECHSPEC® Dachkantenprismen. Durch die Strahlablenkung unter 45° eignen sich Schmidtprismen besonders gut für Okulare und Bildgebungssysteme, bei denen ein Lichtweg abgelenkt werden muss. Die aluminiumbeschichteten Dachflächen erhöhen die Effizienz, die Dachwinkeltoleranz von 5 Bogensekunden verbessert die Auflösung der Prismen. TECHSPEC® Schmidtprismen können mit den TECHSPEC® halben Pentaprismen zu einem Pechanprisma kombiniert werden.

Spezifikationen

Toleranz Größe (mm):
±0.1
Fase:
Protective bevel as needed
Oberflächenqualität:
40-20
Winkeltoleranz (Bogenminuten):
5.00
Bildorientierung:
Right-Handed
Strahlablenkung (°):
45
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700
Passfehler, Power (Ringe) @ 632,8 nm:
1.00
Unregelmäßigkeit (Ringe) @ 632,8 nm:
0.25

Produkte

 Breite (mm)   Höhe (mm)   Länge (mm)   Beschichtung   Wellenlängenbereich (nm)   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
10.00 16.5 14.70 VIS 0° & Aluminized 400 - 700
25.00 41.3 36.70 VIS 0° & Aluminized 400 - 700
25.00 41.3 36.74 VIS 0° Phase Correcting 400 - 700

Technische Informationen

Schmidt Prism Tunnel Diagram
Schmidt Prism Tunnel Diagram
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.