Produkt in den Warenkorb gelegt

Quarz-Verzögerungsplatten

×

Quarz-Verzögerungsplatten eignen sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen und sind mit nullter oder höherer Ordnung lieferbar. Verzögerungsplatten höherer Ordnung eignen sich ideal für Anwendungen, bei denen die Wellenlänge um maximal ±1% von der Designwellenlänge der Verzögerungsplatte abweicht. Bei Anwendungen mit einer Abweichung über ±1% werden Verzögerungsplatten nullter Ordnung empfohlen, da diese eine höhere Bandbreite und eine geringere Empfindlichkeit gegenüber Temperaturänderungen besitzen. Um die Systemintegration zu vereinfachen, ist die schnelle Achse auf der Fassung markiert.

Spezifikationen

Aufbau:
Crystalline
Parallelität (Bogensekunden):
<3
Substrat:
Crystal Quartz

Produkte

 Verzögerung  DWL (nm) CA (mm) Durchm. (mm)  Typ   Oberflächenqualität   Vergleichen  Artikelnummer  Preis Kaufen
λ/4 266 8.00 12.70 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 266 8.00 12.70 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 343 8.0 12.70 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 355 8.00 12.70 Crystalline Waveplate 10-5
λ/4 405 8.00 12.70 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 405 8.00 12.70 Crystalline Waveplate 10-5
λ/4 488 8.00 12.70 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 488 8.00 12.70 Crystalline Waveplate 10-5
λ/4 514.5 8.00 12.70 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 514.5 8.00 12.70 Crystalline Waveplate 10-5
λ/4 532 8.00 12.70 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 532 8.00 12.70 Crystalline Waveplate 10-5
λ/4 632.8 8.00 12.70 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 632.8 8.00 12.70 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 670 8.00 12.70 Crystalline Waveplate 10-5
λ/4 780 8.00 12.70 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 780 8.00 12.70 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 800 8.00 12.70 Crystalline Waveplate 10-5
λ/4 830 8.00 12.70 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 830 8.00 12.70 Crystalline Waveplate 10-5
λ/4 980 8.00 12.70 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 980 8.00 12.70 Crystalline Waveplate 10-5
λ/4 1064 8.00 12.70 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 1064 8.00 12.70 Crystalline Waveplate 10-5
λ/4 1550 8.00 12.70 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 1550 8.00 12.70 Crystalline Waveplate 10-5
λ/4 266 8.00 12.70 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 266 8.00 12.70 Crystalline Waveplate 10-5
λ/4 343 8.0 12.70 Crystalline Waveplate 10-5
λ/4 355 8.00 12.70 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 355 8.00 12.70 Crystalline Waveplate 10-5
λ/4 405 8.00 12.70 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 405 8.00 12.70 Crystalline Waveplate 10-5
λ/4 488 8.00 12.70 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 488 8.00 12.70 Crystalline Waveplate 10-5
λ/4 514.5 8.00 12.70 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 514.5 8.00 12.70 Crystalline Waveplate 10-5
λ/4 532 8.00 12.70 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 532 8.00 12.70 Crystalline Waveplate 10-5
λ/4 632.8 8.00 12.70 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 632.8 8.00 12.70 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 1030 8.0 12.70 Crystalline Waveplate 10-5
λ/4 1030 8.0 12.70 Crystalline Waveplate 10-5
λ/4 1064 8.00 12.70 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 1064 8.00 12.70 Crystalline Waveplate 10-5
λ/4 266 15.00 25.40 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 266 15.00 25.40 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 302 15.00 25.40 Crystalline Waveplate 10-5
λ/4 343 >18.0 25.40 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 343 >18.0 25.40 Crystalline Waveplate 10-5
λ/4 355 15.00 25.40 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 355 15.00 25.40 Crystalline Waveplate 10-5
λ/4 405 20.00 25.40 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 405 20.00 25.40 Crystalline Waveplate 10-5
λ/4 488 15.00 25.40 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 488 15.00 25.40 Crystalline Waveplate 10-5
λ/4 514.5 15.00 25.40 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 514.5 15.00 25.40 Crystalline Waveplate 10-5
λ/4 532 15.00 25.40 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 532 15.00 25.40 Crystalline Waveplate 10-5
λ/4 632.8 15.00 25.40 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 632.8 15.00 25.40 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 670 15.00 25.40 Crystalline Waveplate 10-5
λ/4 780 15.00 25.40 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 780 15.00 25.40 Crystalline Waveplate 10-5
λ/4 800 15.00 25.40 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 800 15.00 25.40 Crystalline Waveplate 10-5
λ/4 830 15.00 25.40 Crystalline Waveplate 10-5
λ/4 980 15.00 25.40 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 980 15.00 25.40 Crystalline Waveplate 10-5
λ/4 1064 20.00 25.40 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 1064 20.00 25.40 Crystalline Waveplate 10-5
λ/4 1550 15.00 25.40 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 1550 15.00 25.40 Crystalline Waveplate 10-5
λ/4 355 15.00 25.40 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 355 15.00 25.40 Crystalline Waveplate 10-5
λ/4 532 15.00 25.40 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 532 15.00 25.40 Crystalline Waveplate 10-5
λ/4 632.8 15.00 25.40 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 632.8 15.00 25.40 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 1030 20.0 25.40 Crystalline Waveplate 20-10
λ/4 1030 20.0 25.40 Crystalline Waveplate 20-10
λ/4 1064 15.00 25.40 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 1064 15.00 25.40 Crystalline Waveplate 10-5
λ/4 266 23.0 30.00 Crystalline Waveplate 10-5
λ/4 355 23.0 30.00 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 355 23.0 30.00 Crystalline Waveplate 10-5
λ/4 405 23.0 30.00 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 405 23.0 30.00 Crystalline Waveplate 10-5
λ/4 532 23.0 30.00 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 532 23.0 30.00 Crystalline Waveplate 10-5
λ/4 632.8 23.0 30.00 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 632.8 23.0 30.00 Crystalline Waveplate 10-5
λ/4 780 23.0 30.00 Crystalline Waveplate 10-5
λ/4 800 23.0 30.00 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 800 23.0 30.00 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 1064 23.0 30.00 Crystalline Waveplate 10-5
λ/4 1550 23.0 30.00 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 266 23.0 30.00 Crystalline Waveplate 10-5
λ/4 405 23.0 30.00 Crystalline Waveplate 10-5
λ/4 532 23.0 30.00 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 532 23.0 30.00 Crystalline Waveplate 10-5
λ/4 632.8 23.0 30.00 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 632.8 23.0 30.00 Crystalline Waveplate 10-5
λ/4 1064 23.0 30.00 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 1064 23.0 30.00 Crystalline Waveplate 10-5
λ/4 343 35.0 50.80 Crystalline Waveplate 20-10
λ/2 343 35.0 50.80 Crystalline Waveplate 20-10
λ/4 355 35.00 50.80 Crystalline Waveplate 20-10
λ/2 355 35.00 50.80 Crystalline Waveplate 20-10
λ/4 532 35.00 50.80 Crystalline Waveplate 20-10
λ/2 532 35.00 50.80 Crystalline Waveplate 20-10
λ/4 632.8 35.00 50.80 Crystalline Waveplate 20-10
λ/2 632.8 35.00 50.80 Crystalline Waveplate 20-10
λ/4 800 34.00 50.80 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 800 34.00 50.80 Crystalline Waveplate 10-5
λ/4 1030 35.0 50.80 Crystalline Waveplate 20-10
λ/2 1030 35.0 50.80 Crystalline Waveplate 20-10
λ/4 1064 35.00 50.80 Crystalline Waveplate 20-10
λ/2 1064 35.00 50.80 Crystalline Waveplate 20-10
λ/4 1550 35.0 50.80 Crystalline Waveplate 20-10
λ/2 1550 35.0 50.80 Crystalline Waveplate 20-10
λ/4 355 46.00 76.20 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 355 46.00 76.20 Crystalline Waveplate 10-5
λ/4 532 46.00 76.20 Crystalline Waveplate 10-5
λ/2 532 46.00 76.20 Crystalline Waveplate 10-5
λ/4 800 46.00 76.20 Crystalline Waveplate 10-5
λ/4 1064 46.00 76.20 Crystalline Waveplate 10-5

Technische Informationen

Passende Produkte

Tipps & Downloads

Filter

Polarisationsfilter und Polarisation - die Grundlagen

Polarisation und Polarisationsfilter erklärt ⇒ Polarisations-Typen ✓ Beeinflussen der Polarisation ✓ Anwendungen in der Bildverarbeitung ⇒ mehr erfahren!

View Now

Angebotstool für mit Laser zugeschnittene Polymerpolarisatoren und -verzögerer

Preisrechner von Edmund Optics für SCHOTT optische Filtergläser in kundenspezifischen Größen. Jetzt berechnen!

View Now

Polymer-Polarisatoren & -Verzögerer

Polymerverzögerer erklärt ⇒ preisgünstige Alternative ✓ lineare & zirkulare Polymer-Polarisatoren ✓ für Lichtabschwächung u.v.m. ⇒ mehr erfahren!

View Now

Auswahlhilfe für Polarisationsfilter

Mit der Auswahlhilfe für Polarisatoren bei Edmund Optics verfeinern Sie Ihre Suche nach einem bestimmten Polarisationsfilter.

View Now

Was sind Verzögerungsplatten?

Edmund Optics bietet Verzögerungsplatten nullter Ordnung, Verzögerungsplatten höherer Ordnung und achromatische Verzögerungsplatten mit λ/4- und λ/2-Verzögerung in kristalliner oder polymerer Materialausführung an

View Now

How Do 3D Movies Work? Polarization

Optical Engineer Katie Schwertz explains how 3D movies work because of polarization in a kid-friendly way.

View Now

Polarization Overview - Part 1: Polarization Basics

Polarizers are optical components designed to filter, modify, or analyze the various polarization states of light.

View Now

Polarization Overview - Part 2: Waveplates & Retarders (Advanced)

Waveplates and retarders are optical components designed to transmit light while modifying its polarization state without attenuating, deviating, or displacing the beam.

View Now

You offer many types of polarizers. What are some key benefits to help me decide which is best for my application?

Werden die Polarisationsfolien mit Schutzfolien geliefert?

What is the difference between s- and p-polarization states?

What are the meanings for the different terms used for polarizers?

How can I tell what the polarization axis is for a linear polarizer?

When you list the average transmission of a polarizer, what is the difference between single, parallel, and crossed?

I have a linear polarizer glass filter and would like to create circularly polarized light. What type of optics do I need for this?

What is the maximum amount of light a polarizer can transmit?

Does the circular polarizer material have to face a particular direction?

What is the fast and slow axis of a retarder and how do they differ?

How can I find the fast and slow axes of a retarder?

What is the difference between multiple and zero-order retarders and when should I pick one over the other?

How can I determine if a retarder is quarter or half wave?

Can I adapt a retarder for use with a specific wavelength other than the design wavelength?

What is the benefit of polymer retarders?

Analyzer

Doppelbrechung

Zirkularer Polarisationsfilter

Polarization

Polarizer

Polarizing Efficiency

P-Polarization

Retardance

Retarder (Waveplate)

S-Polarization

Unpolarized

Wire Grid Polarizer

Successful Light Polarization Techniques

Are you looking for a solution to common imaging problems? Discover different polarization techniques to improve your image at Edmund Optics.

View Now

Polarization Directed Flat Lenses Product Review

Polarization Directed Flat Lenses, which are formed with polymerized liquid crystal thin-film, create a focal length that is dependent on polarization state.

View Now

Polarizers Review

Polarizers are used in a wide range of imaging and research and development applications.

View Now

Does the polarization of light change after reflecting off a mirror?

Do diffusers affect the polarization of light?

Does the polarization of light change when it passes through a beamsplitter?

I would like to split light from a circularly polarized laser source into two beams. What happens when it passes through a cube beamsplitter – both non-polarizing and polarizing?

Does light entering a multimode fiber undergo a polarization change during propagation through the fiber? If so, can the emerging light be linearly polarized by placing a polarizer at the fiber’s output end?

Warum ist die Polarisation eines Lasers wichtig?

Polarisation spielt eine wichtige Rolle bei vielen verschiedenen Anwendungen. Mehr Infos bei Edmund Optics!

View Now

Extinction Ratio

Non-Polarizing Beamsplitter

Polarizing Beamsplitter

Optical Microscopy Application: Differential Interference Contrast

Differential interference contrast (DIC) is one of the polarization techniques that can be used in optical microscopy. Learn about this technique at Edmund Optics.

View Now

Laser Polarization: The Importance of Polarization in Laser Applications

Understanding the polarization of laser light is critical for many applications, as polarization impacts reflectance, focusing the beam, and other key behaviors.

View Now
 
Vertrieb & Beratung
1-800-363-1992
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.