Produkt in den Warenkorb gelegt

Laserspiegel

Kundenspezifische Fertigung
und Serienfertigung

Mehr erfahren

Filter
Yb-Doped Dichroic Mirrors Dichroitische Spiegel für Yb-dotierte Laser Neu
  • Hohe Reflexion bei 1030 nm und hohe Transmission bei 940 nm
  • Geringe Gruppenverzögerungsdispersion (GDD) <±100 fs2
  • Dichroitische Spiegel entwickelt für Ytterbium-Laser (Yb)
PeakPower Ultrakurzpulsspiegel mit geringer GDD und hoher LDT PeakPower Ultrakurzpulsspiegel mit geringer GDD und hoher LDT
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
  • Hohe Laserzerstörschwelle für Femtosekundenlaser über 0,75 J/cm2 für 25 fs Pulsdauer bei 920 nm
  • >99,5% Reflektivität mit Gruppenverzögerungsdispersion nahezu Null
  • Ideal für modernste Anwendungen mit Femtosekundenlasern
920nm Laser Line Mirrors Laserlinienspiegel für 920 nm
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
  • >99,8% absolute Reflexion bei 920 nm
  • 99,5% durchschnittliche Reflexion bei 905-935 nm
  • Hohe Laserzerstörschwelle
  • Große Auswahl an Laserlinienspiegeln verfügbar
1300nm Laser Line Mirrors Laserlinienspiegel für 1310 nm
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
  • >99,8% Reflexion bei 1310 nm
  • 99,5% durchschnittliche Reflexion bei 1295-1325 nm
  • Hohe Laserzerstörschwelle
  • Große Auswahl an Laserlinienspiegeln verfügbar
2μm Laser Line Mirrors Laserlinienspiegel für 2 µm
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • >99,8% Reflexion bei 2 µm
  • 99,5% durchschnittliche Reflexion bei 1900-2200 nm
  • Hohe Laserzerstörschwelle
  • Große Auswahl an Laserlinienspiegeln verfügbar
Ti:Saphir-Laserlinienspiegel Ti:Saphir-Laserlinienspiegel Neu
  • >99,8% Reflexion bei Ti:Saphir-Grundfrequenz und -Harmonischen
  • Oberflächenqualität 10-5 sorgt für reduzierte Streuung in Laseranwendungen
  • Hohe Laserzerstörschwelle
Nd:YAG-Laserlinienspiegel aus ZERODUR<sup>®</sup> Nd:YAG-Laserlinienspiegel aus ZERODUR®
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Substrate aus ZERODUR® haben nahezu keine thermische Ausdehnung
  • >99,2% Reflexion bei Nd:YAG-Harmonischen
  • Hohe Laserzerstörschwellen
Yb:YAG-Laserlinienspiegel aus ZERODUR<sup>®</sup> Yb:YAG-Laserlinienspiegel aus ZERODUR®
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Substrate aus ZERODUR® haben nahezu keine thermische Ausdehnung
  • >99,8% Reflexion bei Yb:YAG-Harmonischen
  • Hohe Laserzerstörschwellen
Laserspiegel mit Schaft Laserspiegel mit Schaft
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Design mit Schaft reduziert Spannung auf Spiegeloberfläche bei Halterung über Schaft
  • >99% Reflexion bei Laserwellenlänge
  • Oberflächenqualität 10-5 sorgt für reduzierte Streuung in empfindlichen Laseranwendungen
  • TECHSPEC® Spiegel mit Schaft mit Metallbeschichtung oder dielektrischer Beschichtung sind ebenfalls verfügbar
Ersatzteile für Nd:YAG-Laser Ersatzteile für Nd:YAG-Laser
  • Auskoppler, Laserlinienspiegel und Nd:YAG-Stäbe
  • Auskoppler mit 80% oder 90% Reflexion bei 1064 nm
  • Dotierte Nd:YAG-Stäbe mit 0,6% Nd
  • Große Auswahl an passenden Laseroptiken für Nd:YAG-Laser
Kostengünstige Nd:YAG-Spiegel für mehrere Wellenlängen Kostengünstige Nd:YAG-Spiegel für mehrere Wellenlängen
UltraFast Innovations (UFI) Third Order Dispersion (TOD) Ultrafast Mirrors UltraFast Innovations (UFI) Ultrakurzpulsspiegel mit Dispersion dritter Ordnung
  • Negative Dispersion dritter Ordnung (TOD) bis zu -2500 fs3 bei 7° Einfallswinkel
  • Ideal zum TOD-Ausgleich ohne Einführung von zusätzlicher GDD
  • Gruppenverzögerungsdispersion (GDD) von 0 fs2
  • II-VI LightSmyth™ Transmissionsgitter sind ebenfalls verfügbar
UltraFast Innovations (UFI) 3200nm Highly-Positive Dispersive Ultrafast Mirrors UltraFast Innovations (UFI) Ultrakurzpulsspiegel mit positiver Dispersion für 3200 nm
  • Positive GDD von 500 fs2 bei 5° Einfallswinkel
  • Minimale Reflexion >99,9% (p-Polarisation)
  • Breitbandige Beschichtung für mittleres IR deckt 2800 - 3600 nm ab
  • Ideal für modengekoppelte Laser im mittleren IR
UltraFast Innovations (UFI) 1030nm Highly-Dispersive Ultrafast Mirrors with Reduced Thermal Lensing UltraFast Innovations (UFI) Hochdispersive Ultrakurzpulsspiegel für 1030 nm mit reduziertem thermischem Linseneffekt
  • Hochdispersive Ultrakurzpulsbeschichtung mit reduziertem thermischem Linseneffekt
  • Hohe negative GDD von -1000 fs2 bei 5° Einfallswinkel
  • Minimale Reflexion >99,5% (p-Polarisation) über 50 nm Bandbreite
  • Ideal zur Erzeugung von ultrakurzen Laserpulsen mit hoher Leistung
UltraFast Innovations (UFI) 255-277nm Negative Dispersion UV Ultrafast Mirrors UltraFast Innovations (UFI) UV-Ultrakurzpulsspiegel mit negativer Dispersion (255 - 277 nm)
  • Negative GDD von -145 fs2
  • Einfallswinkel von 5° zwischen 255 - 277 nm
  • Ideal zur Pulskompression oder Dispersionskompensation von UV-Ultrakurzpulslasern
  • Einzigartige UV-Ultrakurzpulsbeschichtung für negative Dispersion
UltraFast Innovations (UFI) Positive Dispersion Ultrafast Mirrors UltraFast Innovations (UFI) Ultrakurzpulsspiegel mit positiver Dispersion
UltraFast Innovations (UFI) High-Power Low-Loss Laser Mirrors UltraFast Innovations (UFI) Verlustarme Laserspiegel für hohe Leistungen
  • >99,99% Reflexion bei 1030 nm und 1064 nm
  • Laserzerstörschwelle von 50 J/cm2 bei 1064 nm, 100 Hz, 8 ns
  • Universelle Designs für Laserpulse im Nano-, Piko- und Femtosekundenbereich
  • Kundenspezifische Versionen sind bis zu einem Durchmesser von 200 mm verfügbar
Nd:YAG-Laserauskoppler Nd:YAG-Laserauskoppler
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
  • Versionen für Nd:YAG-Laser mit 532 oder 1064 nm
  • 80% Reflexion bei Nd:YAG-Designwellenlänge
  • UV-Quarzglassubstrat
Ultrakurzpulsspiegel für Pikosekunden- und Femtosekunden-Laser mit hoher Leistung Ultrakurzpulsspiegel für Pikosekunden- und Femtosekunden-Laser mit hoher Leistung Neu
UltraFast Innovations (UFI) Gechirpte Ultrakurzpulsspiegel mit 45° Einfallswinkel UltraFast Innovations (UFI) Gechirpte Ultrakurzpulsspiegel mit 45° Einfallswinkel
  • Hohe Reflexion und negative Gruppenverzögerungsdispersion (GDD)
  • Ideal für die Dispersionskompensation und Strahlkompression bei 45° Einfallswinkel
  • Entwickelt für Femtosekundenlaser, einschließlich Ti: Saphir
Hochqualitative Nd:YAG-Laserlinienspiegel Hochqualitative Nd:YAG-Laserlinienspiegel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
  • Bis zu 99,98% Reflexion
  • Zertifizierte hohe Laserzerstörschwellen bei der Designwellenlänge bis 15 J/cm2 @ 1064 nm
  • Superpolierte Substrate mit Streuung im ppm-Bereich erhältlich
  • Zusätzliche Größen in Kürze verfügbar
TECHSPEC® Yb:YAG Laser Line Mirrors Yb:YAG-Laserlinienspiegel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nd:YAG-Laserlinienspiegel Nd:YAG-Laserlinienspiegel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top-Seller
Hochqualitative Ultrakurzpulsspiegel mit geringer GDD Hochqualitative Ultrakurzpulsspiegel mit geringer GDD
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Entwickelt mit hoher Reflexion für Strahllenkungsanwendungen
  • Ionenstrahl-gesputterte (IBS) Beschichtung für geringe Streuung und Absorption
  • GDD von 0 ±20 fs2 im Design-Wellenlängenbereich
Zweibandige Ultrakurzpulsspiegel mit geringer GDD Zweibandige Ultrakurzpulsspiegel mit geringer GDD
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Hohe Reflexion & geringe GDD für die Umlenkung von Ultrakurzpulsstrahlen
  • Ionenstrahlgesputterte Beschichtungen (IBS) minimieren Streuung und Absorptionsverlust
  • GDD von nahezu Null für erste und zweite Harmonische von Ti:Saphir-Lasern und Yb-dotierten Lasern
UltraFast Innovations (UFI) Hochdispersive Ultrakurzpulsspiegel für 780 und 800 nm UltraFast Innovations (UFI) Hochdispersive Ultrakurzpulsspiegel für 780 und 800 nm
  • Reflexion >99,8% (p-Polarisation) zwischen 720 - 840 nm oder 780 - 830 nm
  • Geringe Gruppenverzögerungsdispersion bei 5° oder 20° Einfallswinkel
  • Ideal für die Pulskompression von Ti:Saphir-Ultrakurzpulslasern
  • Spiegel mit geringer GDD sind ebenfalls verfügbar
UltraFast Innovations (UFI) Hochdispersive Breitband-Ultrakurzpulsspiegel für 1030 nm UltraFast Innovations (UFI) Hochdispersive Breitband-Ultrakurzpulsspiegel für 1030 nm
  • Negative GDD von -200 fs2 bei 5° AOI
  • Reflektivität von >99,8% (p-Polarisation) zwischen 950 und 1120 nm
  • Konzipiert für die Pulskompression von Yb:dotierten Faserlasern
UltraFast Innovations (UFI) Hochdispersive Ultrakurzpulsspiegel für 1030 nm UltraFast Innovations (UFI) Hochdispersive Ultrakurzpulsspiegel für 1030 nm
  • Hohe negative GDD von -1000 fs2 bei 7° AOI
  • Minimale Reflektivität von >99,8% über die 60 nm Bandbreite
  • Ideal für die Dispersionskompensation von Yb:dotierten Faserlasern
  • Gechirpte Ultrakurzpuls-Beschichtung
Kostengünstige Laserlinienspiegel Kostengünstige Laserlinienspiegel Neu
  • >97% Reflexion bei Designwellenlänge
  • Bis zu λ/10 Oberflächengenauigkeit
  • Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Versionen für Nd:YAG-, Yb:YAG- und Dioden-Laser
Faserlaserspiegel Faserlaserspiegel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Entwickelt für übliche Faserlaser
  • >99,2% Reflexion zwischen 1030 nm und 1090 nm
  • Hohe Zerstörschwellen
Excimerlaserspiegel Excimerlaserspiegel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Hohe Zerstörschwelle von bis zu 1,5 J/cm2
  • Dielektrische Beschichtung mit geringem Verlust
  • Für Laser mit Wellenlängen von 193 nm und 248 nm
Rechtwinklige λ/20-Laserlinienspiegel mit enger Toleranz Rechtwinklige λ/20-Laserlinienspiegel mit enger Toleranz
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
  • >99,5% Reflexion bei Designwellenlänge
  • Winkeltoleranz von ±15 Bogensekunden
  • Substrate mit hoher thermischer Stabilität
Diodenlaserspiegel Diodenlaserspiegel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • >Reflexion von 99,8% bei der Designwellenlänge
  • Sehr gut für breitbandige Anwendungen geeignet
  • Entwickelt für übliche Diodenlaser
Laserlinienspiegel für 2 µm Laserlinienspiegel für 2 µm
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Ausverkauf
  • Laserzerstörschwelle >10 J/cm² @ 2 µm, 10 ns, 10 Hz
  • Ausgelegt für Holmium- und Thulium-Laserquellen
  • Oberflächengenauigkeit λ/7
UltraFast Innovations (UFI) Hochdispersive Breitband-Ultrakurzpulsspiegel für 2 μm UltraFast Innovations (UFI) Hochdispersive Breitband-Ultrakurzpulsspiegel für 2 μm
  • Reflektivität von >99,9% zwischen 2000 und 2200 nm
  • GDD von -1000 fs2 bei 5° AOI
  • Ideal für die <100 fs Pulskompression von Thulium- und Holmium-Lasern
  • Breitbandbeschichtung für gechirpte Ultrakurzpulse
Konkave Laserlinienspiegel Konkave Laserlinienspiegel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Ideal für die Fokussierung von Laserlicht
  • >99,8% Reflexion bei Zentralwellenlänge
  • Quarzglassubstrate mit hoher Wärmebeständigkeit
Dualband-Laserlinienspiegel Dualband-Laserlinienspiegel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • >99% Reflexion bei der Designwellenlänge
  • Oberflächenqualität 10-5 für empfindliche Laseranwendungen
  • Wellenlängenbänder 532/1064 nm, 635-670/1064 nm oder 800/1030 nm
  • TECHSPEC® Nd:YAG-Laserlinienspiegel sind ebenfalls verfügbar
Breitbandige hochreflektierende Spiegel Breitbandige hochreflektierende Spiegel Ausverkauf
  • >99,8% Reflexion über breite Wellenlängenbereiche im sichtbaren und nahinfraroten Spektrum
  • Oberflächenqualität 10-5 sorgt für reduzierte Streuung in empfindlichen Laseranwendungen
  • Oberflächenebenheit λ/10
Dielektrische Ultrakurzpuls-Laserspiegel mit geringer GDD Dielektrische Ultrakurzpuls-Laserspiegel mit geringer GDD
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
  • GDD von ±20 fs2 im angegebenen Wellenlängenbereich
  • Mehr als 99,9% Reflexion
  • Ideal für Ti:Saphir-Laser und Ytterbium-dotierte Laser
Ultrakurzpuls-Laserspiegel mit Enhanced-Silber-Beschichtung Ultrakurzpuls-Laserspiegel mit Enhanced-Silber-Beschichtung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Polarization Phase Maintaining Mirrors	Polarisationserhaltende Spiegel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Behält bei 45° Einfallswinkel zirkulare Polarisation bei
  • Bis zu 99,9% Reflexion bei 532 oder 1064 nm und 80% bei 650 nm für einfache Ausrichtung
  • Versionen mit 12,7 mm, 25,4 mm und 50,8 mm Durchmesser verfügbar
Dualband-Laserlinienspiegel aus ZERODUR<sup>®</sup> Dualband-Laserlinienspiegel aus ZERODUR®
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
  • >99,5% Reflexion bei der Designwellenlänge
  • Geringer Wärmeausdehnungskoeffizient
  • Wellenlängenbänder 532/1064 nm oder 635/670/1064 nm
Alexandrit-Laserspiegel für 755 nm Alexandrit-Laserspiegel für 755 nm
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
  • >99,5% Reflexion bei 755 nm und >90% Reflexion bei 625-650 nm
  • Oberflächenqualität 10-5 und Oberflächenebenheit λ/10
  • Ideal für den Einsatz in dermatologischen Anwendungen
Extreme Ultraviolet (EUV) Flat Mirrors	Planspiegel für extremes Ultraviolett (EUV-Planspiegel)
  • Maximal erreichbare Reflexion bei 13,5 nm
  • Entwickelt zur EUV-Strahlumlenkung und Abtrennung von Oberwellen
  • Versionen für 5° und 45° Einfallswinkel erhältlich
UltraFast Innovations (UFI) EUV/XUV Attosecond Multilayer Mirrors UltraFast Innovations (UFI) Mehrlagige EUV/XUV-Attosekunden-Spiegel
  • Entwickelt für Pulse mit 330 Attosekunden @ 65 eV (19 nm)
  • Mehrlagige Beschichtung mit 38% Spitzenreflexion
  • Superpolierte Substrate mit ≤1 Å (Ångström) Oberflächenrauheit
  • EUV-Planspiegel und sphärische EUV-Spiegel für 13,5 nm sind ebenfalls verfügbar
  • Lagernd
  • Keine Mindestbestellmenge und kein Mindestbestellwert

Laserspiegel reflektieren Laserstrahlen in Laseranwendungen, wie beispielsweise Laserstrahllenkung oder Laserstrahlfaltung. Laserspiegel sind so konzipiert, dass sie eine bestimmte Wellenlänge oder einen bestimmten Wellenlängenbereich aufgrund unterschiedlicher Substrate, Beschichtungen oder Kombinationen von Substraten und Beschichtungen stark reflektieren. Laserspiegel eignen sich ideal für Laseranwendungen, bei denen es auf geringe Baugröße ankommt, da der Laserstrahl mehrmals exakt umgelenkt werden kann, sodass der notwendige Strahlengang in eine bestimmte Fläche passt.

Edmund Optics bietet eine Vielzahl von Laserspiegeln für verschiedenste Anforderungen an die Strahlumlenkung an. Laserlinienspiegel reflektieren einen sehr schmalen Wellenlängenbereich. Laserspiegel mit hoher Zerstörschwelle sind besonders beständig gegen hochenergetische Laserstrahlung. Für die am häufigsten benötigten Laserwellenlängen ist eine breite Auswahl an Laserspiegeln lieferbar.

×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.