Produkt in den Warenkorb gelegt

Kurzpassfilter

Kurzpassfilter werden verwendet, um Wellenlängen zu transmittieren, die kürzer sind als die Grenzwellenlänge des Filters. Kurzpassfilter werden häufig in Life-Science-Anwendungen wie der Fluoreszenzmikroskopie oder zur Integration in eine Vielzahl von Geräten verwendet. Kurzpassfilter sind in der Regel für einen Einfallswinkel von 0° ausgelegt, wohingegen dichroitische Kurzpassfilter für den Einsatz bei einem Einfallswinkel von 45° konzipiert sind. Kurzpassfilter können mit Langpassfiltern kombiniert werden, um benutzerdefinierte Bandpassfilter zu erstellen, die selektiv Teile des Spektrums transmittieren und dabei alle anderen Wellenlängen unterdrücken. Kurzpassfilter können auch als Infrarotspiegel verwendet werden, um unerwünschte Hitze durch Infrarotstrahlung zu minimieren. Der Begriff "Hochpassfilter" wird häufig verwendet, wenn über die Frequenz und nicht die Wellenlänge gesprochen wird. Er bezeichnet auch einen Kurzpassfilter und nicht, wie man fälschlicherweise annehmen könnte, einen Langpassfilter. Der Begriff "Tiefpassfilter" bezieht sich ebenfalls auf die Frequenz und steht dementsprechend synonym für Langpassfilter.

Edmund Optics bietet eine Vielzahl von Kurzpassfiltern an, für die Anwendung im ultravioletten, sichtbaren oder infraroten Bereich. Die TECHSPEC Hochpräzisen Kurzpassfilter mit OD 4 bieten eine hervorragende Blockung bei maximaler Transmission. TECHSPEC Dichroitische Kurzpassfilter zeichnen sich durch eine geringe Polarisationsabhängigkeit, breite Spektralbereiche und robuste Beschichtungen aus, die sich ideal für den Einsatz in extremen Umgebungen eignen. Kurzpassfiltersets sind ebenfalls verfügbar und enthalten einige der meist verwendeten Kurzpassfilter von Edmund Optics.

Filter
Hochpräzise Kurzpassfilter OD 4 Hochpräzise Kurzpassfilter OD 4
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top-Seller
  • Große Transmissions- und Blockungsbereiche
  • Scharfe Kante für effektive spektrale Trennschärfe
  • In Kombination mit einem Langpassfilter erzeugen Sie kundenspezifische Bandpassbereiche
Hochpräzise Kurzpass- und Langpassfiltersets OD 4 Hochpräzise Kurzpass- und Langpassfiltersets OD 4
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Präzise Grenzwellenlängen
  • OD 4 Kurzpassfilter oder Langpassfilter
  • Ideal als Laborausstattung
  • Hinweis: Änderung der Verpackung möglich
Infrarot-Kurzpassfilter Infrarot-Kurzpassfilter
  • ≥85% durchschnittliche Transmission über einen großen infraroten Wellenlängenbereich
  • Blockung mit OD ≥3,0 über Sperrbereich
  • Übliche Wellenlängen für ökologische und medizinische Anwendungen
Kurzpassfilter OD 2 Kurzpassfilter OD 2
  • Genaue Grenzwellenlänge
  • ≥85% Transmission und Blockung OD 2
  • 12,5 / 25 mm Durchmesser oder 6 mm quadratisch
  • TECHSPEC® Kurzpassfilter OD 4 sind ebenfalls verfügbar
Dichroitische Kurzpassfilter Dichroitische Kurzpassfilter
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Exakte Grenzwellenlänge
  • Breite Transmissions- und Reflexionsbereiche
  • 4 verschiedene Größen
TECHSPEC® Low GDD Dichroic Shortpass Ultrafast Filters Dichroitische Ultrakurzpuls-Kurzpassfilter mit geringer GDD
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
  • Geringe Dicke reduziert GDD
  • Breite Transmissions- und Reflexionsbereiche
  • Ideal für Ultrakurzpuls-Laseranwendungen
  • Durch hausinterne Messungen kontrollierte GDD-Spezifikation
Hochqualitative Infrarotspiegel Hochqualitative Infrarotspiegel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Hohe Transmission von 400 - 690 nm
  • Hohe Reflexion von 750 - 1125 nm
  • Minimiert den Wärmestau
UV-Infrarotspiegel UV-Infrarotspiegel
  • Lässt 80% der UV und sichtbaren Strahlung durch
  • Reflektiert 70% der Infrarotstrahlung
  • Kontaktieren Sie uns, wenn Sie kundenspezifische Optiken benötigen
Infrarotspiegel Infrarotspiegel
  • Ideal zur Wärmereduzierung
  • Reflektiert >90% des NIR- und IR-Spektrums
  • Lässt >85% des sichtbaren Lichtes durch
Erweiterte Infrarotspiegel Erweiterte Infrarotspiegel
  • Bessere NIR Reflexion als standardmäßige Infrarotspiegel
  • Betriebstemperatur bis 230°C
  • Neutrale Farben für 5.500 K oder 3.200 K Quellen (bis ±250 K)
IR-Sperrfilter IR-Sperrfilter
  • 710 nm Grenzwellenlänge
  • Runde und rechteckige Varianten
  • Verschiedene Abmessungen verfügbar

 

Everix Ultradünne Kurzpassfilter OD 2 Everix Ultradünne Kurzpassfilter OD 2 Ausverkauf
  • Flexibles Design zur Anpassung an gekrümmte Oberflächen
  • Kratzunempfindliches, ultradünnes Polymer
  • >80% durchschnittliche Transmission
SCHOTT Wärme absorbierende Kurzpassfilter aus Farbglas SCHOTT Wärme absorbierende Kurzpassfilter aus Farbglas
  • SCHOTT KG Farbglassubstrate
  • Absorption infraroter Strahlung
  • Standardgrößen mit 1, 2 oder 3 mm Dicke
Linear variable Kantenfilter Linear variable Kantenfilter
  • Paarweiser Einsatz zum Aufbau hocheffizienter, kundenspezifischer Bandpassfilter
  • Optimaler Eingangsstrahldurchmesser 0,2 x 8,0 mm
  • OD3 Blockung
  • Linear variable Bandpassfilter ebenfalls erhältlich
COTS Polarisationsfilter Kurzpassfilter OD 2
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Exakte Grenzwellenlänge
  • Hohe Blockungseffizienz
  • Präzise Quarzglassubstrate
Everix Ultra-Thin OD4 Shortpass Filters Everix Ultradünne Kurzpassfilter OD 4
  • Sehr dünn mit Dicken von 300 µm
  • Blockung ≥OD 4 und >85% durchschnittliche Transmission
  • Leicht und kratzunempfindlich
Weiterführende Informationen
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.