Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Reflektierende Neutraldichtefilter

×
  • Maximale Genauigkeit und Neutralität zu günstigem Preis
  • Flacher Abschwächungsbereich
  • Durch Kombination können verschieden Dichten erreicht werden

Diese Filter haben konstante Dichtewerte über den gesamten Abschwächungsbereich. Das Verhältnis von Transmission und Reflexion variiert mit den verschiedenen Dichtewerten. In Kombination ist die Dichte die Summe der Einzeldichten. ND Filter werden hauptsächlich eingesetzt, um Licht über einen breiten Spektralbereich abzuschwächen. Sie werden oft in Laseranwendungen oder vor Belichtungsmessern eingesetzt, um Schäden oder ungenaue Ergebnisse durch zu hohe Leistung zu vermeiden. Die spiegelähnliche Seite sollte zur Quelle zeigen, der Einfallswinkel sollte 0° betragen.

Die optische Dichte weist ein Zusatz-Verhältnis auf; d.H. die Stapplung von zwei Filtern mit OD Werten von 0,6 und 0,9 bringt eine gesamte optische Dichte von 1,5. Die folgende Gleichung zeigt das Verhältnis zwischen der optischen Dichte und der Transmission:
T = 10-OD x 100 = Transmission (%).

Bitte beachten Sie: Filter mit geringer optischer Dichte (OD 0,1, 0,15 und 0,2) sind mit einer dünnen Schicht Inconel beschichtet, ihre Leistung kann sich über die Zeit ändern. Um die Lebensdauer der Filter zu erhöhen, empfehlen wir eine kontaktlose Reinigung (z. B. mit Druckluft), welche die Beschichtung nicht beschädigt. Außerdem sollten die Filter nicht in feuchten Umgebungen eingesetzt werden, um Oxidation zu verhindern. Reinigung über Kontakt (z. B. Flüssigreinigung) beschädigt die Beschichtung und das Produkt kann die angegebenen Spezifikationen nicht mehr erfüllen. 

Hinweis: Aufgrund von Problemen in der Lieferkette werden unsere Kits evtl. in einer Alternativverpackung und nicht in einer Holzbox ausgeliefert. Bei Fragen können Sie uns gerne kontaktieren.

Spezifikationen

Hinweis:
Optical density values are average over specified blocking wavelength range.
Dicke (mm):
1.60 Nominal
Toleranz Größe (mm):
±0.5
Freie Apertur (%):
80
Einfallswinkel (°):
0
Substrat:
Float Glass
Beschichtung:
Surface 1: Inconel
Oberflächenqualität:
80-50
Blockungsbereich (nm):
400 - 700
Oberflächenebenheit (P-V):
4 - 6λ

Produkte

Durchm. (mm)  Größe (mm)   Optische Dichte OD   Dicke (mm)   Transmission (%)   Vergleichen  Artikelnummer  Preis Kaufen
12.50 - 0.1 1.60 79.49
12.50 - 0.15 1.60 70.79
12.50 - 0.2 1.60 63.10
12.50 - 0.3 1.60 50.00
12.50 - 0.4 1.60 40.00
12.50 - 0.5 1.60 32.00
12.50 - 0.6 1.60 25.00
12.50 - 0.7 1.60 20.00
12.50 - 0.9 1.60 12.5
12.50 - 1.0 1.60 10.00
12.50 - 2.0 1.60 1.00
12.50 - 2.5 1.60 0.3
12.50 - 3.0 1.60 0.1
25.00 - 0.1 1.60 79.49
25.00 - 0.2 1.60 63.10
25.00 - 0.3 1.60 50.00
25.00 - 0.4 1.60 40.00
25.00 - 0.5 1.60 32.00
25.00 - 0.7 1.60 20.00
25.00 - 1.0 1.60 10.00
25.00 - 1.3 1.60 5.00
25.00 - 1.5 1.60 3.2
25.00 - 2.0 1.60 1.00
25.00 - 3.0 1.60 0.1
- 50.0 x 50.0 0.2 1.60 63.10
- 50.0 x 50.0 0.3 1.60 50.00
- 50.0 x 50.0 0.4 1.60 40.00
- 50.0 x 50.0 0.5 1.60 32.00
- 50.0 x 50.0 0.7 1.60 20.00
- 50.0 x 50.0 1.0 1.60 10.00
- 50.0 x 50.0 1.3 1.60 5.00
- 50.0 x 50.0 1.5 1.60 3.2
- 50.0 x 50.0 2.0 1.60 1.00
- 50.0 x 50.0 3.0 1.60 0.1

Produktdetails

Reflektierende Neutraldichtefilterkits

Reflektierende Neutraldichtefilterkits sind erhältlich mit entweder 8 oder 14 optischen Dichten. Die Kits mit 8 Filter beinhalten unsere beliebteste Filter mit Dichte von 0,3, 0,5, 1,0, 1,3, 1,5, 2,0, 2,5, und 3,0. Die Kits mit 14 Filter beinhalten alle optischen Dichten außer 3,0. Die Kits sind ideal für die Bestimmung von präzisen optischen Dichte-Bedürfnissen geeignet. Sonderanfertigungen sind für OEM-Anwendungen erhältlich.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
ND-Filterkit (14 Filter), reflektierend, 12,5 mm Durchmesser #64-348 €384,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
ND-Filterkit (14 Filter), reflektierend, 25 mm Durchmesser #64-349 €506,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
ND-Filterkit (14 Filter), reflektierend, 50 mm quadratisch #64-350 €766,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
ND-Filterkit (8 Filter), reflektierend, 25 mm Durchmesser #54-460 €435,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×

Tipps & Downloads

Filter

Neutraldichtefilter verstehen

Mit Neutraldichtefiltern wird die Transmission gleichmäßig reduziert. Weitere Informationen zu Spezifikationen und Produkten finden Sie bei Edmund Optics.

View Now

What is an ND Filter?

Can I place ND filters back-to-back and increase optical density?

What is the difference between using an absorptive ND filter and a reflective ND filter?

How should I orient my reflective ND or interference filter?

Kontinuierlich variabler Apodisationsfilter

Neutral Density Filter (ND)

Optische Filter

Einführung zu optischen Filtern, Fachbegriffe und Fertigungsverfahren bei Edmund Optics. Erfahren Sie mehr!

View Now

How do I clean my filters?

What is the largest diameter filter available from Edmund Optics®?

What are some of the most common filter substrates?

How do I select the right filter for my application?

What types of filters can Edmund Optics® manufacture?

Filter

Optical Density (OD)

Stopband

Removing Protective Plastic Coating

A protective plastic coating protects a variety of our flat optics, such as optical windows, optical mirrors, and beamsplitters, from scratches during shipping.

View Now

Transmission

How do I clean my optics?

Freie Apertur

Globale Fertigungsstätten von EO

Edmund Optics® (EO) fertigt jedes Jahr Millionen von präzisen optischen Komponenten und Baugruppen in den 5 globalen Fertigungsstätten.

View Now

Video: Messtechnik bei Edmund Optics

Messtechnik als Schlüssel für eine erfolgreiche Fertigung: Erfahren Sie mehr über die Messtechnik, die die Qualität der Optiken sicherstellt.

View Now

Surface Quality

 
Vertrieb & Beratung
1-800-363-1992
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.