Produkt in den Warenkorb gelegt

Siliziumoptiken

Optikkomponenten aus Silizium werden für diverse Infrarotanwendungen im Wellenlängenbereich von 1,2 – 7 μm eingesetzt, beispielsweise für die Infrarotbildverarbeitung oder IR-Spektroskopie. Die geringe Dichte von Silizium (2,329 g/cm3) ist ideal für gewichtsempfindliche Anwendungen. Silizium besitzt eine Knoop-Härte von 1150, daher sind Optikkomponenten aus Silizium eine härtere, weniger spröde Alternative zu vergleichbaren Optikkomponenten aus Germanium.

Edmund Optics bietet diverse Optikkomponenten aus Silizium an, darunter auch optische Linsen, optische Filter oder optische Fenster. Optische Linsen aus Silizium eignen sich ideal zur Kollimation oder Fokussierung von monochromatischem Licht. Diese Linsen sind in vielen Größen mit unterschiedlichen Brennweiten für diverse Anwendungen erhältlich. Silizium-Linsenkits sind ebenfalls erhältlich. Optische Filter aus Silizium, die in IR-Anwendungen wie beispielsweise der FTIR-Spektroskopie benutzt werden, transmittieren bzw. blocken einen bestimmten IR-Wellenlängenbereich. Siliziumfenster sind unbeschichtet oder mit einer Antireflexbeschichtung für 3 – 5 μm erhältlich.

Filter
Kontraststarke Wire-Grid-Polarisationsfilter für IR Kontraststarke Wire-Grid-Polarisationsfilter für IR
  • Hervorragende Transmission durch AR-Beschichtung
  • MEHR
  • Hohe Hitzeresistenz und geringe thermische Ausdehnung
  • Auch bei großen Einfallswinkeln keine Abnahme der Polarisationseffizienz
IR-Langpassfilter IR-Langpassfilter
  • Beschichtete Silizium- oder Germaniumsubstrate
  • MEHR
  • Ideal für die Isolierung breiter Spektralbereiche
  • Dauerhafte Beschichtungen auf der Oberfläche
Siliziumfenster Siliziumfenster
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Transmission von 1,2 - 7 μm
  • MEHR
  • Lieferbar ohne Beschichtung oder mit AR-Beschichtung für 1,65 - 5 μm
  • Ideal für Anwendungen mit kritischen Gewichtsvorgaben
Asphären aus Silizium Asphären aus Silizium
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Beugungsbegrenzte Eigenschaften
  • MEHR
  • Geringe Dichte und Streuung
  • Ideal für IR-Anwendungen mit kritischen Gewichtsvorgaben
  • Verfügbar mit AR-Beschichtung für 1650-3000 nm oder mittleres IR (3000-5000 nm)
Plankonvexe Linsen (PCX) aus Silizium Plankonvexe Linsen (PCX) aus Silizium
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Wellenlängenbereich 1,2 - 7 μm
  • MEHR
  • Geringe Dichte und Streuung
  • Brennweiten zwischen 25 und 250 mm lieferbar
  • Weitere Infrarotlinsen aus anderen Substraten ebenfalls erhältlich
Goldspiegel mit Siliziumsubstrat Goldspiegel mit Siliziumsubstrat
  • Hervorragende thermische Stabilität
  • MEHR
  • Ideal für Anwendungen mit kritischen Gewichtsvorgaben
  • Erhöhte Haltbarkeit im Vergleich zu Spiegeln auf Glassubstrat
Infrarot-Kurzpassfilter Infrarot-Kurzpassfilter
  • ≥85% durchschnittliche Transmission über einen großen infraroten Wellenlängenbereich
  • MEHR
  • Blockung mit OD ≥3,0 über Sperrbereich
  • Übliche Wellenlängen für ökologische und medizinische Anwendungen
Siliziumfenster beschichtet mit diamantähnlichem Kohlenstoff (DLC) von ISP Optics Siliziumfenster beschichtet mit diamantähnlichem Kohlenstoff (DLC) von ISP Optics
Bandpassfilter für den Infrarotbereich (IR) Bandpassfilter für den Infrarotbereich (IR) Neu
  • Ideal zur Gasanalyse
  • MEHR
  • Zentralwellenlängen von 2,7 - 12,4 μm
  • Interferenzfilter aus einem Substrat
Fenster aus Silizium (Si) von ISP Optics Fenster aus Silizium (Si) von ISP Optics Ausverkauf
  • Transmission von 1,2 bis 7 µm
  • MEHR
  • Unbeschichtet oder mit HDAR-Beschichtung für 3 bis 5 µm
  • Ideal für gewichtskritische Anwendungen
IR-Halbkugellinsen von ISP Optics IR-Halbkugellinsen von ISP Optics Ausverkauf
  • Hohe numerische Aperturen
  • MEHR
  • Ideal für Faser- und LED-Einkopplung
  • Verfügbar mit Substraten aus Quarzglas, Si, CaF2 oder ZnSe
Asphären aus Silizium (Si) von ISP Optics Asphären aus Silizium (Si) von ISP Optics Neu
  • Transmission von 1,2 bis 7 µm
  • MEHR
  • Beugungsbegrenzte Abbildung
  • Unbeschichtet oder mit HDAR-Beschichtung für 3 bis 5 µm
Plankonvexe Linsen (PCX) aus Silizium (Si) von ISP Optics Plankonvexe Linsen (PCX) aus Silizium (Si) von ISP Optics Ausverkauf
  • Haltbare Antireflexionsbeschichtung (HDAR) für 3 - 5 μm
  • MEHR
  • Ideal für gewichtskritische Anwendungen
  • Brennweiten von 25,4 - 500 mm
×
 
Vertrieb & Beratung
1-800-363-1992
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.