Polarisierende Strahlteiler teilen unpolarisiertes Licht in zwei polarisierte Lichtstrahlen. Polarisierende Strahlteiler sind Strahlteiler, die das Licht entsprechend der Polarisierungsrichtung und nicht in Abhängigkeit von der Lichtstärke oder Wellenlänge teilen. Polarisierende Strahlteiler werden oft für Halbleiter- oder Photonikgeräte eingesetzt, um P-polarisiertes Licht zu transmittieren und S-polarisiertes Licht zu reflektieren. Polarisierende Strahlteiler sind in der Regel für einen Einfallswinkel von 0° oder 45° und eine Trennung der Lichtstrahlen im Winkel von 90° (je nach Konfiguration) ausgelegt.
Edmund Optics bietet eine breite Palette von polarisierenden Strahlteilern in unterschiedlichen Konfigurationen, beispielsweise Strahlteilerplatten, Strahlteilerwürfel oder Strahlteiler mit lateralem Versatz. Strahlteilerplatten sind in vielen Größen mit optimierten Eigenschaften für ultraviolette, sichtbare und infrarote Wellenlängen lieferbar. Strahlteilerwürfel eignen sich ideal für Anwendungen, bei denen Wert auf Beständigkeit bzw. einfache Montage oder Systemintegration gelegt wird. Strahlteiler mit lateralem Versatz teilen den einfallenden Lichtstrahl in zwei zueinander versetzte, parallele Lichtstrahlen. Polarisierende Strahlteiler sind für die am häufigsten benötigten Laserwellenlängen bzw. Wellenlängenbereiche lieferbar.
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics Inc. vertreten durch Edmund Optics GmbH, Isaac-Fulda-Allee 5, 55124 Mainz, Deutschland
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.