Produkt in den Warenkorb gelegt

Strahlteilerwürfel

Strahlteilerwürfel sind Strahlteiler, die oft in Life-Science- bzw. Laseranwendungen eingesetzt werden. Strahlteilerwürfel teilen das einfallende Licht in zwei separate Lichtstrahlen. Strahlteilerwürfel sind robuste, einfach montierbare Strahlteiler mit gleichen optischen Weglängen.

Edmund Optics bietet einen sehr großen Lagerbestand an Standard-Optikkomponenten, beispielsweise auch Strahlteilerwürfel. Die Strahlteilerwürfel von Edmund Optics sind mit optimalen Eigenschaften für das sichtbare oder infrarote Lichtspektrum (IR- Spektrum) mit Antireflexbeschichtungen für die am häufigsten benötigten Laserwellenlängen oder Wellenlängenbereiche lieferbar. Standardstrahlteilerwürfel werden in vielen Beleuchtungs- oder Teleprompter-Baugruppen eingesetzt und teilen das Licht in Abhängigkeit von der Gesamtlichtstärke. Polarisierende Strahlteilerwürfel eignen sich ideal für Halbleiter- oder Photonikgeräte und teilen das nicht polarisierte Licht in einen S-polarisierten und einen P-polarisierten Lichtstrahl. Nicht polarisierende Strahlteilerwürfel teilen das Licht ohne Veränderung der Polarisierungsrichtungen des einfallenden Lichtstrahls. Die Strahlteilerwürfel von Edmund Optics lassen sich mit diversen Prismenhaltern oder Adaptern für Strahlteilerwürfel problemlos in ein Optiksystem integrieren.

Filter
Polarisierende Strahlteilerwürfel für Quanteninformatik Polarisierende Strahlteilerwürfel für Quanteninformatik Neu
  • Ideal für gefangene Ionen und Anwendungen mit neutralen Atomen
  • Verschiedene anwendungsspezifische Wellenlängen von 366 nm bis 815 nm
  • Oberflächenqualität 20-10 zur Reduzierung von Verlusten bei schwachen Signalen
Breitbandige nicht polarisierende Strahlteilerwürfel Breitbandige nicht polarisierende Strahlteilerwürfel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Beschichtung mit geringer  Polarisationsabhängigkeit |Ts-Tp| <6%
  • Bestehend aus rechtwinkligen Prismen mit engen Toleranzen
  • Maximale Effizienz durch BBAR-beschichtete Flächen
  • Strahlteilerwürfel mit C-Mount-Halterung für sichtbares Licht und NIR-Spektrum ebenfalls erhältlich
Breitbandige polarisierende Strahlteilerwürfel Breitbandige polarisierende Strahlteilerwürfel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Versionen für VIS und NIR
  • Auslöschungsverhältnis 500:1
  • AR-Beschichtung sorgt für Reflexion unter 0,5% pro Fläche
Nicht polarisierende Strahlteilerwürfel für In-Line-Beleuchtung Nicht polarisierende Strahlteilerwürfel für In-Line-Beleuchtung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Signifikante Reduzierung von Glanz und Interferenzeffekten
  • Reflexions-/Transmissionsverhältnis 50/50
  • Ideal für In-Line-Beleuchtung
Strahlteilerwürfel in C-Mount-Halterung Strahlteilerwürfel in C-Mount-Halterung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Vereinfachte Montage und Ausrichtung
  • Löcher mit standardmäßigem C-Mount-Innengewinde
  • Standardstrahlteiler und Strahlteiler ohne Polarisation
  • Zusätzliche Strahlteiler, Filter und Spiegel mit C-Mount erhältlich
Polarisierende Strahlteilerwürfel für Laserlinien mit hoher Leistung Polarisierende Strahlteilerwürfel für Laserlinien mit hoher Leistung
  • Optischer Kontakt sorgt für höhere Zerstörschwelle und eliminiert Kleber-Fluoreszenz
  • Mehr als 96% Transmission von p-polarisiertem Licht
  • Hohes Auslöschungsverhältnis von >1000:1
Nicht polarisierende Strahlteilerwürfel für Laserlinien Nicht polarisierende Strahlteilerwürfel für Laserlinien
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
  • <3% Transmissionsdifferenz für s- und p-polarisiertes Licht
  • Eingangs- und Ausgangsapertur mit Antireflexbeschichtung (<0,25 % Reflexion)
  • Versionen für Nd:YAG- und HeNe-Laser
Polarisierende Strahlteilerwürfel für Laserlinien Polarisierende Strahlteilerwürfel für Laserlinien
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Entwickelt für übliche Dioden-, Gas- und Festkörperlaser
  • Reflektiert s-polarisiertes Licht, transmittiert p-polarisiertes Licht
  • Hohes Auslöschungsverhältnis
Strahlteiler mit lateralem Versatz Strahlteiler mit lateralem Versatz
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Versionen für VIS und NIR
  • Vereinfacht Laboraufbauten
  • Teilt einfallenden Strahl in zwei lateral versetzte parallele Strahlen auf
Pentaprismenstrahlteiler Pentaprismenstrahlteiler
  • Reflexions-/Transmissionsverhältnis 50:50
  • Strahlablenkung unabhängig von der Ausrichtung
  • Für sichtbare Wellenlängen
Strahlteilerwürfel Strahlteilerwürfel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Mehrlagige dielektrische Beschichtung
  • Strahlteilerverhältnisse 30/70, 70/30 oder 50/50 erhältlich
  • Optimal für Anwendungen, die unempfindlich auf polarisiertes Licht reagieren
Strahlteilerwürfel für In-Line-Beleuchtung Strahlteilerwürfel für In-Line-Beleuchtung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Signifikante Reduzierung von Glanz und Interferenzeffekten
  • Reflexions-/Transmissionsverhältnis 30/70
  • Ideal für In-Line-Beleuchtung
  • Standard-Strahlteilerwürfel sind ebenfalls verfügbar
Polarisierende Wire-Grid-Strahlteilerwürfel Polarisierende Wire-Grid-Strahlteilerwürfel
  • Hoher Kontrast über breiten Einfallswinkel-Bereich
  • Geringe Farbverschiebung bei großen Einfallwinkeln
  • Ideal für nicht kollimierte Lichtquellen
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.