4:38
Strahlteiler sind Optikkomponenten, mit denen ein einfallender Lichtstrahl in zwei Strahlen geteilt wird. Strahlteiler werden häufig für Laser- oder Beleuchtungssysteme eingesetzt. Strahlteiler eignen sich auch ideal für Fluoreszenzanwendungen, die optische Interferometrie sowie Halbleitergeräte oder Geräte der Life-Sciences. Das Licht kann entweder in einem bestimmten Intensitätsverhältnis, nach Wellenlänge oder nach Polarisationsrichtung aufgeteilt werden.
Edmund Optics bietet Strahlteiler als Strahlteilerplatten, Strahlteilerwürfel, Pellicle-, Polka-Dot- oder spezielle Prismenstrahlteiler mit den unterschiedlichsten Antireflexbeschichtungen bzw. Substraten an. Standardstrahlteiler teilen das einfallende Licht in einem bestimmten Verhältnis unabhängig von der Wellenlänge oder der Polarisierungsrichtung und eignen sich ideal für Beleuchtungsbaugruppen oder einseitig durchlässige Spiegel. Dichroitische Strahlteiler teilen das Licht in Abhängigkeit von der Wellenlänge und werden oft für Laserstrahlkombinierer oder für breitbandige Heiß- bzw. Kaltlichtspiegel eingesetzt. Nicht polarisierende Strahlteiler eignen sich ideal zur Laserstrahlformung und teilen Licht in Abhängigkeit von der Gesamtlichtstärke. Polarisierende Strahlteiler werden oft bei Photonikgeräten eingesetzt und teilen das Licht entsprechend der Polarisationsrichtung. Die Antireflexbeschichtungen von Edmund Optics wurden für ultraviolettes Licht (UV-Licht), sichtbares Licht und infrarotes Licht (IR) entwickelt.
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.