Produkt in den Warenkorb gelegt

Mikroskopsysteme

Mikroskopsysteme sind für viele moderne Diagnosesysteme und Anwendungen unverzichtbar. Jede Anwendung erfordert eine andere Mikroskopart – am häufigsten ein Stereomikroskop oder inverses Mikroskop. Stereomikroskope sind optische Mikroskope, die das einfallende Licht zur Prüfung nutzen. Stereomikroskope gibt es mit unterschiedlichen Vergrößerungsoptionen, anspruchsvollere Modelle auch mit Funktionen wie Zoomverstellung oder Wechselobjektiven. Bei inversen Mikroskopen liegt die Objektiv- und Sensorposition unter der Probe, sie eignen sich vor allem für die Zellenanalyse, Mikrotiterplatten oder Petrischalen, da sich dort die wichtigen Merkmale und Zellen am Boden befinden. Inverse Mikroskope sind vorteilhaft bei Proben, die am besten von unten abgebildet werden, da hier die sphärischen und chromatischen Aberrationen reduziert werden, die in der Regel durch das Immersionsmedium entstehen. Mikroskopsysteme eignen sich ideal zur Analyse kleiner Mängel und Eigenschaften, die vom menschlichen Auge nicht oder nur mühsam aufgelöst werden können.

Edmund Optics bietet Stereomikroskope und inverse Mikroskope der führenden Hersteller an, z.B. von Mitutoyo und Olympus. Das Inspektionsmikroskop Mitutoyo FS70 ist kompatibel mit den unendlich korrigierten Objektiven von Mitutoyo. Die Stereomikroskope von Olympus bieten verschiedene Montagekonfigurationen für eine Vielzahl von Anwendungen und Systemgrößen. Edmund Optics bietet auch diverses Stereomikroskopzubehör an, z. B. Kameras oder schwingungsdämpfende Tische zur Verringerung von Vibrationen, die die Bildqualität beeinträchtigen.

Punktquellenmikroskop Punktquellenmikroskop Neu
  • Hochpräzises Inspektionstool ohne Interferometer
  • MEHR
  • Messung von Krümmungsradius, Prüfung von Linsenausrichtung
  • Tragbar, Stromversorgung über USB
  • Ermöglicht präzise optische Ausrichtung
Digitalmikroskop Digitalmikroskop Neu
  • Kompakte Lösung für digitale Inspektion
  • MEHR
  • Vergrößerungsbereich 8X-25X
  • Bild- und Videoaufnahme
  • USB-Betrieb, Software inklusive
Opto IM Compact M Digital Microscope Module Opto IM Compact M Digitalmikroskopmodule
  • Digitalmikroskop mit integrierter Optik, Farb- oder Monochrom-Kamera und Beleuchtung
  • MEHR
  • Plug&Play-Schnittstelle USB 3.1
  • Inklusive Bilderfassungssoftware und SDK
  • Kalibrier- und Partikeltestbilder erhältlich
Opto IM Profile M Digitalmikroskopmodule Opto IM Profile M Digitalmikroskopmodule
  • Digitalmikroskop mit integrierter Optik, Farb- oder Monochrom-Kamera und Beleuchtung
  • MEHR
  • Plug&Play-Schnittstelle USB 3.1
  • Inklusive Bilderfassungssoftware und SDK
  • Kalibrier- und Partikeltestbilder erhältlich
Automatisiertes Mikroskop Automatisiertes Mikroskop Neu
Olympus CX43 biologisches Mikroskop Olympus CX43 biologisches Mikroskop
  • Ergonomisches Design für lange Beobachtungszeiträume
  • MEHR
  • Ideal für Hellfeld- und Dunkelfeldbetrachtung von biologischen Proben
  • Trinokularer Aufbau verfügbar für Anbau von Kameras
  • Kompatibel mit den planachromatischen Objektiven von Olympus
Mitutoyo FS70 Inspektionsmikroskop Mitutoyo FS70 Inspektionsmikroskop
Olympus SZ51 und SZ61 Zoom-Stereomikroskope Olympus SZ51 und SZ61 Zoom-Stereomikroskope
  • Variable Vergrößerungsbereiche
  • MEHR
  • Kompatibel mit Kameras durch trinokularen Aufbau (optional)
  • Verschiedene Stative und Konfigurationen
  • Olympus SZX7 Zoom-Stereomikroskop ebenfalls erhältlich
Olympus SZX7 Zoom-Stereomikroskop Olympus SZX7 Zoom-Stereomikroskop
  • Zoombereich 7:1 mit Anschlussmöglichkeit für Kameras
  • MEHR
  • Große Arbeitsabstände
  • Optionales Zubehör ermöglicht Vergrößerungen zwischen 4x - 336x
  • Olympus SZ51 und SZ61 Zoom-Stereomikroskope ebenfalls erhältlich
Vorkonfigurierte Olympus Stereomikroskopsysteme Vorkonfigurierte Olympus Stereomikroskopsysteme
  • Vereinfachte Komponentenauswahl für Mikroskope SZ61 und SZX7
  • MEHR
  • Einsatzbereite Systeme mit Kamera Ihrer Wahl
  • Versionen mit kugelgelagerten Stativen
Günstiges Mikroskop mit dualer Vergrößerung Günstiges Mikroskop mit dualer Vergrößerung
  • 20X and 40X Magnification
  • MEHR
  • Um 360° drehbarer Kopf
  • Eingebaute Quarzhalogenbeleuchtung (Auflicht und Durchlicht)
  • Staubschutz
Edmund Optics E-Zoom Stereomikroskope Edmund Optics E-Zoom Stereomikroskope
  • Zoombereich 4,3:1 oder 6,3:1
  • MEHR
  • Langer Arbeitsabstand
  • Trinokulares Modell erhältlich
Edmund Optics Zoommikroskopköpfe zur Inspektion Edmund Optics Zoommikroskopköpfe zur Inspektion
  • Stufenloser 4:1 Zoombereich
  • MEHR
  • Bis zu 200x Vergrößerung
  • Videoanschluss möglich
  • Fester Arbeitsabstand
Z Serie modulare Zoom Stereomikroskope Z Serie modulare Zoom Stereomikroskope
  • Vergrößerungen von 2,4X - 320X
  • MEHR
  • Ergonomisches Design vereinfacht die Nutzung
  • Modulares Design für kundenspezifische Anforderungen
Trinokulares Zoomstereomikroskop Trinokulares Zoomstereomikroskop
  • 10X bis 40X Zoomvergrößerung
  • MEHR
  • Großes, stabiles Stativ
  • Eingebaute Quarzhalogenbeleuchtung (Auflicht und Durchlicht)
  • Staubschutz
×
 
Vertrieb & Beratung
1-800-363-1992
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.