Produkt in den Warenkorb gelegt

Messlupen

Messlupen sind kompakte, benutzerfreundliche Lupen, die sich ideal für viele Anwendungen, beispielsweise die Bildgebung, Inspektion oder Herstellung eignen. Messlupen bestehen aus einer Linse auf einem breiten Sockel, der das Bildfeld der Lupe umschließt. Messlupen sitzen direkt auf oder über dem zu prüfenden Objekt und sind damit deutlich benutzerfreundlicher als andere gefasste oder feste Lupenvorrichtungen. Bei vielen Messlupen lassen sich mit Kontaktstrichplatten die Messmöglichkeiten erweitern.

12X-Lupe mit Strichplatten 12X-Lupe mit Strichplatten
  • Transparente Basis lässt Licht durch
  • Hohe Vergrößerung, weites Feld
  • Strichplatte inklusive
6X-Lupe 6X-Lupe
  • Entwickelt und hergestellt von Edmund Optics®
  • Linsensystem mit Hasting-Triplett
  • Erhältlich mit Skala auf gerader Linie oder mehreren Skalen auf Strichplatte mit 27 mm
  • Inklusive Aufbewahrungstasche
9X-Lupe mit Strichplatte 9X-Lupe mit Strichplatte
  • Transparente Basis lässt Licht durch
  • Hohe Vergrößerung, weites Bildfeld
  • Strichplatte inklusive
Edmund Optics 6X-Lupe mit großem Bildfeld Edmund Optics 6X-Lupe mit großem Bildfeld
Top-Seller
  • Neues verbessertes Design / extra langer Augenabstand
  • Entwickelt und hergestellt von Edmund Optics
  • Über 1" Arbeitsabstand unterhalb der Linse
  • Exzellente Klarheit und Schärfe bis zu den Kanten
  • 220° Ausschnitt in Basis ermöglicht einfachen Zugang zu Objekten
Lupen mit transparenter Basis Lupen mit transparenter Basis
  • Hergestellt in den USA
  • Neues und verbessertes Optikdesign
  • Entwickelt und gefertigt von Edmund Optics
  • Transparente Basis lässt Licht durch
  • Hohe Vergrößerung, weites Bildfeld
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.