TECHSPEC® Cf-Objektive können Gewicht und Größe eines Bildverarbeitungssystems mit hoher Vergrößerung reduzieren, ohne die optischen Eigenschaften negativ zu beeinflussen. Übliche Mikroskopobjektive sind auf hohe Tubuslängen und Tubuslinsen angewiesen. Dagegen sind die TECHSPEC® Cf-Objektive für deutlich kürzere Tubuslängen ausgelegt. Standardisierte Außendurchmesser von 30 mm und das C-Mount-Gewinde erleichtern die Integration in Systembaugruppen. Die Vergrößerung kann problemlos durch Distanzringe zur Verlängerung der Tuben erhöht werden. Die breitbandige Antireflexbeschichtung der einzelnen Linsen sorgt für eine gleichmäßige und optimale Lichttransmission im sichtbaren Spektrum. TECHSPEC® Cf-Objektive sind für verschiedene biomedizinische oder Bildverarbeitungsanwendungen geeignet, zum Beispiel für die Mikroskopie, Durchflusszytometrie, pharmazeutische Inspektion sowie für Inspektionsaufgaben. Zemax-Dateien sind auf Anfrage ebenfalls erhältlich.
Bitte beachten Sie: Auf Anfrage sind diverse Vergrößerungen und numerische Aperturen für verschiedene Auflösungen, Lichtdurchsätze und Tiefenschärfen erhältlich. Um das richtige Objektiv für Ihre Anwendung auszuwählen, können Sie weitere Daten zu Kontrast, Auflösung, Vergrößerung und Tubuslänge anfordern. Bei speziellen Anforderungen wenden Sie sich bitte an den technischen Support.
Vergrößerung | NA | Typ | WD (mm) | Vergleichen | Artikelnummer | Preis | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2X | 0.120 | Fluorite | 31.3 | #88-352 | €515,00 Stk. 3+ €478,00 Angebotsanfrage |
|
||
5X | 0.150 | Fluorite | 16.2 | #88-353 | €635,00 Stk. 3+ €593,00 Angebotsanfrage |
|
||
10X | 0.170 | Fluorite | 13.5 | #88-354 | €756,00 Stk. 3+ €704,00 Angebotsanfrage |
|
Vergrößerung durch zusätzliche Tubuslänge erhöhen | ||
Produktnr. | Zusätzliche Tubuslänge | Vergrößerung* |
#88-352 | Keine (Basisvergrößerung) | 2X |
70 mm | 4X | |
84 mm | 5X | |
190 mm | 7.5X | |
#88-353 | Keine (Basisvergrößerung) | 5X |
40 mm | 7.5X | |
78 mm | 10X | |
155 mm | 15X | |
230 mm | 20X | |
#88-354 | Keine (Basisvergrößerung) | 10X |
30 mm | 15X | |
60 mm | 20X |
*Ungefähr. Zum Einstellen der Vergrößerung können Abstandsringe erforderlich sein.
1-800-363-1992
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2025 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.