Produkt in den Warenkorb gelegt

Coherent® Thermosäulen-Leistungssensoren

Mehr Produkte von Coherent®
×
  • Sehr hohe Zerstörschwelle
  • Großer Dynamikbereich
  • Zertifiziert nach ISO 17025

Coherent® Thermosäulen-Leistungssensoren sind die ideale Lösung zur Messung der Laserleistung von Lasern im Dauerstrichbetrieb sowie der Laserpulsenergie bei gepulsten Lasern. Thermosäulensensoren nutzen die Absorption und wandeln die einfallende Laserstrahlung in Wärme um, die dann an einen Kühlkörper abgeführt wird. Die Temperaturdifferenz zwischen dem Absorber und dem Kühlkörper erzeugt durch ein Thermoelement ein elektrisches Signal. Im Gegensatz zu Halbleitersensoren können Thermosäulensensoren hohe Leistungen messen und besitzen eine geringe Wellenlängenabhängigkeit.

Spezifikationen

Max. Leistungsdichte (J/cm2):
0.6 @ 1064nm, 10ns
Sensor:
Thermopile
Zerstörschwelle (kW/cm2):
6

Produkte

 Leistungsbereich   Durchmesser aktive Fläche (mm)   Modellnummer   Computerschnittstelle   Typ   Wellenlängenbereich (nm)   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
5mW - 2W 19 PM2
Coherent Part Number: 1174264
USB Meterless 190 - 11000
10mW - 10W 19 PM10-19C
Coherent Part Number: 1168344
USB Meterless 190 - 11000
10mW - 30W 19 PM30
Coherent Part Number: 1174257
USB Meterless 190 - 11000
10mW - 2W 19 PM2
Coherent Part Number: 1098329
DB25 Meter required 190 - 11000
5mW - 10W 19 PM10
Coherent Part Number: 1174262
USB Meterless 190 - 11000
10mW - 10W 19 PM10
Coherent Part Number: 1097901
DB25 Meter required 190 - 11000
100mW - 30W 19 PM30
Coherent Part Number: 1098314
DB25 Meter required 190 - 11000
100mW - 30W 19 PM30X
Coherent Part Number: 1098498
DB25 Meterless 150 - 1000
300mW - 150W 50 PM150-50C
Coherent Part Number: 1168348
USB Meterless 190 - 11000
300mW - 150W 50 PM150-50C
Coherent Part Number: 1098412
DB25 Meter required 250 - 11000

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.