Produkt in den Warenkorb gelegt

Zubehör für die optische Bank

×
  • Standardmäßiges ¼-20-Aufbauzubehör
  • Scheiben aus Delrin, Kreuzschlitz-, Maden-, Flügelschrauben, Inbusschrauben und mehr
  • #55-192: 1/8" Inbusschlüssel für ¼-20-Inbusschrauben

Das meistgebrauchte ¼-20-Zubehör ist hier erhältlich. Die Scheibe aus Delrin® (0,63" Außendurchmesser x 0,25" Innendurchmesser x 0,05" Dicke) kann zum Schutz optischer Komponenten zusammen mit ¼-20-Schrauben verwendet werden.

Produkte

 Titel  Vergleichen  Artikelnummer  Preis Kaufen
Delrin Scheibe für 1/4-20 12/Packung
flache Kreuzschlitzschraube 12/Packung
unverlierbare Flügelschraube 3/Packung

Technische Informationen

Passende Produkte

Tipps & Downloads

Filter

Do you have any components that would allow me to build a two axis tilt (θ-x, θ-y) platform without any screws protruding up above the surface?

Do your iris diaphragms have mounts for breadboard applications?

Axialer Rundlauffehler

Konzentrizität

Inverted Load Capacity

Tangent Arm Drive

Vernier

Wobble

Worm Gear Drive

Optomechanical Thread Adapters

Thread adapters are used when connecting two components of different thread types. Learn more at Edmund Optics.

View Now

Fehlerquellen bei der präzisen Positionierung

Fehler bei Positioniergeräten lassen sich in zwei Arten unterteilen: Systematische Fehler der Genauigkeit und Fehler in der Präzision. Mehr erfahren!

View Now

I’m using an English breadboard but will be switching to Metric soon, is there a way to adapt your TECHSPEC® Kinematic Mounts to both standards of posts and breadboard accessories?

Bolt Circle (BC)

Schnelle Prototypen von Optiken

Edmund Optics zeigt, wie Sie schnell auf kürzer werdende Produktlebenszyklen reagieren. Erfahren Sie mehr!

View Now

What is the difference between pitch, roll, and yaw?

Moment Load

Understanding Camera Mounting Interfaces

Interested in learning about the different types of camera mounts available from Edmund Optics?

View Now

Normal Load Capacity

Roll

Yaw

 
Vertrieb & Beratung
1-800-363-1992
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.