Produkt in den Warenkorb gelegt

Labor-Pinzetten oder Zangen

Kundenspezifische Fertigung
und Serienfertigung

Mehr erfahren

Bambuspinzetten Bambuspinzetten
  • Ideal zur Handhabung von Mikrooptiken
  • Drei Längen erhältlich
  • Nicht magnetisch und nicht leitend
Nicht kratzende Pinzetten Nicht kratzende Pinzetten
  • ESD-Modell ist eine Edelstahlpinzette mit Keramikspitzen
  • Kunststoffspitzen-Modell ist eine Aluminiumpinzette mit Kunststoffspitzen
  • Keramik-Modell ist eine Polyacetalpinzette mit Keramikspitzen
Zange mit weichen Backen Zange mit weichen Backen
  • Kissen schützt Komponenten
  • Einschraubbare Kissen
  • Ersatzkissen erhältlich
Edelstahlpinzetten Edelstahlpinzetten
  • Ideal für Feinarbeit
  • Zwei Modelle

Mit Labor-Pinzetten oder Zangen können empfindliche Optikkomponenten in Anwendungen wie Inspektion oder Forschung & Entwicklung aufgenommen werden. Pinzetten oder Zangen besitzen kleine oder schmale Greifflächen, um ein Verkratzen oder eine Beschädigung der Oberfläche der Optikkomponenten zu vermeiden. So kann das Objekt mit geringerem Risiko erfasst werden. Pinzetten oder Zangen sind in verschiedenen Materialien und Ausführungen erhältlich, die ideal für viele optische Inspektionsaufgaben geeignet sind.

×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.