Produkt in den Warenkorb gelegt

Aufnahmewerkzeuge

Mit den Aufnahmewerkzeugen können kleine oder empfindliche Optikkomponenten in Anwendungen, z. B. bei der Inspektion, aufgenommen werden. Aufnahmewerkzeuge besitzen mehrere Ansaugflächen für den direkten Kontakt mit den Optikkomponenten, ohne diese durch Kratzer, Abnutzung oder Verunreinigung zu beschädigen. Aufnahmewerkzeuge sind in verschiedenen Optionen mit verschiedenen Ansaugknöpfen für verschiedene Inspektionsaufgaben erhältlich.

Handi-Vac® & Pen-Vac® Aufnahmewerkzeugset Handi-Vac® & Pen-Vac® Aufnahmewerkzeugset
  • ESD-sicher
  • Modelle mit Stiftform oder dickerem Griff
  • Ideal für die allgemeine Handhabung von Komponenten
Handaufnahmewerkzeug Handaufnahmewerkzeug
  • Ideal für das Aufnehmen von glatten optischen Komponenten
  • Durchsichtige Ansaug-Pads vereinfachen genaue Platzierung
  • Beinhaltet 5 gerade und 2 abgewinkelte Spitzen
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.