Produkt in den Warenkorb gelegt

Laborhandschuhe

Laborhandschuhe bestehen aus glatten, trockenen Materialien, mit denen empfindliche Optikkomponenten oder optische Systeme erfasst werden können, ohne die Komponenten zu beschädigen oder zu verunreinigen. Handschuhe gibt es in unterschiedlichen Spezialmaterialien, z. B. in antistatischem Nylon, Nitril, Polyurethan oder pulverfreiem Latex, um die sichere Handhabung der Optikkomponenten zu vereinfachen. Mit Handschuhen können Sie die Optikkomponenten ohne zusätzliche Sicherheitswerkzeuge erfassen. Handschuhe sind auch in verschiedenen Größen erhältlich.

Blaue Nitrilhandschuhe Blaue Nitrilhandschuhe
  • 5 mil Dicke
  • Schützen vor Schnitten und Verletzungen
  • ESD-sicher
  • Bitte beachten Sie: Aufgrund von COVID-19 kommt es bei diesen Produkten zu Lieferengpässen. Sobald Produkte verfügbar sind, erscheinen sie wieder auf unserer Webseite.

     

ISO 5 (Klasse 100) antistatischer Fingerschutz ISO 5 (Klasse 100) antistatischer Fingerschutz
  • ISO 5, Klasse 100
  • Antistatisch und puderfrei
  • Ideal für ESD-empfindliche Arbeiten
Puderfreie Latexhandschuhe Puderfreie Latexhandschuhe
  • ISO 5, Klasse 100
  • Puderfrei
  • Verfügbar in mittel, groß und extra-groß
  • Bitte beachten Sie: Aufgrund von COVID-19 kommt es bei diesen Produkten zu Lieferengpässen. Sobald Produkte verfügbar sind, erscheinen sie wieder auf unserer Webseite.
Antistatische Strickhandschuhe Antistatische Strickhandschuhe Ausverkauf
  • Exzellente elektrostatische Entladung
  • Hergestellt aus Nylon- und Carbonfasern
  • Verfügbar als Paar oder Packung mit 12 Paaren
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.