Produkt in den Warenkorb gelegt

Werkzeuge zur Handhabung von Komponenten

Werkzeuge zur Handhabung von Komponenten erlauben eine effektive Handhabung empfindlicher optischer Komponenten ohne Verschmutzung oder Beschädigung. Für Hilfsmittel zur Handhabung von Komponenten werden Materialien bzw. Beschichtungen verwendet, bei denen die Gefahr eines Verkratzens der Grenzflächen optischer Komponenten und die Gefahr von Ablagerungen nach einem Kontakt minimal sind. Hilfsmittel zur Handhabung von Komponenten sind die unterschiedlichsten Produkte, beispielsweise Handschuhe, Pinzetten, Entnahmewerkzeuge oder Zangen. Kits zur Handhabung von Komponenten sind eine kostengünstige Lösung, die nur einmal angeschafft werden muss und eine Vielzahl von Handhabungshilfsmitteln für Komponenten enthält.

Edmund Optics bietet eine breite Palette von Hilfsmitteln zur Handhabung von Komponenten an, die sich ideal für die meisten optischen Anwendungen eignen. Handschuhe sind in vielen verschiedenen Größen erhältlich und gewährleisten maximale Fingerbeweglichkeit bei der Prüfung der Komponenten. Entnahmewerkzeuge sind für die Handhabung kleiner oder komplexer Komponenten zweckmäßig. Entnahmewerkzeuge sind beispielsweise verschiedene Saugköpfe, die eine ausgezeichnete Haftung gewährleisten, ohne dass die Grenzfläche einer Komponente zu beschädigen. Pinzetten eignen sich ideal für die Handhabung von und die Manipulation an kleinen empfindlichen Objekten und für Anwendungen, bei denen es auf geringe Baugröße ankommt. Lange, schmale Pinzetten können kleine Objekte bequem halten und schlecht zugängliche Bereiche erreichen.

×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.