Produkt in den Warenkorb gelegt

Linsenreiniger oder -aufbewahrung

Linsenreiniger oder -taschen dienen zur Reinigung bzw. sicheren Aufbewahrung von Optikkomponenten. Als Linsenreiniger sind verschiedene Lösungen erhältlich, die die optischen Flächen reinigen und die Optikkomponenten mit einer Schutzschicht überziehen. Linsentaschen bestehen aus einem beständigen Material, das die Oberfläche der optischen Linsen vor Kratzern oder sonstigen Gefahren schützt. Linsenreiniger oder -taschen werden mit verschiedenen Optionen für die vielen optischen Reinigungs- oder Aufbewahrungsanforderungen angeboten.

Purosol™ Reinigungsflüssigkeit Purosol™ Reinigungsflüssigkeit
Top-Seller
  • 100% umweltverträglich
  • Schmier- und rückstandsfrei
  • Geeignet für alle beschichteten und mehrlagig beschichteten Optiken
  • Ideal für die Reinigung von Glas und Kunststoff
Purosol™ Sport-/Marine-Reinigungslösung  Purosol™ Sport-/Marine-Reinigungslösung  Neu
  • Zersetzt Salzkristalle und weist sie ab
  • Ideal für die Reinigung mariner und medizinischer Optiken
  • Nicht toxische, 100% umweltfreundliche Rezeptur
Menda® Pump-Top Dispensers Menda® Pumpverschluss-Spender
  • Präziser Spendemechanismus
  • Ideal zur Reinigung
  • Verschiedene Größen und Flaschen
Weiche Linsentaschen Weiche Linsentaschen
  • Sichere Lagerung von Optiken
  • Zwei Größe erhältlich
  • Haltbarer Stoff
Kompaktes Linsenreinigungssystem Kompaktes Linsenreinigungssystem
  • Sicher für alle Linsen
  • Trockene Kohlenstoffverbindung
  • Kein Gefahrgut, umweltfreundlich
Dust-Aid Linsenreiniger Dust-Aid Linsenreiniger
  • Luftfracht möglich
  • Extrem schnelle Verdunstung ohne Rückstände
  • Nicht alkohol- oder wasserbasiert
Optik-Reiniger Optik-Reiniger
  • Schnell verdunstend
  • Kein Gefahrgut, nicht entflammbar, sicher für Plastik
  • Einzigartige Spraykappe
Verpackungen für Optiken Verpackungen für Optiken Neu
  • Pergamenthüllen, Kästchen und Stoffbeutel
  • Berührungsfreie Kästen für Laser- und Präzisionsoptiken
  • Ideal für Lagerung und Transport von Optiken
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.