Produkt in den Warenkorb gelegt

Reinigung

Optische Reinigungsprodukte werden zur Reinigung und zur sicheren Handhabung empfindlicher optischer Komponenten für Wartungs- und Prüfzwecke verwendet. Zu den optischen Reinigungsprodukten gehören die unterschiedlichsten Erzeugnisse, beispielsweise Linsentücher, Druckluft oder Reinigungslösungen, mit denen Verunreinigungen oder Staub von optischen Komponenten entfernt werden kann, ohne dass die Gefahr einer Beschädigung der Grenzflächen besteht. Optische Reinigungskomponenten sind in verschiedenen Größen und Materialen erhältlich und eignen sich ideal für die unterschiedlichsten Reinigungsaufgaben in der Optik.

Edmund Optics bietet eine breite Palette von optischen Reinigungsprodukten für die meisten Reinigungsanforderungen. Linsentücher und Reinigungstücher eignen sich ideal zur Entfernung von Ölen oder Verunreinigungen, ohne dass die Grenzflächen einer optischen Komponente zerkratzt werden. Druckluft kann Staub oder andere Verunreinigungen durch kurze konzentrierte Stöße trockener Luft entfernen, ohne dass die Komponente berührt werden muss und möglicherweise Schäden entstehen. Handschuhe bestehen aus ausgewählten weichen Materialien, sodass die Komponenten sicher erfasst werden können, ohne dass die Fingerbeweglichkeit beeinträchtigt wird. Diverse Linsenpolster für die sichere und saubere Lagerung sind ebenfalls erhältlich.

×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.