Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Canopus® Reflektierende Strahlaufweiter

TECHSPEC® Canopus™ Reflective Beam Expanders

TECHSPEC® Canopus™ Reflective Beam Expanders Canopus Reflective Beam Expander Mounted on its Side
×
  • HR-beschichtet für das UV-, VIS- und IR-Spektrum zwischen 250 nm und 10 µm
  • Mehrere Vergrößerungen von 2X bis 5X
  • Monolithischer Aufbau gewährleistet stabile Eigenschaften unabhängig von Temperaturänderungen
  • Hergestellt mittels patentierter Diamantdrehtechnik

Die TECHSPEC® Canopus® reflektierenden Strahlaufweiter eignen sich ideal für eine Vielzahl von Lichtquellen und für Anwendungen, bei denen ein achromatischer oder breitbandiger Strahl aufgeweitet werden soll. Durch die rein reflektierende Konstruktion können diese Strahlaufweiter für die unterschiedlichsten Laser verwendet werden, bspw. durchstimmbare und ultraviolette Laser sowie Ultrakurzpulslaser. Das innovative Design gewährleistet höchste Präzision bei minimaler Wellenfrontverzerrung. Die verschiedenen integrierten Elemente, bspw. reflektierende Planplatten, Gewindebohrungen und durchgehende Löcher, vereinfachen Justage, Montage und Integration in beliebigen Laseranwendungen. Der monolithische Aufbau garantiert stabile Eigenschaften unabhängig von Temperaturänderungen. Die TECHSPEC® Canopus® reflektierenden Strahlaufweiter sind mit Vergrößerungen von 2X, 3X und 5X sowie mit Beschichtungsoptionen für das ultraviolette, sichtbare und infrarote Spektrum erhältlich.

Für kostenbewusstere Anwendungen bietet Edmund Optics® die TECHSPEC® Scorpii® Nd:YAG-Strahlaufweiter. an. Für HeNe-Laseranwendungen stehen TECHSPEC® Arcturus® HeNe-Strahlaufweiter zur Verfügung. Für Anwendungen, bei denen rotierende Optiken benötigt werden, sind die TECHSPEC® Vega® Strahlaufweiter und die TECHSPEC® Vega® breitbandigen Strahlaufweiter verfügbar. Für Anwendungen mit höherer Präzision, bei denen eine verschiebbare Optik erforderlich ist, empfehlen wir Ihnen die TECHSPEC® Draconis® Nd:YAG-Strahlaufweiter oder die TECHSPEC® Draconis® breitbandigen Strahlaufweiter.

Kompatible Lichtquellen

  • UV-Laser (Excimer, Nd:YAG, usw.)
  • Infrarot-Laser (Nd:YAG, CO2, Quantenkaskadenlaser, usw.)
  • Ultrakurzpulslaser (Ti:Saphir, Faser, usw.)
  • Durchstimmbare Laser (Ti:Saphir, Farbstofflaser, Quantenkaskadenlaser, usw.)

Fixed Laser Beam Expanders

Spezifikationen

Breite (mm):
38.10
Höhe (mm):
25.4
Designwellenlänge DWL (nm):
Broadband
Einfallswinkel (°):
0
Eingangsapertur (mm):
4
Oberflächenqualität:
40-20
Substrat:
Aluminum 6061-T6

Produkte

 Wellenlängenbereich (nm)   Aufweitung   Beschichtung   Ausgangsapertur (mm)   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
250 - 700 2X Enhanced Aluminum (250-700nm) 8
250 - 700 3X Enhanced Aluminum (250-700nm) 12
250 - 700 5X Enhanced Aluminum (250-700nm) 20
700 - 12000 2X Bare Gold 8
700 - 12000 3X Bare Gold 12
700 - 12000 5X Bare Gold 20
400 - 12000 2X Protected Aluminum (400-12000nm) 8
400 - 12000 3X Protected Aluminum (400-12000nm) 12
400 - 12000 5X Protected Aluminum (400-12000nm) 20
600 - 1050 2X Ultrafast-Enhanced Silver 8
600 - 1050 3X Ultrafast-Enhanced Silver 12
600 - 1050 5X Ultrafast-Enhanced Silver 20

Technische Informationen

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.