Produkt in den Warenkorb gelegt

Zentralwellenlänge (ZWL)

Bezeichnet typischerweise die Wellenlänge mit der maximalen Transmission eines Filters. Mittelpunkt zwischen den Wellenlängen im Durchlassband, bei denen die Transmission 50% des Peaks beträgt (ermittelt durch die Halbwertsbreite).

See also Filter , Bandwidth

War dieser Inhalt nützlich für Sie?
 
Vertrieb & Beratung
1-800-363-1992
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.