Edmund Optics verwendet Cookies, um dieFunktionen und Inhalte unserer Website zu optimieren und zu verbessern. Miteinem Klick auf „OK“ erhalten Sie die volle Benutzererfahrung. WeitereInformationen über die von uns verwendeten Cookies werden durch Klicken auf„Details“ angezeigt. Wir werden Ihre Daten aus Marketing-Cookies NICHTverkaufen, sondern verwenden sie NUR, um IHRE Erfahrungen mit Edmund Optics zuverbessern.
Wir nutzen diese Cookie-Typen nicht.
Cookies sind Textinformationen, die von Webseiten ausgelesen werden können, um das Nutzererlebnis effizienter zu gestalten.
Das Gesetz erlaubt, dass wir Cookies auf Ihrem Gerät speichern dürfen, die für eine ordnungsgemäße Funktionsweise dieser Webseite erforderlich sind. Für alle weiteren Arten von Cookies benötigen wir Ihre Einwilligung.
Diese Webseite nutzt unterschiedliche Arten von Cookies. Manche Cookies auf unserer Seite ermöglichen Tracking-Technologien von Dritten.
Sie können zu jeder Zeit Ihre Cookie-Zustimmung ändern oder Ihre Einwilligung unter unseren Cookie-Einstellungen zurückziehen.
Erfahren Sie mehr über uns, wie Sie uns kontaktieren können oder wie wir personenbezogene Informationen verarbeiten in unserer Datenschutzrichtlinie.
Bitte geben Sie Ihre Einwilligungs-ID und das Datum an, falls Sie uns hinsichtlich Ihrer Zustimmungserklärung kontaktieren.
Bei den meisten Web-Browsern können Sie Ihre Cookies in den Browser-Einstellungen einsehen - meistens im Tab "Datenschutz" oder "Sicherheit". Manche Browser ermöglichen das Löschen von bestimmten Cookies oder verhindern sogar, dass diese erstellt werden. Obwohl das Blockieren von Cookies in Ihrem Browser ein höheres Maß an Datenschutz erzeugen kann, wird dies nicht empfohlen, da viele Webseiten Cookies benötigen, um einwandfrei funktionieren zu können. Alternativ können Sie diese Seite www.aboutcookies.org besuchen, die Ihnen zeigt, wie Sie Cookies in den bekannten Browsern blockieren oder löschen können.
A cube beamsplitter is essentially two identical right angle prisms where the hypotenuse of one of the prisms is coated with a semi-reflective coating before the two prisms are cemented together to form a cube. Cube beamsplitters offer several advantages over plate beamsplitters. They are easier to mount, since the 45 degree reflecting surface is within the cube and it can be mounted flush. Since a plate beamsplitter is mounted from the edges of a thin glass, it cannot handle as much deformation from mounting stresses without affecting the performance. The reflective coating is within the cube, so it is naturally more durable and has a longer lifetime than for a plate beamsplitter. Also there are no ghost images, since most of the reflections within a cube are reflected back in the direction they came and thus do not effect the output beams/images. However because converging and diverging beams add considerable image quality errors, cube beamsplitters should only be used in collimated beams. Additionally, since cube beamsplitters are heavier, they should be considered carefully for weight sensitive applications. Just like all beamsplitters, (the prism with) the reflective coated surface should face the input beam or source. Our cube beamsplitters are available with dielectric coatings as dichroic cubes for 50% reflection at 550nm or as polarizing cubes with 92% reflection for S-polarization at 632.8nm. All other polished outside surfaces are anti-reflection coated to minimize ghost images.