Produkt in den Warenkorb gelegt

Dispersionsprismen

Kundenspezifische Fertigung
und Serienfertigung

Mehr erfahren

Filter
30° - 60° - 90° Littrowdispersionsprismen 30° - 60° - 90° Littrowdispersionsprismen
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Mit Beschichtung Strahlabweichung 60°
  • Ohne Beschichtung ideal als Dispersionsprisma
  • Seitenrichtiges Bild
Equilateral Prisms Equilaterale Prismen
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Ideal zur Lichtdispersion
  • Größe zwischen 5 und 50 mm
  • Unbeschichtet oder mit Antireflexionsbeschichtung lieferbar
  • Verschiedene Versionen lieferbar
Ultrakurzpuls-Prismen zur Dispersionskompensation Ultrakurzpuls-Prismen zur Dispersionskompensation
  • Lichteinfall unter Brewsterwinkel zur Minimierung von Reflexionsverlusten
  • Einsatz im Laserresonater zur Dispersionskompensation
  • Auch zur allgemeinen Manipulation der Pulseigenschaften geeignet
Equilaterale IR-Prismen von ISP Optics Equilaterale IR-Prismen von ISP Optics Ausverkauf
  • Substrate aus CaF2, Ge und ZnSe
  • Ideal für die Wellenlängentrennung
  • Entwickelt für kollimierte Quellen
  • Weitere Optiken für den IR-Bereich verfügbar
  • Aufgrund von Lieferkettenengpässen bei Germanium kann es zu längeren Lieferzeiten und Preisänderungen bei unseren Germaniumprodukten kommen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

Dispersionsprismen werden eingesetzt, wenn eine Trennung des einfallenden Lichts in die einzelnen Wellenlängen erforderlich ist. Wenn beispielsweise weißes Licht in ein Dispersionsprisma fällt, wird es in seine einzelnen Farbkomponenten zerlegt. Dispersionsprismen eignen sich ideal für die Spektroskopie oder die Selektion einer Laserwellenlänge in einer Cavity.

Edmund Optics bietet den weltweit größten Lagerbestand an Standard-Optikkomponenten an, darunter auch Dispersionsprismen. Die Dispersionsprismen von Edmund Optics sind unbeschichtet sowie mit Verspiegelung oder Antireflexbeschichtungen erhältlich. Dispersionsprismen sind auch mit verschiedenen Substraten speziell für Infrarotanwendungen erhältlich. Infrarot-(IR-)Substrate sind beispielsweise Kalziumfluorid (CAF2), Germanium (Ge) oder Zinkselenid (ZnSe). Kalziumfluorid (CAF2) ist ein Material mit geringem Brechungsindex und ausgezeichneten Transmissionseigenschaften zwischen 0,19 – 7 μm und eignet sich ideal vom ultravioletten (UV-) bis in den infraroten (IR-) Bereich. Germanium (GE) ist ein Material mit hohem Brechungsindex und eignet sich ideal zur Verlängerung der optischen Weglänge für Wellenlängen von 3 – 12 μm. Zinkselenid (ZnSe) wird meist für Wellenlängen zwischen 1 – 16 μm eingesetzt und eignet sich ideal für CO2-Laser.

×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.