Produkt in den Warenkorb gelegt

Objektive mit Festbrennweite

Objektive mit Festbrennweite, auch häufig als C-Mount-Objektive bezeichnet, kommen in vielen Robotik- oder Inspektionsanwendungen zum Einsatz. Objektive mit Festbrennweite bieten einen einzigen Blickwinkel, was auch als konstante Brennweite bezeichnet wird. Diese Bildverarbeitungsobjektive haben in der Regel einen Mindestarbeitsabstand, jedoch keinen Höchstabstand, sodass sie Objekte in unendlicher Entfernung abbilden können. Objekte, die näher am Festbrennweitenobjektiv liegen, erscheinen größer als weiter entfernte Objekte. Edmund Optics bietet eine große Auswahl an Objektiven mit Festbrennweite und C-Mount-Objektiven, die sich in Größe, Antireflexbeschichtungen, Sensorabdeckung, Auflösungsvermögen (MTF), Brennweite oder Arbeitsabstand unterscheiden.

Kompakte Objektive mit Festbrennweite zeichnen sich durch eine geringe Größe aus und sind ideal für automatisierte Bildverarbeitungsanwendungen geeignet. Kompakte VIS-NIR-Festbrennweitenobjektive bieten eine verbesserte Leistung vom sichtbaren bis zum nahinfraroten (NIR) Spektrum. Hochauflösende Objektive mit Festbrennweite sind auf Kompatibilität mit 5-Megapixel-Sensoren ausgelegt. SWIR-Objektive mit Festbrennweite sind auf optimale Leistung im Wellenlängenbereich von 0,9–1,7 µm ausgelegt.

Filter
Objektive mit Festbrennweite der UCr-Serie Objektive mit Festbrennweite der UCr-Serie
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
UCw Series Fixed Focal Length Lenses Objektive mit Festbrennweite der UCw-Serie
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
  • C-Mount-Objektive für bis zu 1/2“ Sensoren
  • Ultrakompakte („Ultra-Compact" = UC), hochauflösende Objektive für kleine Sensoren
  • Wasserdichte Versionen der Objektive mit Festbrennweite der UC-Serie
  • Erfüllen den IEC-Eindringschutzgrad IPX7
VIS-SWIR Fixed Focal Length Lenses VIS-SWIR-Objektive mit Festbrennweite Neu
  • C-Mount-Objektive für bis zu 1“ Sensoren
  • Für Sensoren mit bis zu 12 Megapixeln und 3,1 µm Pixelgröße
  • Nahezu kein Fokusshift von 400 bis 2000 nm
Objektive mit Festbrennweite der Serie HPi+ Objektive mit Festbrennweite der Serie HPi+ Neu
  • Industrielle Version unserer Objektive der Serie HP+ mit schlankerer Mechanik und fester Blende
  • C-Mount-Objektive für bis zu 1,2” Sensoren
  • Für Sensoren mit bis zu 24,5 Megapixeln und 2,74 µm Pixelgröße
  • Brennweiten von 16 mm bis 35 mm
SWIR-Objektive mit Festbrennweite der C-Serie SWIR-Objektive mit Festbrennweite der C-Serie
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • C-Mount-Objektive für bis zu 2/3“ Sensoren
  • Bis zu 7,5 Megapixel und 2,8 µm Pixelgröße
  • Kompakte (C = „Compact“) SWIR-Objektive für 900-1700 nm
  • Brennweiten von 3,5 mm bis 100 mm
Objektive mit Festbrennweite der C-Serie Objektive mit Festbrennweite der C-Serie
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top-Seller
  • C-Mount-Objektive für bis zu ⅔“ Sensoren
  • Bis zu 7,5 Megapixel, 2,8 µm Pixelgröße
  • Kompakte (C = „Compact“) Objektive für die Bildverarbeitung
  • 3,5 mm bis 100 mm Brennweite
Objektive mit Festbrennweite der UC-Serie Objektive mit Festbrennweite der UC-Serie
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top-Seller
  • C-Mount-Objektive für bis zu 1∕1,8“ Sensoren
  • Bis zu 12 Megapixel, 2,8 µm Pixelgröße
  • Sehr kompakte (UC = „Ultra-Compact“) Objektive für die Bildverarbeitung
  • 4 mm bis 35 mm Brennweite
Objektive mit Festbrennweite der Serie HP+ Objektive mit Festbrennweite der Serie HP+
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • C-Mount-Objektive für bis zu 1,2” Sensoren
  • Für Sensoren mit bis zu 24,5 Megapixeln und 2,74 µm Pixelgröße
  • Brennweiten von 16 mm bis 35 mm
Edmund Optics<sup>®</sup> Objektive mit Festbrennweite der E-Serie Edmund Optics® Objektive mit Festbrennweite der E-Serie Neu
  • Kosteneffektive Lösung für Systeme, die eine große Tiefenschärfe erfordern
  • Objektive mit C-Mount für bis zu ⅔" Sensoren
  • Ideal für Logistik- und Barcode-Scanning-Anwendungen
TECHSPEC® UAV Series Fixed Focal Length Lenses Objektive mit Festbrennweite der UAV-Serie
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Kompakte, unendlich korrigierte Objektive ideal für Photogrammetrie
  • Brennweite 8 mm, 16 mm, 25 mm und 35 mm
  • C-Mount-Objektive für bis zu 1,2“ Sensoren
  • Für Sensoren mit bis zu 24,4 Megapixeln und 2,7 µm Pixelgröße
TECHSPEC® HP Series Fixed Focal Length Lenses Objektive mit Festbrennweite der HP-Serie
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top-Seller
  • C-Mount-Objektive für bis zu 1,1“ Sensoren
  • Bis zu 20 Megapixel, 2,8 µm Pixelgröße
  • Leistungsstarke (HP = „High Performance“) Objektive für die Bildverarbeitung
  • 8 mm bis 50 mm Brennweite
Objektive mit Festbrennweite der HR-Serie Objektive mit Festbrennweite der HR-Serie
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top-Seller
Neu
  • C-Mount-Objektive für bis zu ⅔“ Sensoren
  • Bis zu 10 Megapixel, 1,85 µm Pixelgröße
  • Hochauflösende (HR = „High Resolution“) Objektive für die Bildverarbeitung
  • 8,5 mm bis 35 mm Brennweite
Objektive mit Festbrennweite der LT-Serie Objektive mit Festbrennweite der LT-Serie
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • C-Mount-Objektive für bis zu 1,1" Sensor, 12 Megapixel und 3,45 µm Pixelgröße
  • Integrierte Flüssiglinse für dynamischen Autofokus
  • Verstellbare Flüssiglinse (LT = „Liquid Tunable“) erhöht Auflösung, Fokusbereich und -geschwindigkeit
  • 12 mm bis 25 mm Brennweite
Objektive mit Festbrennweite der Cw-Serie Objektive mit Festbrennweite der Cw-Serie
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • C-Mount-Objektive für bis zu ⅔“ Sensoren
  • Wasserdichte Version der Objektive mit Festbrennweite der C-Serie (Cw = „Waterproof“)
  • Versionen mit Eindringschutzgrad IPX7 und IPX9K verfügbar
  • Kein weiterer Objektivschutz notwendig
Objektive mit Festbrennweite der LH-Serie Objektive mit Festbrennweite der LH-Serie
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Kompatibel mit APS-H (35,5 mm) und 35 mm Vollformatsensoren
  • Bis zu 120 Megapixel, 2,2 µm Pixelgröße
  • Großformatobjektive für APS-H-Sensoren
  • Sehr hohe Auflösung
Athermische Bildverarbeitungsobjektive Athermische Bildverarbeitungsobjektive
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
C Series: All lenses pictured may not be included in the kit. See "Contents of Kit" specification for included lenses. Obektivsets
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Einfache Bestellung unserer beliebtesten Objektive mit Festbrennweite als Set
  • Gesamte Produktlinie oder ausgewählte Brennweiten verfügbar
  • Die Objektive der TECHSPEC C-, UC- und HP-Serie erhalten Sie auch einzeln
TECHSPEC® Ci Series Fixed Focal Length Lenses Objektive mit Festbrennweite der Ci-Serie
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • C-Mount-Objektive für bis zu ⅔“ Sensoren
  • Bis zu 7,5 Megapixel, 2,8 µm Pixelgröße
  • Schlankere Version unserer Objektive der C-Serie mit fester Blende
  • 3,5 mm bis 50 mm Brennweite
  • Auch robuste Objektive (Cr) verfügbar
TECHSPEC® Cx Series Fixed Focal Length Lenses Objektive mit Festbrennweite der Cx-Serie
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • C-Mount-Objektive für bis zu ⅔“ Sensoren
  • Bis zu 7,5 Megapixel, 2,8 µm Pixelgröße
  • Flexible Version unserer Objektive der C-Serie, bei der Blende, Filter und Flüssiglinse austauschbar sind
  • 12 mm bis 50 mm Brennweite
Objektive mit Festbrennweite der HPr-Serie Objektive mit Festbrennweite der HPr-Serie
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • C-Mount-Objektive für bis zu 1,1“ Sensoren
  • Bis zu 20 Megapixel, 1,85 µm Pixelgröße
  • Robuste Version (50 g Stöße) unserer Objektive der HP-Serie mit eingeklebten Optiken
  • 16 mm bis 50 mm Brennweite
  • Auch schlankere Objektive für die Industrie (HPi) verfügbar
Objektive mit Festbrennweite der HPi-Serie Objektive mit Festbrennweite der HPi-Serie
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • C-Mount-Objektive für bis zu 1,1“ Sensoren
  • Bis zu 20 Megapixel, 1,85 µm Pixelgröße
  • Schlankere Version unserer Objektive der HP-Serie mit fester Blende
  • 16 mm bis 50 mm Brennweite
  • Auch robuste Objektive (HPr) verfügbar
HRr Series Fixed Focal Length Lenses Objektive mit Festbrennweite der HRr-Serie
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
  • C-Mount-Objektive für bis zu ⅔“ Sensoren
  • Bis zu 9 Megapixel, 1,85 µm Pixelgröße
  • Robuste Version (50 g Stöße) unserer Objektive der HR-Serie mit eingeklebten Optiken
  • 8,5 mm bis 12 mm Brennweite
  • Auch schlankere Versionen für die Industrie (HRi) verfügbar
Objektive mit Festbrennweite der HRi-Serie Objektive mit Festbrennweite der HRi-Serie
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
  • C-Mount-Objektive für bis zu ⅔“ Sensoren
  • Bis zu 9 Megapixel, 1,85 µm Pixelgröße
  • Schlankere Version unserer Objektive der HR-Serie mit fester Blende
  • 8,5 mm bis 12 mm Brennweite
  • Auch robuste Objektive (HRr) verfügbar
Zeilenkameraobjektive mit Festbrennweite der LS-Serie Zeilenkameraobjektive mit Festbrennweite der LS-Serie
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • V-70-Anschluss für 82 mm Zeilensensor (LS = „Line Scan“)
  • Für Zeilensensoren mit bis zu 16k und 5 µm Pixelgröße
  • Hohe Auflösung, geringe Verzeichnung, einheitliche Leistung über gesamtes Bildfeld
  • 1,65X bis 2,65X Vergrößerung
Objektive mit Festbrennweite der CA-Serie Objektive mit Festbrennweite der CA-Serie
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Objektiv mit TFL- oder M40-Mount für APS-C-Sensoren (27,9 mm)
  • Mehr als 30 Megapixel, für 3,45 µm Pixelgröße
  • Kompakte APS-C-Objektive mit hoher Auflösung
  • 35 mm bis 100 mm Brennweite
Objektive mit Festbrennweite der Cx-Flüssiglinsen-Serie Objektive mit Festbrennweite der Cx-Flüssiglinsen-Serie
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
  • C-Mount-Objektive für bis zu ⅔“ Sensoren
  • Bis zu 7,5 Megapixel, 2,8 µm Pixelgröße
  • Flüssiglinse bietet dynamischen Autofokus
  • 12 mm bis 50 mm Brennweite
Objektive mit Festbrennweite der Cr-Serie Objektive mit Festbrennweite der Cr-Serie
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • C-Mount-Objektive für bis zu ⅔“ Sensoren
  • Bis zu 7,5 Megapixel, 1,85 µm Pixelgröße
  • Robuste Version (50 g Stöße) unserer Objektive der C-Serie
  • 3,5 mm bis 50 mm Brennweite
  • Auch schlankere Objektive für die Industrie (Ci) verfügbar
TECHSPEC® UCi Series Fixed Focal Length Lenses Objektive mit Festbrennweite der UCi-Serie
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
  • C-Mount- oder S-Mount-Objektive für bis zu 1∕1,8“ Sensoren
  • Bis zu 12 Megapixel, 1,85 µm Pixelgröße
  • Schlankere Version unserer Objektive der UC-Serie mit fester Blende
  • 4 mm bis 35 mm Brennweite
Objektive mit Festbrennweite der DG-Serie Objektive mit Festbrennweite der DG-Serie
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top-Seller
  • C-Mount-Objektive für bis zu 4/3"
  • Bis zu 9 Megapixel, 2,8 μm Pixelgröße
  • Doppelgaußobjektive (DG = „Double Gauss“) mit geringer Verzeichnung und hoher Abbildungsqualität
  • 18 mm bis 75 mm Brennweite
Objektive mit Festbrennweite der LF-Serie Objektive mit Festbrennweite der LF-Serie
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top-Seller
  • F-Mount-Objektive für Vollformatsensoren (35 mm)
  • Bis zu 29 Megapixel, 5 µm Pixelgröße
  • F-Mount-Objektive für große Sensoren (LF = „Large Format“) in der Fertigungsautomatisierung
  • 28 mm bis 100 mm Brennweite
VIS-NIR-Objektive mit Festbrennweite der C-Serie VIS-NIR-Objektive mit Festbrennweite der C-Serie
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top-Seller
  • C-Mount-Objektive für bis zu ⅔“ Sensoren
  • Bis zu 7,5 Megapixel, 2,8 µm Pixelgröße
  • Kompakte (C = „Compact“) Objektive für den Wellenlängenbereich 425-1000 nm
  • 3,5 mm bis 50 mm Brennweite
Objektive mit Festbrennweite der SWIR-Serie Objektive mit Festbrennweite der SWIR-Serie
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top-Seller
  • C-Mount-, M42- oder F-Mount-Objektive für 4∕3“ Sensoren
  • Bis zu 3 Megapixel, 10 µm Pixelgröße
  • Entwickelt und optimiert für den SWIR-Bereich (900-1700 nm) und InGaAs-Sensoren
  • 25 mm bis 100 mm Brennweite
Compact Fixed Focal Length Lenses for 1.1” Sensors	Kompakte Objektive mit Festbrennweite für 1,1" Sensoren
  • C-Mount-Objektive für bis zu 1,1" Sensoren
  • Kompakte Größe und geringes Gewicht
  • 8 mm bis 50 mm Brennweite
Wide Angle Large Format F-Mount Lenses	Weitwinkelobjektive mit F-Mount für große Sensoren
  • Bis zu 43,3 mm Sensordiagonale (35 mm Vollformat)
  • Weitwinkel und großes Bildfeld
  • Feststellbarer manueller Fokus und Blende
  • 8 mm bis 24 mm Brennweite
Computar Motorized LensConnect Fixed Focal Length Lenses	Motorisierte Objektive mit Festbrennweite der LensConnect-Serie von Computar
1" Format Fixed Focal Length Lenses Objektive mit Festbrennweite für 1“ Sensoren
Top-Seller
  • C-Mount-Objektive für bis zu 1" Sensoren
  • Lichtstarke Objektive bieten hohen Durchsatz
  • 4,7 mm bis 75 mm Brennweite
Objektive mit Festbrennweite für 4/3&quot; Sensoren Objektive mit Festbrennweite für 4/3" Sensoren
  • C-Mount-Objektive für bis zu 4/3" Sensoren
  • Weniger als 1% TV-Verzeichnung
  • 12 mm bis 50 mm Brennweite
F-Mount-Objektive für große Sensoren (46 mm Diagonale) F-Mount-Objektive für große Sensoren (46 mm Diagonale)
  • F-Mount-Objektive für bis zu 35-mm-Vollformatsensoren (decken 46 mm Bildkreis ab)
  • Optimiert für kurze Arbeitsabstände in der industriellen Bildverarbeitung
  • 28 mm bis 50 mm Brennweite
Partiell telezentrisches Objektiv mit 55 mm Brennweite Partiell telezentrisches Objektiv mit 55 mm Brennweite
  • C-Mount-Objektive für bis zu ⅔“ Sensoren
  • Bis zu 1,3 Megapixel, 7 μm Pixelgröße
  • Kann als Makroobjektiv oder telezentrisches Objektiv genutzt werden
  • Erlaubt eine Objektverschiebung von ±12,5 mm, bevor ein Bildgrößenfehler von 1% auftritt
Fischaugenobjektiv Fischaugenobjektiv
Top-Seller
  • C-Mount-Objektive für bis zu ⅔“ Sensoren
  • Weites Bildfeld (185°) für Fischaugen-Abbildungen
  • Feststellbare Blende und fester Fokus
  • 1,8 mm Brennweite
Objektive mit Festbrennweite Objektive mit Festbrennweite
Top-Seller
  • C-Mount-Objektive für bis zu ⅔“ Sensoren
  • Kompakte Größe und gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • 3,5 mm bis 75 mm Brennweite
Weitwinkelobjektive mit geringer Verzeichnung Weitwinkelobjektive mit geringer Verzeichnung
  • C-Mount- und CS-Mount-Versionen für bis zu 1/2,5“ Sensoren
  • Bis zu 3 Megapixel, Verzeichnungswerte von nur 1%
  • Keine Nachfokussierung nötig von 100 mm bis unendlich
  • 1,28 mm bis 3 mm Brennweite
Megapixelobjektive mit Festbrennweite Megapixelobjektive mit Festbrennweite
  • C-Mount-Objektive für bis zu ⅔“ Sensoren
  • Ideal für die industrielle Bildverarbeitung, günstiger Preis
  • 5 mm bis 75 mm Brennweite
Rodagon-Objektive für große Sensorformate Rodagon-Objektive für große Sensorformate
  • Bis zu 174 mm Bildkreis für Zeilen- oder Flächenscan
  • Objektive mit C-Mount, F-Mount oder T-Mount
  • Bis zu 1,3 Megapixel oder Zeilensensoren mit 8k, 7 µm Pixelgröße
  • 35 mm bis 135 mm Brennweite
Kompakte VIS-NIR-Objektive von Schneider Kompakte VIS-NIR-Objektive von Schneider
  • C-Mount-Objektive für bis zu 4/3“ Sensoren
  • Spektralbereich von 400-1000 nm mit optionaler Farbkorrektur
  • 4,8 mm bis 50 mm Brennweite
Lichtstarke C-Mount-Objektive von Schneider Lichtstarke C-Mount-Objektive von Schneider
Top-Seller
  • C-Mount-Objektive für bis zu 1“ Sensoren
  • Große Apertur (Blendenwert 0,95) ist ideal für schwaches Licht
  • 25 mm Brennweite
Großformatige VIS-NIR-Objektive mit F-Mount von Schneider Großformatige VIS-NIR-Objektive mit F-Mount von Schneider
  • F-Mount-Objektive für bis zu 35-mm-Vollformatsensoren (decken 46 mm Bildkreis ab)
  • Farbkorrektur für Spektralbereich 400-1000 nm
  • 28 mm bis 100 mm Brennweite
Makroobjektive von Schneider Makroobjektive von Schneider
  • Bis zu 108 mm Bildkreis für Zeilen- oder Flächensensoren
  • C-Mount, F-Mount, T2-Mount, Pentax-Mount oder V-Mount
  • Robustes Design für kurze Arbeitsabstände und Makroabbildungen
  • 28 mm bis 100 mm Brennweite
SWIR-Objektive mit Festbrennweite für 1" Sensoren SWIR-Objektive mit Festbrennweite für 1" Sensoren
  • C-Mount-Objektive für bis zu 1“ Sensoren
  • Spektralbereich von 800-2000 nm für InGaAs-SWIR-Sensoren
  • 8 mm bis 50 mm Brennweite
Ultrahochauflösende Objektive mit Festbrennweite Ultrahochauflösende Objektive mit Festbrennweite
Top-Seller
  • C-Mount-Objektive für bis zu ⅔“ Sensoren
  • Bis zu 10 Megapixel, 2,4 µm Pixelgröße
  • Spektralbereich von 400-1000 nm
  • 8 mm bis 50 mm Brennweite
UV-Objektive mit Festbrennweite UV-Objektive mit Festbrennweite
  • C-Mount-Objektive für bis zu 1“ Sensoren
  • Spektralbereich von 230-1200 nm
  • 25 mm und 78 mm Brennweite
Grüne Serie M12 Objektive M12-Objektive der grünen Serie
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • S-Mount-Objektive für bis zu 1/2“ Sensoren
  • Bis zu 0,4 Megapixel, 8,3 µm Pixelgröße
  • Platinenkameraobjektive optimiert für kurze Arbeitsabstände
  • 6 mm bis 25 mm Brennweite
M12-Objektive der HEO-Serie M12-Objektive der HEO-Serie
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • S-Mount-Objektive für bis zu ½“-Sensoren
  • Bis zu 1,2 Megapixel, 5 µm Pixelgröße
  • Erfüllen den IEC-Eindringschutzgrad IPX7 & IPX9
  • 2,2 mm bis 8 mm Brennweite
Rote Serie M12 Objektive M12-Objektive der roten Serie
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • S-Mount-Objektive für bis zu 1/2“ Sensoren
  • Bis zu 1,3 Megapixel, 5 µm Pixelgröße
  • Platinenkameraobjektive optimiert für lange Arbeitsabstände
  • 3,6 mm bis 8 mm Brennweite
Robuste M12-Objektive der blauen Serie Robuste M12-Objektive der blauen Serie
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • S-Mount-Objektive für bis zu ½“ Sensoren
  • Bis zu 5 Megapixel, 1,4 µm Pixelgröße
  • Robuste Version (50 g Stöße) unserer Objektive der blauen Serie mit eingeklebten Optiken
  • 2 mm bis 25 mm Brennweite
  • Standardobjektive ebenfalls verfügbar
M12-Objektive der blauen Serie M12-Objektive der blauen Serie
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • S-Mount-Objektive für bis zu ½“ Sensoren
  • Bis zu 5 Megapixel, 1,4 µm Pixelgröße
  • Platinenkameraobjektive mit hoher Auflösung für kurze Arbeitsabstände
  • 2 mm bis 35 mm Brennweite
  • Auch robuste Objektive verfügbar
M12-Objektive mit Flüssiglinse M12-Objektive mit Flüssiglinse
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
  • S-Mount-Objektive für bis zu 1/1,8“ Sensoren
  • Bis zu 5 Megapixel, 2,8 µm Pixelgröße
  • Flüssiglinse bietet schnellen Autofokus
  • 6 mm bis 16 mm Brennweite
Objektive optimiert für lange Arbeitsabstände Objektive optimiert für lange Arbeitsabstände
  • S-Mount-Objektive für bis zu ⅔“ Sensoren
  • Platinenkameraobjektive mit großem Bildfeld
  • 1,68 mm bis 50 mm Brennweite
25mm MPT Series 1.4", 45MP Fixed Focal Length Lens
Computar Objektive mit Festbrennweite der MPT-Serie
  • Sehr geringe Verzeichnung
  • Kompatibel mit 45 Megapixeln, 1,4“, C-Mount
  • Brennweiten von 12 mm bis 50 mm

FAQs

Was sind Objektive mit Festbrennweite?

Objektive mit Festbrennweite, häufig auch Objektive für die Fertigungsautomatisierung oder C-Mount-Objektive genannt, sind Objektive mit einem einzigen Bildwinkel und einer konstanten Brennweite. Sie haben typischerweise einen minimalen Arbeitsabstand, einen optimalen Arbeitsabstand und keinen maximalen Arbeitsabstand. Die Objektive sind mit verschiedenen Gewinden, Antireflexionsbeschichtungen, Auflösungen und weiteren Spezifikationen verfügbar. Weitere Informationen über Objektive mit Festbrennweite und über die Unterschiede zu telezentrischen Objektiven oder M12-Objektiven finden Sie unter Objektivtypen in der Bildverarbeitung, Objektivauswahl - grundlegende Informationen, und Objektivauswahl - erweiterte Informationen.

Welche verschiedenen Typen von Objektiven mit Festbrennweite bietet Edmund Optics an?

Edmund Optics bietet eine große Auswahl von Objektiven mit Festbrennweite mit vielen verschiedenen Brennweiten, für verschiedene Sensorgrößen und mit verschiedenen Eigenschaften an sowie zusätzliches Zubehör für die industrielle Bildverarbeitung.

Die TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der C-Serie sind unsere Basis-Objektivfamilie. Sie sind vielseitige und einstellbare Bildverarbeitungsobjektive, die für einen kompakten Einsatz in Bildverarbeitungsanwendungen mit Brennweiten zwischen 3,5 und 100 mm entwickelt wurden. Diese Objektivfamilie ist in verschiedenen Versionen verfügbar. Die TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der Ci-Serie sind mechanisch vereinfachte und schlankere Versionen der C-Serie und somit robustere Objektive für die Industrie und die Integration in Geräte. Die TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der Cr-Serie sind stabilisierte Versionen der C-Serie, bei denen alle Optiken verklebt sind. Sie besitzen einen feststellbaren Fokus-Klemmring, der Pixel-Shift reduziert und die Fokusstabilität verbessert. Die TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der Cx-Serie sind modular und haben einen flexiblen Aufbau für die Integration von Zubehör wie Flüssiglinsen, Festblenden und mehr. Die TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der Cw-Serie sind wasserdichte Versionen der C-Serie nach Schutzklasse IPX7 und IPX9K.

Zusätzliche Objektive mit Festbrennweite, die an die C-Serie angelehnt sind, sind z. B. die UC-Serie (UC = Ultra Compact), entwickelt für Pixel ≤2,2 μm, die HP-Serie für 2/3” und 1,1” (HP = High Performance) und die CA-Serie für APS-C-Sensoren. Alle Objektive mit Festbrennweite von Edmund Optics finden Sie hier.

Welche Objektivanschlüsse gibt es bei Bildverarbeitungsobjektiven?

Bei Bildverarbeitungsobjektiven gibt es verschiedene Objektivanschlüsse, die unterschiedliche Vor- und Nachteile haben. Eine genauere Erklärung zu den unterschiedlichen Typen und ihren Einsatzgebieten finden Sie unter Objektivanschlüsse. Die am häufigsten in der industriellen Bildverarbeitung verwendeten Anschlüsse sind C-Mount, S-Mount (M12), F-Mount, TFL-Mount und TFL-II-Mount. C-Mount, S-Mount, TFL-Mount und TFL-II-Mount bieten robuste Stabilität für Bildverarbeitungssysteme, während der F-Mount mit Bajonett-Anschluss eher für nicht industrielle, photographische Einsätze geeignet ist. Der passende Anschluss hängt auch immer von der Größe des Bildverarbeitungssensors in der Kamera ab sowie von den optischen Eigenschaften des Objektivs.

Auswahl-Assistent für Objektive

Finden Sie das passende Objektiv für Ihre Anwendung
Finden Sie Ihr Objektiv
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.