Produkt in den Warenkorb gelegt

Rechtwinklige Prismen

Rechtwinklige Prismen werden allgemein verwendet, um Bildwege zu verändern oder Licht um 90° umzulenken. Rechtwinklige Prismen sind Prismen mit einem 90°-Winkel. Rechtwinklige Prismen erzeugen in der X- oder Y-Achse gespiegelte Bilder, je nach der Ausrichtung des Prismas. Zwei rechtwinklige Prismen lassen sich in Kombination für Bild- und Strahlverschiebungen einsetzen. Diese Prismen sind auch als Reflexionsprismen bekannt.

Edmund Optics bietet eine breite Palette an rechtwinkligen Prismen in diversen Größen mit verschiedenen Substraten, Verspiegelungen bzw. Antireflexbeschichtungen an. Eine Aluminiumbeschichtung auf der Hypotenuse erlaubt den Einsatz bei verschiedenen Einfallswinkeln. Für die die Grenzflächen des Prismas sind Antireflexbeschichtungen, beispielsweise UV-VIS, MgF2, VIS 0°, VIS-NIR oder NIR I erhältlich. Sie reduzieren die Reflexion im ultravioletten (UV-), sichtbaren oder infraroten (IR-) Spektrum. Zudem sind Antireflexbeschichtugen für gängige Laserlinien erhältlich. Als Substrat angeboten werden N-BK7, Quarzglas, N-SF11, Kalziumfluorid (CAF2), Germanium (Ge) bzw. Zinkselenid (ZnSe).</

Filter
Rechtwinklige λ/20-Spiegel aus Quarzglas Rechtwinklige λ/20-Spiegel aus Quarzglas
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Präzises Quarzglassubstrat sorgt für hohe thermische Stabilität
  • Ideal für die Systemausrichtung
  • Verfügbare Beschichtungen: Enhanced Aluminium, Protected Gold und Protected Silber
Rechtwinklige λ/20-Prismen für Nd:YAG-Laserlinien aus UV-Quarzglas Rechtwinklige λ/20-Prismen für Nd:YAG-Laserlinien aus UV-Quarzglas
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
  • λ/20 Oberflächenflachheit
  • <0,25% Reflexion für Nd:YAG-Anwendungen
  • Größen von 5 - 25 mm verfügbar
Rechtwinklige λ/20 Prismen aus UV-Quarzglas Rechtwinklige λ/20 Prismen aus UV-Quarzglas
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
  • Oberflächenebenheit λ/20
  • UV-Quarzglassubstrat
  • Laseroptikqualität
Rechtwinklige Prismen aus UV-Quarzglas mit engen Toleranzen Rechtwinklige Prismen aus UV-Quarzglas mit engen Toleranzen
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Strahlablenkung um 90°
  • Horizontal gespiegeltes Bild
  • ±40 Bogensekunden Winkeltoleranz
  • Verschiedene Prismenversionen lieferbar
N-BK7 High Tolerance Right Angle Prisms Rechtwinklige Prismen aus N-BK7 mit engen Toleranzen
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Strahlablenkung um 90°
  • Horizontal gespiegeltes Bild
  • Geringe Winkeltoleranz, nur wenige Bogensekunden
  • Verschiedene Prismenversionen lieferbar
Rechtwinklige Prismen aus UV-Quarzglas Rechtwinklige Prismen aus UV-Quarzglas
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Ideal für breitbandige Anwendungen
  • Lieferbar mit aluminiumbeschichteten und AR-beschichteten Flächen
  • Größen zwischen 5 und 50 mm
  • Verschiedene Prismenversionen lieferbar
Rechtwinklige Prismen aus N-BK7 Rechtwinklige Prismen aus N-BK7
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Strahlablenkung um 90°
  • Gespiegeltes Bild
  • Lieferbar mit aluminiumbeschichteten und AR-beschichteten Flächen
  • Verschiedene Prismenversionen lieferbar
Rechtwinklige Spiegel Rechtwinklige Spiegel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top-Seller
  • Reflektiert Licht im Winkel von 90°
  • Ideal zur Systemausrichtung
  • Enhanced Aluminium, Protected Gold und Protected Silber Beschichtungen verfügbar
Rechtwinklige Spiegel mit dielektrischer Breitbandbeschichtung Rechtwinklige Spiegel mit dielektrischer Breitbandbeschichtung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Reflektivität >98% in einem breiten Wellenlängenbereich
  • Hoher Reflexionsgrad für alle Polarisationsrichtungen
  • Reflexion von Licht im Winkel von 90°
  • Rechtwinklige Spiegel mit Metallbeschichtung sind ebenfalls erhältlich
Rechtwinklige Prismen mit BBAR-Beschichtung der Hypotenuse Rechtwinklige Prismen mit BBAR-Beschichtung der Hypotenuse
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Retroreflektor für eine Achse
  • Rechtsseitiges Bild
  • VIS- und NIR-Varianten erhältlich
Rechtwinklige Prismen mit breitbandiger Antireflexbeschichtung Rechtwinklige Prismen mit breitbandiger Antireflexbeschichtung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Ideal für Laser mit niedriger Leistung
  • Mehrere BBAR-Beschichtungen erhältlich
  • Strahlablenkung um 90°
Rechtwinklige Prismen für hohe Laserleistung Rechtwinklige Prismen für hohe Laserleistung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Versionen für 355, 532 und 1064 nm lieferbar
  • Hohe Zerstörschwelle
  • Strahlablenkung um 90°
  • Weitere rechtwinklige Prismen lieferbar
Rechtwinklige Prismen für den IR-Bereich von ISP Optics Rechtwinklige Prismen für den IR-Bereich von ISP Optics
Rechtwinklige Prismen für Laserlinien Rechtwinklige Prismen für Laserlinien
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Reflexion bei Designwellenlänge <0,25%
  • Beschichtungen verfügbar für HeNe-, YAG- und Diodenlaser
  • Strahlablenkung um 90°
  • Weitere rechtwinklige Prismen lieferbar
Rechtwinklige Prismen aus N-SF11 Rechtwinklige Prismen aus N-SF11
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Strahlablenkung um 90°
  • Horizontal gespiegeltes Bild
  • Material mit hohem Brechungsindex
  • Verschiedene Prismenversionen lieferbar
Rechtwinklige Prismen aus UV-Quarzglas mit BBAR-Beschichtung Rechtwinklige Prismen aus UV-Quarzglas mit BBAR-Beschichtung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • BBAR-Beschichtungen vom UV bis zum NIR
  • Ideal für Laserquellen mit geringer Leistung
  • Größen von 5 bis 25 mm
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.