Produkt in den Warenkorb gelegt

Prismen zur Bilddrehung

Kundenspezifische Fertigung
und Serienfertigung

Mehr erfahren

Filter
Dachkantprismen Dachkantprismen
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Strahlablenkung um 90°
  • Invertieren und spiegeln Bilder
  • Auflösung 6 Bogensekunden
Doveprismen (Umkehrprismen) Doveprismen (Umkehrprismen)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Bilddrehung um 180°
  • Horizontal gespiegeltes Bild
  • Ideal zur Drehung oder zur Verschiebung der Retroreflexion
Halbe Pentaprismen Halbe Pentaprismen
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Lenken Blickrichtung um 45° ab
  • Ergeben kombiniert mit Schmidt-Prismen ein Schmidt-Pechan-Prisma
  • Pentaprismen ebenfalls lieferbar
Schmidt-Pechan-Prismen Schmidt-Pechan-Prismen
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
  • Bilddrehung um 180° ohne Versatz
  • Kompakte Größe erleichtert OEM-Integration
  • Optimale Eigenschaften durch Luftspalt
COTS Prismen
Schmidtprismen
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Strahlablenkung um 45°
  • Invertieren und spiegeln Bilder
  • Dachwinkeltoleranz 5 Bogensekunden
  • Kombination mit halbem Pentaprisma zu Schmidt-Pechan-Prisma möglich

Umkehrprismen werden zur Drehung, Spiegelung oder Umkehrung eines Bildes eingesetzt. Umkehrprismen eignen sich ideal für Mikroskope, Teleskope oder Zielfernrohre sowie für die Mikroskopie, Astronomie und Wehrtechnik. Schmidtprismen erzeugen seitenverkehrte Bilder mit einer Strahlablenkung von 90°. Halbe Pentaprismen erzeugen eine Strahlumlenkung um 45° ohne Spiegelung oder Umkehrung des Bildes. Wenn ein halbes Pentaprisma mit einem passenden Schmidtprisma kombiniert wird, entsteht ein Pechan-Prismenpaar. Ein Pechan-Prismenpaar spiegelt das Bild in der X- oder Y-Achse, ohne die Blickrichtung zu verändern. Amici-, bzw. Dachkant-Prismen spiegeln das Bild in der X- oder Y-Achse und drehen die Blickrichtung um 90°. Doveprismen erzeugen ein in der Y-Achse gespiegeltes Bild, das um 90° gedreht ist.

Edmund Optics bietet diverse Prismen an, darunter auch diverse Umkehrprismen wie Amici-Dachkant-Prismen, Doveprismen, Halb-Pentaprismen oder Schmidt-Prismen. Die Prismen von Edmund Optics können als Lagerware sofort ausgeliefert werden.

×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.