Produkt in den Warenkorb gelegt

Testcharts

Mit Testcharts lassen sich die Genauigkeit bzw. die Eigenschaften eines Bildverarbeitungssystems messen, um die effektive Funktion sicherzustellen. Testcharts sind Folien oder Fenster, die in Bildverarbeitungssysteme integriert werden, um diverse Bildeigenschaften wie Auflösung, Verzeichnung oder Farb- und Grauwerte zu bestimmen. Testcharts besitzen oft Linien, Punkte oder ein anderes Muster, auf das das Bildverarbeitungssystem fokussiert wird, um seine Genauigkeit zu bestimmen. Mit Testcharts kann die hohe Genauigkeit von Bildverarbeitungssystemen für diverse Anwendungen langfristig gewährleistet werden.

Edmund Optics bietet eine breite Palette von Testcharts für viele Bildverarbeitungssysteme an. Testcharts sind so gestaltet, dass sie sich unkompliziert in Bildverarbeitungssysteme integrieren und schnell und einfach konfigurieren lassen. Sie können wiederholt für die verschiedensten Systeme verwendet werden. Mit wenigen Testcharts kann so eine große Anzahl von Bildverarbeitungssystemen geprüft werden. Testcharts sind als Chrom-Glas- oder Fotopapierversion erhältlich, um die Kompatibilität mit verschiedensten Anwendungen zu erleichtern.

Weiterführende Informationen
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.