Produkt in den Warenkorb gelegt

Planspiegel

Planspiegel sind optische Spiegel für diverse Anwendungen, beispielsweise zur Umlenkung eines Lichtstrahls, für die Interferometrie oder als Optikkomponenten in Bildgebungssystemen. Planspiegel eignen sich außerdem ideal für das Labor oder die OEM-Integration. Die Oberflächenebenheit ist ein Maß für die Rauheit der Oberfläche. Eine gute Oberflächenebenheit reduziert den Lichtverlust durch Dispersion.

Edmund Optics bietet eine breite Auswahl an optischen Spiegeln an, beispielsweise Standard- oder Präzisionsplanspiegel. Die standardmäßigen Planspiegel werden mit einer Vielzahl von Substraten, Größen und Oberflächenebenheiten angeboten. Diese Spiegel sind mit üblichen Metallbeschichtungen erhältlich, beispielsweise Aluminium, Gold oder Silber, aber auch mit dielektrischen Spiegelbeschichtungen. Präzisionsplanspiegel sind mit Substraten aus Quarzglas oder ZERODUR erhältlich. ZERODUR® eignet sich ideal für Anwendungen, bei denen die Temperatur schwankt. Es sind Beschichtungen aus Aluminium, Gold oder Silber erhältlich. Zur Erhöhung der Haltbarkeit wird auf die Metallbeschichtungen ein dielektrischer Überzug aufgebracht. Planspiegel sind erhältlich mit Oberflächenebenheiten von λ/4, λ/8, λ/10 oder λ/20.

Filter
Weiterführende Informationen
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.