Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Rechtwinklige Prismen für hohe Laserleistung

×
  • Versionen für 355, 532 und 1064 nm lieferbar
  • Hohe Zerstörschwelle
  • Strahlablenkung um 90°
  • Weitere rechtwinklige Prismen lieferbar

Die TECHSPEC® rechtwinkligen Prismen für hohe Laserleistung besitzen hohe Zerstörschwellen von 2 –5J/cm2 und lassen sich damit einfach in die meisten Nd:YAG-Lasersysteme integrieren. Sie zeichnen sich durch eine enge Winkeltoleranz im Bogensekundenbereich aus und bestehen aus hochgenauem UV Quarzglas, sodass sie sich ideal für Laseranwendungen eignen, bei denen die exakte Ausrichtung wichtig ist.

Spezifikationen

Toleranz Größe (mm):
+0.00/-0.10
Fase:
Protective bevel as needed
Winkeltoleranz (Bogensekunden):
±40
Substrat:
Fused Silica (Corning 7980)
Oberflächenqualität:
20-10
Pyramidaltoleranz (Bogenminuten):
±1
Bildorientierung:
Left-Handed
Strahlablenkung (°):
90
Passfehler, Power (Ringe) @ 632,8 nm:
1.25
Unregelmäßigkeit (Ringe) @ 632,8 nm:
0.20

Produkte

 Länge Katheten (mm)   Länge Hypotenuse (mm)   Beschichtung   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
5.00 7.10 Laser V-Coat (355nm)
10.00 14.10 Laser V-Coat (355nm)
12.50 17.70 Laser V-Coat (355nm)
15.00 21.20 Laser V-Coat (355nm)
20.00 28.30 Laser V-Coat (355nm)
5.00 7.10 Laser V-Coat (532nm)
10.00 14.10 Laser V-Coat (532nm)
12.50 17.70 Laser V-Coat (532nm)
15.00 21.20 Laser V-Coat (532nm)
20.00 28.30 Laser V-Coat (532nm)
5.00 7.10 Laser V-Coat (1064nm)
10.00 14.10 Laser V-Coat (1064nm)
12.50 17.70 Laser V-Coat (1064nm)
15.00 21.20 Laser V-Coat (1064nm)
20.00 28.30 Laser V-Coat (1064nm)

Produktdetails

Rechtwinklige Prismen werden allgemein verwendet, um Bildwege zu verändern oder Licht im Winkel von 90° umzulenken. Je nach Orientierung des Prismas wird das Bild vertikal oder horizontal gespiegelt. Rechtwinklige Prismen können auch in Kombination für die Verschiebung von Bildern/Lichtstrahlen verwendet werden.

Technische Informationen

Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

  • Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
  • Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
  • Enge Toleranzen und komplexe Formen
  • Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie

Erfahren Sie mehr über unsere kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten oder senden Sie hier eine Anfrage.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.