- Einzelmodenfasern und polarisationserhaltende Versionen
- Länge 5, 10 und 20 m
- Versionen für Transmission von 450 nm bis 1650 nm

- Siliziumkern mit geringem OH-Anteil, numerische Apertur 0,22
- SMA-Stecker, 2 m Standardlänge
- Wellenlängenbereich 380 - 2200 nm

- FC/PC-, FC/APC- oder Hybridstecker
- Fasern für Wellenlängen von 450-1650 nm
- Standardlängen 1 m, 2 m oder 5 m

- FC/PC-, FC/APC- oder Hybridstecker
- Fasern für Wellenlängen von 460-1625 nm
- Extinktionsverhältnis bis zu 25 dB
- Standardlängen 1 m oder 2 m

- FC/PC-, FC/APC- oder Hybridstecker
- Fasern für Wellenlängen von 970 – 1625 nm
- Extinktionsverhältnis bis zu 33 dB
- Ideal für IR-Laser mit 980, 1064, 1310 und 1550 nm

- Versionen für UV/VIS und VIS/NIR verfügbar
- FC-Stecker kompatibel mit Raumfiltern
- FC-Stecker kompatibel mit Halterungen zur Faserpositionierung
- FC- oder SMA-Stecker

Optische Fasern für UV/VIS
- Hoher OH-Anteil
- Kern aus Quarzglas
- Gestufter Index
- Multimodenfaser
Optische Fasern für VIS/NIR
- Niedriger OH-Anteil
- Ideal für Verwendung mit NIR Laserdioden
- Kern aus Quarzglas
- Multimodenfaser

- Stäbe aus zusammengeschmolzenen Glasfasern mit polierten Endflächen
- Überträgung von Bildern durch kohärente Faseranordnung
- Die starren Stäbe sind durch Erhitzung in nahezu jede Richtung biegbar

- Kohärente Anordnung der Fasern
- Geringe Verzeichnung
- Endflächen rund nach rund oder rund nach rechteckig verfügbar

- Einfach zu integrieren
- Modelle mit FC/PC-, FC/APC- und SMA-Stecker verfügbar
- Vier Wellenlängenbereiche für 350 - 1600 nm

- Können mit Standard-Lichtleitern mit NA 0,22 gekoppelt werden
- Zwei Versionen verfügbar: für UV-VIS oder VIS-NIR
- Mehrere Brennweiten und Aperturen

- Buchsen an beiden Enden
- Zur Verlängerung von optischen Fasern
- Messingkonstruktion

- FC Faserstecker
- Feine Verstellung in X- und Y-Achse möglich
- Standard- und Mikrometerversionen erhältlich
- Verkippbare Version erhältlich

- Cleaves Jacketed and Unjacketed Fiber
- Accepts Fiber up to 3300μm Diameter
- Blade Included

- Brechungsindex 1,52 bei 589 nm
- Ideal für temporäres Faserschneiden
- Vorgefüllte Spritzen mit 6 g oder 30 g