Produkt in den Warenkorb gelegt

Messgeräte

Kundenspezifische Fertigung
und Serienfertigung

Mehr erfahren

Nikon DIGIMICRO Digital Length Measuring System Nikon DIGIMICRO Digitales Längenmesssystem Neu
  • 1 µm Genauigkeit (bei 20°C) und Messlängen zwischen 0 und 50 mm
  • Maximale Messgeschwindigkeit 500 mm/Sekunde
  • Stativ mit Granitplatte und 6 verschiedene Messsonden verfügbar
Optische Planplatten - einseitig Optische Planplatten - einseitig
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top-Seller
  • Mit Durchmessern von 0,5 Zoll - 12 Zoll
  • Jede λ/20-Planplatte ab 75 mm wird mit Kalibrierzertifikat geliefert
  • Lieferbar mit Standardmetallspiegelbeschichtungen: λ/10 und λ/20
Präzise optische Planplatten – beidseitig Präzise optische Planplatten – beidseitig
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top-Seller
  • Ebenheit wahlweise λ/10 und λ/20
  • Die λ/20-Planplatten mit einem Durchmesser von 76,2 mm oder größer werden mit Kalibrierzertifikat geliefert
  • Lange Lebensdauer bei Kontaktmessungen
  • Einseitige optische Planplatten ebenfalls lieferbar
Spannungstester für Linsen Spannungstester für Linsen Ausverkauf
  • Testet Linsen auf Spannungen oder Verunreinigungen
  • Tragbares, kompaktes Design
  • Als Tischmodell oder als Ansteckmodell für Smartphones erhältlich
Hochpräziser Autokollimator Hochpräziser Autokollimator
  • 4 verschiedene Versionen erhältlich
  • LED Beleuchtung
  • Verstellbare Halterung
  • Einsatz eines CCD möglich
  • 28mm Apertur
#11-760 Edmund Optics TPA Ultrafast Autocorrelator by APE (700-1100nm) Edmund Optics® Ultrakurzpuls-Autokorrelatoren von APE®
  • Verlässliche APE® Qualität, verfügbar am selben Tag
  • Integrierter TPA-Detektor mit > 0,1 W2 Empfindlichkeit bei 700 - 1100 nm
  • Inklusive Controller mit USB-Schnittstelle und direkt einsatzbereiter Datenerfassungssoftware
  • Kompaktes Design und justagefreie Wellenlängenanpassung
  • Ideal für Ultrakurzpulslaser mit niedriger und hoher Wiederholungsrate
Abbe-Refraktometer Abbe-Refraktometer
  • Großer BI-Bereich
  • Batteriebetrieben
  • Hochauflösende Skala
  • Einfache Dispersionsmessung
  • Digitales Temperaturdisplay
CaliBall™ Interferometer-Kalibriergerät CaliBall™ Interferometer-Kalibriergerät
  • Kalibrierung von Transmissions-Sphären
  • 1,3 nm RMS Oberflächenbeschaffenheit
  • Kinematische Halterung und Zertifikat inkl.
C-Mount-Videokoppler für Faserendoskope C-Mount-Videokoppler für Faserendoskope
  • Kompatibel mit C-Mount-Kameras
  • Entwickelt für 1/2" oder kleinere Sensoren
  • Passt zu standardmäßigen Endoskopokularen
Mitutoyo Messgeräte Mitutoyo Messgeräte
  • Präzise Messschieber von Mitutoyo
  • Hohe Messauflösung
  • Messungen von 0 bis 6" (0 bis 150 mm) in Schritten von 0,0005" (0,01 mm)
Weiße Reflexionsbeschichtung Weiße Reflexionsbeschichtung
  • Reflexion >97%
  • Einsetzbar von UV bis NIR
  • Ideal für die Beschichtung von Metall und vielen anderen Materialien
Sphärometer Sphärometer
  • Messung konvexer und konkaver Radien
  • Einfache Bedienung
  • Genormte Teile zur Kalibrierung inkl.
Temperaturempfindliche Flüssigkristallbögen Temperaturempfindliche Flüssigkristallbögen
  • Zur Lokalisierung elektrischer Kurzschlüsse auf Platinen
  • Bestimmung von Isolierungsfehlern
  • Zeigt Wärmesenken
  • Einfach zuschneidbar
USB Datenerfassungs- und Datenkontrollsysteme USB Datenerfassungs- und Datenkontrollsysteme
  • Software inklusive
  • Plug and Play
  • Kompatibel mit LabVIEW™
Aufkleber für UV-Lichtdetektion Aufkleber für UV-Lichtdetektion Neu
  • Selbstklebende Fläche für Detektion von UV-Licht
  • Permanente Speicherung von UV-Belichtung
  • Ideal für Anwendungen im Bereich UV-Desinfektion, Härtung und Detektion
Flüssigkristall-Thermometer Flüssigkristall-Thermometer Neu
  • Thermometer mit reversibler Farbänderung
  • Sofortige Veränderung und kontinuierliche Anzeige
  • Temperaturbereiche von 30°C zwischen 0 und 120°C
Beschichtungstestkit für MIL-SPEC Beschichtungstestkit für MIL-SPEC
  • Testen Sie Abrieb und Haftung von optischen Beschichtungen nach den MIL-Spezifikationen
  • Inklusive Anleitung und Konformitätsnachweis
  • Ersatzmaterial wie Radierer, Mulltücher und andere Komponenten verfügbar

Messwerkzeuge dienen zur exakten Messung diverser physikalischer Eigenschaften oder Merkmale vieler verschiedener Optikkomponenten in beinahe jeder optischen Anwendung. Messwerkzeuge schließen beispielsweise Messlehren, Mikromaßstäbe oder Sphärometer zur exakten, fehlerfreien Messung mit ein. Mit diesen Messwerkzeugen können spezifische oder wichtige Eigenschaften von Optikkomponenten mit einer kleinen Anzahl von Werkzeugen exakt bestimmt werden.

Edmund Optics bietet eine breite Palette an Messwerkzeugen für viele optische Messanforderungen an. Mikromaßstäbe erlauben eine extrem genaue Messung in zwei Dimensionen oder einzelner Achsbereiche. Mikromaßstäbe besitzen sowohl eine englische als auch eine metrische Skalierung, sodass die Messwerte unabhängig von den Einsatzbedingungen kompatibel sind. Zusätzlich ermöglichen Messlehren eine exakte, einfach durchzuführende Messung und werden in verschiedenen Größen oder Arten angeboten, beispielsweise als Messschieber oder Messschrauben. Sphärometer sind spezielle Messgeräte zur Bestimmung der Oberflächenradien konvexer oder konkaver Objekte. Zum schnellen Auffinden der Angaben zu Radien werden Standardtabellen mitgeliefert.

×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.