Produkt in den Warenkorb gelegt

USB-Kameras

USB-Kameras sind Bildverarbeitungskameras, die über die Schnittstellen USB 2.0 oder USB 3.0 ihre Bilddaten übertragen. USB-Kameras können einfach und schnell über die ohnehin vorhandene USB-Schnittstelle des Computers mit Computersystemen verbunden werden. USB 2.0 bietet eine Datentransferrate von 480 Mbps, USB 3.0 sogar bis 5 Gbps, sodass sich USB-Kameras ideal für viele Bildverarbeitungsanwendungen eignen.

Edmund Optics bietet eine Vielzahl von USB-Kameras für die verschiedensten Bildverarbeitungsanforderungen an. Die Kameras sind sowohl mit CMOS- als auch CCD-Sensoren erhältlich, was die Flexibilität erhöht und für erweiterte Anwendungsmöglichkeiten sorgt. USB-Kameras lassen sich schnell konfigurieren und funktionieren sofort, für die meisten Modelle kann Software heruntergeladen werden. USB-Kameras an USB-Anschlüssen, die nur einen geringen Strom liefern können (beispielsweise an einem Laptop), benötigen gegebenenfalls ein separates Netzteil für den Betrieb.

Filter
Basler ace2 Ultraviolet (UV) Cameras Basler ace2 UV-Kameras Neu
  • UV-Abbildungen (200-400 nm), Sensor 2/3“ mit 8,1 MP
  • Kompaktes Gehäuse (29 x 29 mm)
  • Bildraten bis zu 67 fps
  • Leistungsstarkes Computer-Vision-Featureset mit Beyond-Feature
Corning<sup>®</sup> Varioptic<sup>®</sup> AF Explorer Autofokus-Platinenkamera für Flüssiglinsen Corning® Varioptic® AF Explorer Autofokus-Platinenkamera für Flüssiglinsen
  • Ideal für die Evaluierung und Erforschung der Flüssiglinsentechnologie
  • Einfach zu bedienen mit AF-Lab-Software über USB
  • Plug&Play mit TECHSPEC® Objektiven der Cx-Serie und M12-Objektiven
Allied Vision Alvium USB 3.1 Cameras	Allied Vision Alvium Kameraserie mit USB 3.1
Top-Seller
Basler ace2 USB-3.0-Kameras Basler ace2 USB-3.0-Kameras
  • USB 3.0 mit SONY Pregius S Sensoren bis zu 24 MP und 160 fps
  • Bewährtes, kompaktes Gehäuse (29 x 29 mm)
  • Leistungsstarkes Computer-Vision-Feature mit optionalem Beyond-Feature
  • Basler ace2 GigE-Kameras sind ebenfalls verfügbar
Teledyne Imaging FLIR/IIS Blackfly<sup>®</sup> S USB-3.1-Kameras Teledyne Imaging FLIR/IIS Blackfly® S USB-3.1-Kameras
Top-Seller
  • Sehr kompakter Aufbau
  • Kompatibel mit USB3 Vision und GenICam 
  • Inkl. Bildaufnahmesoftware und Spinnaker SDK

FLIR Blackfly® S USB 3.1 Board Level Cameras - Front Teledyne Imaging FLIR/IIS Blackfly® S USB-3.1-Platinenkameras
  • Kompatibel mit USB3 Vision und GenICam
  • Sehr kompakt, 29 x 29 x 10 mm, Platinenkamera
  • Unterstützen Trigger-to-Image-Reliability-Framework (T2IR)
  • Versionen mit Gehäuse sind ebenfalls verfügbar

IDS Imaging uEye CP/XCP/SE Kameras mit USB 3 IDS Imaging uEye CP/XCP/SE Kameras mit USB 3
Top-Seller
  • Verschiedene Gehäuseversionen: Standard (SE), kompakt (CP) und besonders kompakt (XCP)
  • C-Mount mit großen CMOS-Sensoren bis 1,2“
  • Bis zu 24,55 MP Auflösung und Bildraten bis 396 Bilder/Sekunde
IDS uEye LE USB 3.1 AF Flüssiglinsen-Platinenkameras mit Autofokus IDS uEye LE USB 3.1 AF Flüssiglinsen-Platinenkameras mit Autofokus
  • Kompakte Platinenkameras mit M12 (S-Mount) und C/CS-Mount
  • Integrierte Flüssiglinsensteuerung
  • Softwarebasierte Autofokus-Funktionalität
Pixelink<sup>®</sup> M-Serie Mikroskopiekameras Pixelink® M-Serie Mikroskopiekameras
  • Hochauflösende Sensoren mit bis zu 20 Megapixeln
  • Pixelink® Capture-Software ist inklusive
  • Kompakte Größe
  • Optionale µScope-Mikroskopiesoftware in drei Versionen erhältlich
Pixelink® USB 3.0 Autofocus Liquid Lens Board Level Cameras Pixelink® Autofokus-Platinenkameras für Flüssiglinsen mit USB 3.0
  • M12-Platinenkameras (S-Mount)
  • Problemlose Integration von Flüssiglinsen
  • One-Push-Autofokus, Hochgeschwindigkeitsscharfstellung
Teledyne Lumenera INFINITY8 Mikroskopiekameras Teledyne Lumenera INFINITY8 Mikroskopiekameras
  • Außergewöhnliche Empfindlichkeit bei schwachem Licht
  • Ideal für Life-Sciences, klinische und industrielle Anwendungen
  • Günstiger Preis, Mikroskopiesoftware inklusive
Teledyne Lumenera INFINITY5 Mikroskopiekameras Teledyne Lumenera INFINITY5 Mikroskopiekameras
  • Ideal für Biowissenschaften, Klinik- und Industrieanwendungen
  • Videoausgabe über USB oder HDMI
  • Mit leistungsfähiger Bilderfassungs- und Analysesoftware
  • Mit PC & Mac kompatibel
CamIR NIR-Kameras für 1550 nm mit USB 3.1 CamIR NIR-Kameras für 1550 nm mit USB 3.1
Top-Seller
  • Designwellenlänge 1550 nm
  • Phosphorbeschichteter Kamerasensor
  • Mit Kamera, Kabel und benutzerfreundlicher Software
Basler ace USB-3.0-Kameras Basler ace USB-3.0-Kameras
Top-Seller
  • USB 3.0 Schnittstelle für hohe Übertragungsraten
  • Sehr kleine Abmessungen
  • Voll mit USB3 Vision kompatibel
PowerPack-Mikroskopiekameras von Basler PowerPack-Mikroskopiekameras von Basler Ausverkauf
  • Hochleistungskameras mit modernsten CMOS-Sensoren
  • Inklusive Profisoftware für die Bilderfassung und Analyse
  • Einzigartige moderne Bildoptimierungs- und Farbeinstellungstechnologie
EO Kameras mit Autofokus für M12-/S-Mount-Objektive EO Kameras mit Autofokus für M12-/S-Mount-Objektive
  • Geeignet für die meisten Standard-M12-/S-Mount-Objektive
  • Optiken für 0,4 und 5,0 Megapixel lieferbar
  • Fokussierung und Autofokussierung durch die mitgelieferte Software
IDS Imaging uEye LE/XLE Camera (C/CS - Mount, Full Housing, Front View) IDS Imaging uEye LE/XLE Kameras mit USB 3.1
  • Bis zu 6,4 MP Auflösung und Bildraten bis 230 Bilder/Sekunde
  • Platinenversionen mit C/CS-Mount oder S-Mount
  • Konform mit GenICam und USB3 Vision
Teledyne Imaging FLIR/IIS Blackfly<sup>®</sup> USB-3.0-Kameras Teledyne Imaging FLIR/IIS Blackfly® USB-3.0-Kameras
  • Sehr kompakter Aufbau
  • Schnittstelle USB 3.0 für hohe Bildübertragungsrate
  • Inklusive Bilderfassungssoftware und SDK FlyCapture2
  • Versionen mit GigE ebenfalls verfügbar

Teledyne Imaging FLIR/IIS Chameleon<sup>&reg;</sup>3 USB3-Kameras Teledyne Imaging FLIR/IIS Chameleon®3 USB3-Kameras
Top-Seller
  • USB3-Schnittstelle
  • Leichtes Gehäuse
  • Kompakter Aufbau

FLIR Flea<sup>&reg;</sup>3 USB-3.0-Kameras FLIR Flea®3 USB-3.0-Kameras
  • Kompaktes Gehäuse 29 x 29 x 30 mm
  • Bildraten von bis zu 150 fps
  • Bilderfassungssoftware und ein ¼-20-Stativadapter gehören zum Lieferumfang
  • GigE-Modelle ebenfalls erhältlich
Teledyne Imaging FLIR/IIS Grasshopper<sup>&reg;</sup>3 Teledyne Imaging FLIR/IIS Grasshopper®3
Top-Seller
  • Sensoren mit hoher Auflösung und Empfindlichkeit
  • Hohe Bildrate durch USB-3.0-Schnittstelle
  • Inklusive Bilderfassungssoftware und SDK

Pixelink<sup>&reg;</sup> Autofokus-Kameras für Flüssiglinsen mit USB 3.0 Pixelink® Autofokus-Kameras für Flüssiglinsen mit USB 3.0
  • Problemlose Integration von Flüssiglinsen
  • One-Push-Autofokus, Hochgeschwindigkeitsfokus
  • Benutzerfreundliche Schnittstelle USB 3.0
Pixelink® USB 3.0 Cameras (Full Housing) Pixelink® Kameras mit USB 3.0
  • Auflösungen bis 20 Megapixel
  • Sensorgrößen von 1/2,5" bis 1,1"
  • Mit rechtwinkligem Gehäuse und als Platinenkamera erhältlich
Allied Vision Alvium Kameraserie mit USB 3.1, Anschluss unter 90° Allied Vision Alvium Kameraserie mit USB 3.1, Anschluss unter 90°
  • USB-Anschluss im rechten Winkel zu Objektiv
  • Kompaktes, kostengünstiges Design für Bildverarbeitung und Embedded-Anwendungen
  • ALVIUM® System on Chip (SoC) mit On-Board-Bildverarbeitungsfunktion
  • Ebenfalls verfügbar sind Allied Vision Alvium Kameras
JAI<sup>®</sup> Kameras der Go-X-Serie JAI® Kameras der Go-X-Serie
  • Bis zu 12,3 MP Auflösung
  • Versionen mit GigE und USB verfügbar
  • Längste Garantie der Branche (6 Jahre)
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.