Produkt in den Warenkorb gelegt

Beugungsgitter

Beugungsgitter sind Optikkomponenten, mit denen Licht in seine Wellenlängen zerlegt wird. Beugungsgitter werden in der Spektroskopie eingesetzt sowie in Spektrophotometern oder Monochromatoren integriert. Beugungsgitter bestehen aus einer Reihe dicht nebeneinanderliegender Rillen, die in die Gitteroberfläche eingraviert oder geätzt wurden. Beugungsgitter können entweder Reflexionsgitter oder Transmissionsgitter sein. Wenn das Beugungsgitter Licht transmittiert oder reflektiert, bewirken die Rillen eine Lichtbeugung und zerlegen das Licht in seine einzelnen Wellenlängen.

Edmund Optics bietet eine breite Palette von Transmissions- bzw. Reflexionsbeugungsgittern für das ultraviolette (UV-), sichtbare oder infrarote (IR-) Spektrum. Bei der Herstellung werden Kopien von einem Masterbeugungsgitter angefertigt. Die Art des Beugungsgitters richtet sich nach dem Herstellungsprozess. Ein gerilltes Beugungsgitter besteht aus einer Reihe von Rillen, die mit einem feinen Diamantwerkzeug in die Oberfläche eines Masterbeugungsgitters geritzt wurden. Gerillte Beugungsgitter werden für Anwendungen eingesetzt, bei denen es auf hohe Effizienz ankommt. Holografische Beugungsgitter werden durch die Interferenzstreifen zweier Laserstrahlen hergestellt. Holografische Beugungsgitter eignen sich ideal für Anwendungen, bei denen es auf minimales Streulicht ankommt.

Filter
Gerillte reflektierende Beugungsgitter Gerillte reflektierende Beugungsgitter
  • Höhere Effizienz bei der Designwellenlänge verglichen mit holographischen Gittern
Holographische reflektierende Beugungsgitter Holographische reflektierende Beugungsgitter
  • Reduziertes Streulicht bei gleichzeitiger hoher Beugungseffizienz
Reflektierende Echelle-Beugungsgitter Reflektierende Echelle-Beugungsgitter
  • Höchste Auflösung und Dispersion vom NUV bis zum IR
ZEISS Concave Diffraction Gratings Konkave Beugungsgitter
  • Können als fokussierendes oder streuendes Element eingesetzt werden und reduzieren die Anzahl der Optiken in Spektrometern bei geringen Aberrationen
Transmissionsgitter Transmissionsgitter
  • Aufteilung (Beugung) von polychromatischem Licht in die einzelnen Wellenlängen bei Transmission

FAQ(s)

  

Was sind Beugungsgitter?

Ein Beugungsgitter teilt polychromatisches Licht (oder mehrere Wellenlängen) durch Beugung in die einzelnen Wellenlängen auf. Beugung ist ein Prozess, bei dem einfallendes Licht, das auf eine Oberfläche mit ähnlichen Abmessungen wie die Wellenlänge trifft, in bestimmten Winkeln gestreut wird. Diese Beugungswinkel sind abhängig von der Wellenlänge des Lichts. Somit hat bei polychromatischem Licht jede einzelne Wellenlänge einen eigenen Beugungswinkel. Dieser Beugungswinkelunterschied verursacht die Aufteilung des Lichts in die einzelnen Wellenlängen.
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.