Produkt in den Warenkorb gelegt

Relaisoptik oder Koppler

Kundenspezifische Fertigung
und Serienfertigung

Mehr erfahren

Nikon F-Mount Lens to C-Mount Camera Adapter, #54-341 Objektivadapter für C-Mount-Kameras
Top-Seller
  • Ermöglicht Befestigung von 35 mm SLR-Objektiven an C-Mount-Kameras
Gefasste Achromatenpaare Gefasste Achromatenpaare
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Varianten mit 15 mm und 30 mm Durchmesser
  • Antireflexbeschichtete Linsen
  • Sets mit gefassten Achromatenpaaren verfügbar
Gefasste NIR-Achromatenpaare Gefasste NIR-Achromatenpaare
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • 30 mm Durchmesser, 34 mm Länge
  • Verschiedene Vergrößerungen
  • Ideal für die Integration in OEM-Anwendungen
  • NIR II beschichtet für 750-1550 nm
Gefasste Relaisoptik Gefasste Relaisoptik
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Optimiert für 1:1 Abbildungen
  • Versionen mit Blende 4 und 8 erhältlich
DIN-Mikroskope mit einem Tubus DIN-Mikroskope mit einem Tubus
  • Integration von Mikroskopobjektiven mit C-Mount-Kamera oder DIN-Okular
  • Kompatibel mit DIN-Standardobjektiven
  • Objektiv und Okular nicht inklusive
Achromatische Steinheiltripletts Achromatische Steinheiltripletts
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
T-Mount-Adapter für Kameras T-Mount-Adapter für Kameras
  • Verwandelt standardmäßige 35 mm SLR-Kameras in T-Mount-Kameras
  • Kann mit unseren T-Mount-Komponenten verwendet werden

Relaislinsen werden zur Erweiterung von Bildverarbeitungssystemen oder zur Umkehrung von Bildern in vielen Mikroskopieanwendungen eingesetzt. Relaislinsen können auch zur Integration von Videosystemen in Mikroskopkonfigurationen eingesetzt werden. Relaislinsen für die Videomikroskopie erleichtern die Fokussierung von Okularen oder Videomonitoren. Zur Anpassung von Mikroskopiesystemen an spezifische Kameras sind auch Kupplungsstücke erhältlich.

×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.