Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

λ/20-Laserlinienfenster für hohe Leistung

Uncoated λ/20 Fused Silica Window

×
  • R <0,25 % für 266 nm, 355 nm, 532 nm bzw. 1064 nm
  • Geringe Autofluoreszenz
  • Zerstörschwellen bis 10 J/cm2 bei 10 ns, 1064 nm

TECHSPEC® λ/20-Laserlinienfenster für hohe Leistungen zeichnen sich durch die effiziente Beschichtung für hohe Leistungen aus, die die Transmission der Designwellenlänge maximiert. Die Zerstörschwellen von 2-10 J/cm2 erlauben eine einfache Integration in die meisten Nd:YAG-Lasersysteme. Die Beschichtung wird auf ein sehr genaues UV-Quarzglassubstrat aufgebracht; dadurch ergibt sich eine ausgezeichnete thermische Stabilität, eine geringe Verzerrung der Wellenfront und eine extrem niedrige Autofluoreszenz.

Für kundenspezifische Beschichtungen oder keilförmige Versionen, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsbüro.

Spezifikationen

Fase:
Protective as needed
Dicke (mm):
3.00 ±0.10
Parallelität (Bogensekunden):
≤5
Elastizitätsmodul (GPa):
73
Poisson-Zahl:
0.16
Kanten:
Fine Ground
Einfallswinkel (°):
0
Substrat:
Fused Silica Excimer Grade (Corning 7980 KrF)
Oberflächenqualität:
10-5
Transmittierte Wellenfront, P-V:
λ/20
Brechungsindex (nd):
1.458
Abbe-Zahl (vd):
67.8
Güte Quarzglas:
7980 KrF 0A
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10-6/°C):
0.52 (+5 to +35°C)
0.57 (0 to +200°C)
0.48 (-100 to +200°C)
Dichte (g/cm3):
2.20

Produkte

 Beschichtung  Durchm. (mm)  Dicke (mm)  DWL (nm)  Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
Uncoated 5.00 3.00 -
Uncoated 10.00 3.00 -
Uncoated 20.00 3.00 -
Uncoated 50.00 3.00 -
Laser V-Coat (266nm) 5.00 3.00 266
Laser V-Coat (266nm) 10.00 3.00 266
Laser V-Coat (266nm) 20.00 3.00 266
Laser V-Coat (266nm) 50.00 3.00 266
Laser V-Coat (355nm) 5.00 3.00 355
Laser V-Coat (355nm) 10.00 3.00 355
Laser V-Coat (355nm) 20.00 3.00 355
Laser V-Coat (355nm) 50.00 3.00 355
Laser V-Coat (532nm) 5.00 3.00 532
Laser V-Coat (532nm) 10.00 3.00 532
Laser V-Coat (532nm) 20.00 3.00 532
Laser V-Coat (532nm) 50.00 3.00 532
Laser V-Coat (1064nm) 5.00 3.00 1064
Laser V-Coat (1064nm) 10.00 3.00 1064
Laser V-Coat (1064nm) 20.00 3.00 1064
Laser V-Coat (1064nm) 50.00 3.00 1064

Technische Informationen

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.