Produkt in den Warenkorb gelegt

Germaniumoptiken

Kundenspezifische Fertigung
und Serienfertigung

Mehr erfahren

Filter
TECHSPEC® Diamond-Like Carbon (DLC) Coated Germanium Windows Germaniumfenster beschichtet mit diamantähnlichem Kohlenstoff (DLC)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Ausverkauf
Germanium (Ge) Windows Germaniumfenster
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top-Seller
Ausverkauf
  • Unbeschichtet oder mit verschiedenen AR-Beschichtungen
  • Minimale chromatische Aberration aufgrund der niedrigen Dispersion
  • Ideal für Infrarotanwendungen, bei denen eine robuste Optik benötigt wird
  • Germaniumfenster beschichtet mit diamantähnlichem Kohlenstoff (DLC) sind ebenfalls verfügbar
  • Aufgrund von Lieferkettenengpässen bei Germanium kann es zu längeren Lieferzeiten und Preisänderungen bei unseren Germaniumprodukten kommen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
Keilfenster aus Germanium (Ge) von ISP Optics Keilfenster aus Germanium (Ge) von ISP Optics Ausverkauf
  • Keilwinkel 30 Bogenminuten
  • Hohe Transmission von 2 bis 10 µm
  • Ideal für IR-Anwendungen, die robuste Optiken benötigen
  • Präzise flache Germaniumfenster sind ebenfalls verfügbar
  • Aufgrund von Lieferkettenengpässen bei Germanium kann es zu längeren Lieferzeiten und Preisänderungen bei unseren Germaniumprodukten kommen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
Germaniumasphären für den Infrarotbereich Germaniumasphären für den Infrarotbereich
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Ausverkauf
  • Beugungsgegrenzte Abbildung
  • Verschiedene Beschichtungsmöglichkeiten
  • Komplette Linsendaten erhältlich
  • Aufgrund von Lieferkettenengpässen bei Germanium kann es zu längeren Lieferzeiten und Preisänderungen bei unseren Germaniumprodukten kommen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
Germaniumhybridasphären für den Infrarotbereich Germaniumhybridasphären für den Infrarotbereich
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Ausverkauf
  • Farbkorrigiert für 3–5 μm
  • Nahezu beugungsbegrenzte Abbildung
  • Komplette Linsendaten erhältlich
  • Aufgrund von Lieferkettenengpässen bei Germanium kann es zu längeren Lieferzeiten und Preisänderungen bei unseren Germaniumprodukten kommen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
Meniskuslinsen aus Germanium Meniskuslinsen aus Germanium
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Ausverkauf
  • Wellenlängenbereich 2-16 μm
  • Robuste Konstruktion für anspruchsvolle Anwendungen
  • Hervorragende sphärische Korrektur
  • Aufgrund von Lieferkettenengpässen bei Germanium kann es zu längeren Lieferzeiten und Preisänderungen bei unseren Germaniumprodukten kommen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
Plankonvexe Linsen (PCX) aus Germanium (Ge) Plankonvexe Linsen (PCX) aus Germanium (Ge)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Ausverkauf
  • Unbeschichtet oder mit Beschichtung für 3 - 5, 3 - 12 und 8 - 12 µm
  • Minimale chromatische Aberration aufgrund von geringer Dispersion
  • Ideal für die thermische Bildgebung
  • Weitere Infrarotlinsen aus anderen Substraten ebenfalls erhältlich
  • Aufgrund von Lieferkettenengpässen bei Germanium kann es zu längeren Lieferzeiten und Preisänderungen bei unseren Germaniumprodukten kommen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
IR-Langpassfilter IR-Langpassfilter
  • Beschichtete Silizium- oder Germaniumsubstrate
  • Ideal für die Isolierung breiter Spektralbereiche
  • Dauerhafte Beschichtungen auf der Oberfläche
IR-Neutraldichtefilter IR-Neutraldichtefilter
  • Gleichmäßiger Abschwächungsbereich zwischen 2 μm und 14 μm
  • Präzises Germaniumsubstrat
Rechtwinklige Prismen für den IR-Bereich von ISP Optics Rechtwinklige Prismen für den IR-Bereich von ISP Optics
Wire-Grid-Polarisationsfilter für IR Wire-Grid-Polarisationsfilter für IR
Infrarot-Kurzpassfilter Infrarot-Kurzpassfilter
  • ≥85% durchschnittliche Transmission über einen großen infraroten Wellenlängenbereich
  • Blockung mit OD ≥3,0 über Sperrbereich
  • Übliche Wellenlängen für ökologische und medizinische Anwendungen
Equilaterale IR-Prismen von ISP Optics Equilaterale IR-Prismen von ISP Optics Ausverkauf
  • Substrate aus CaF2, Ge und ZnSe
  • Ideal für die Wellenlängentrennung
  • Entwickelt für kollimierte Quellen
  • Weitere Optiken für den IR-Bereich verfügbar
  • Aufgrund von Lieferkettenengpässen bei Germanium kann es zu längeren Lieferzeiten und Preisänderungen bei unseren Germaniumprodukten kommen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
Bandpassfilter für den Infrarotbereich (IR) Bandpassfilter für den Infrarotbereich (IR) Neu
  • Ideal zur Gasanalyse
  • Zentralwellenlängen von 2,7 - 12,4 μm
  • Interferenzfilter aus einem Substrat
Fenster aus Germanium (Ge) von ISP Optics Fenster aus Germanium (Ge) von ISP Optics Ausverkauf
  • Minimale chromatische Aberration aufgrund von geringer Dispersion
  • Transmission unbeschichtet von 2 bis 16 µm
  • Verfügbar mit BBAR- oder DLC-Beschichtung für 8 bis 12 µm
  • Aufgrund von Lieferkettenengpässen bei Germanium kann es zu längeren Lieferzeiten und Preisänderungen bei unseren Germaniumprodukten kommen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
Meniskuslinsen aus Germanium (Ge) von ISP Optics Meniskuslinsen aus Germanium (Ge) von ISP Optics Ausverkauf
  • Positive Meniskuslinsen
  • Minimale sphärische Aberration und kleine Punktgröße
  • Wellenlängenbereich von 2 - 16 µm
  • Aufgrund von Lieferkettenengpässen bei Germanium kann es zu längeren Lieferzeiten und Preisänderungen bei unseren Germaniumprodukten kommen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
Plankonvexe Linsen (PCX) aus Germanium (Ge) von ISP Optics Plankonvexe Linsen (PCX) aus Germanium (Ge) von ISP Optics Ausverkauf
  • Ideal für thermische Bildgebung
  • Transmission unbeschichtet von 2 bis 16 µm
  • Unbeschichtet oder mit BBAR-Beschichtung für 3 bis 12 µm
  • Aufgrund von Lieferkettenengpässen bei Germanium kann es zu längeren Lieferzeiten und Preisänderungen bei unseren Germaniumprodukten kommen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

Optische Komponenten aus Germanium (Ge) werden in vielen Anwendungen oder Systemen im Infrarotbereich eingesetzt, z. B. bei der thermischen Bildgebung, der Spektroskopie oder in Kombination mit monochromatischen Lichtquellen wie Quantenkaskadenlasern. Die optischen Komponenten aus Germanium (Ge) wurden so entwickelt, dass sie eine hohe Leistung im Infrarotspektrum erzielen, ohne dass Antireflexionsbeschichtungen benötigt werden. Aus Germanium können verschiedenste Optiken von optischen Linsen über Prismen bis zu optischen Filtern hergestellt werden.

Edmund Optics bietet eine sehr große Auswahl an lagerhaltigen Optiken, darunter auch Optiken aus Germanium, an. Die Optiken aus Germanium beinhalten optische Linsen, Fenster, Filter oder Prismen. Bei den Linsen sind z. B. Asphären, Hybrid-Asphären, Achromate, plankonvexe Linsen oder Meniskuslinsen verfügbar. Bei den Prismen bieten wir equilaterale oder rechtwinklige Prismen an. Die Langpassfilter aus Germanium isolieren breite Regionen des Infrarotspektrums, die Neutraldichtefilter bieten eine gleichmäßige Abschwächung des IR-Lichts.

×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.