Produkt in den Warenkorb gelegt

Retroreflektoren

Kundenspezifische Fertigung
und Serienfertigung

Mehr erfahren

Filter
17547 Hohle Prismen-Retroreflektoren ohne Fassung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Ideal für die Umlenkung von Licht in einer Achse
  • Hohle Form minimiert Dispersion
  • Ersetzt Dachkantprismen oder Porroprismen in Optikaufbauten
90°-Spezialspiegel 90°-Spezialspiegel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
  • Teilt das Eingangsbild in zwei Strahlengänge unter einem Winkel von 180°
  • Diverse Größen und breitbandige Beschichtungen lieferbar
  • Verschiedene andere rechtwinklige Prismen ebenfalls lieferbar
Hohle Retroreflektoren Hohle Retroreflektoren
  • Einfallendes Licht wird zur Lichtquelle zurück reflektiert
  • Sehr leicht, da Reflektor hohl ist
  • Keine Materialabsorption oder chromatische Aberration
Retroreflektoren aus N-BK7 mit Fassung Retroreflektoren aus N-BK7 mit Fassung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Einfallendes Licht wird zur Lichtquelle zurückreflektiert
  • Ideal für Justagearbeiten
  • Gewindebohrungen ¼"-20 zur einfachen Montage
  • Auch ungefasst lieferbar
N-BK7 Corner Cube Retroreflectors Retroreflektoren aus N-BK7
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Einfallendes Licht wird zur Lichtquelle zurück reflektiert
  • Strahlabweichung bis zu drei Bogensekunden möglich
  • Ideal für Justagearbeiten
  • Auch mit Fassung lieferbar
Retroreflektoren aus UV-Quarzglas Retroreflektoren aus UV-Quarzglas
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Einfallendes Licht wird zur Lichtquelle zurück reflektiert
  • Ausgezeichnete Transmission im UV-Bereich
  • Ideal für Justagearbeiten
  • Weitere Retroreflektorversionen lieferbar
Replizierte hohle Retroreflektoren Replizierte hohle Retroreflektoren
  • Aus monolithischem Aluminium gefertigt
  • Genauigkeit des reflektierten Strahls unabhängig von Vibration
  • Gold ohne Schutzschicht für hohe Reflexion im Infrarotbereich
  • Reflektoren mit flachem Profil verfügbar
Retroreflektoren aus Quarzglas mit Fassung Retroreflektoren aus Quarzglas mit Fassung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Bohrungen mit ¼-20-Gewinde vereinfachen die Befestigung
  • Sehr hohe Transmission im UV
  • Ideal für Vermessung und Ausrichtung
  • Auch ungefasst erhältlich
Broadband Dielectric 90° Specialty Mirrors 90°-Spezialspiegel mit dielektrischer Breitbandbeschichtung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
  • Teilt Eingangsbild in zwei Strahlengänge unter einem Winkel von 180°
  • >99% durchschnittliche Reflexion über 400-750 nm
  • Weitere rechtwinklige Prismen und 90°-Spezialspiegel sind ebenfalls verfügbar

Retroreflektoren werden in Anwendungen eingesetzt, bei denen eine präzise Optikausrichtung schwierig oder aufwendig ist. Retroreflektoren reflektieren das einfallende Licht unabhängig von der Ausrichtung des Retroreflektors immer zurück zur Lichtquelle. Im Gegensatz zu einem optischen Spiegel, der im Einfallswinkel ausgerichtet sein muss, um das Licht genau zurück zur Lichtquelle zu reflektieren, kann ein Retroreflektor beliebig ausgerichtet sein, solange das Licht auf die Eintrittsfläche fällt. Ein Retroreflektor-Prisma nutzt die interne Totalreflexion an mehreren Flächen und funktioniert daher selbst bei extremen Einfallswinkeln.

Edmund Optics bietet gefasste und ungefasste Retroreflektoren mit verschiedenen Beschichtungen an. Die reflektierenden Flächen sind mit Verspiegelungen aus Aluminium oder Silber erhältlich. Die Einfallsflächen sind mit unserer VIS 0°-Antireflexbeschichtung erhältlich. Aufgrund der komplexen Form kann die Montage eines Retroreflektors problematisch sein. Zur einfachen Systemintegration sind gefasste Retroreflektoren mit ¼-20 Gewindebohrungen erhältlich.

×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.