- Einfache Integration von Mikrolinsenarrays in optische Aufbauten
- Kompatibel mit verschiedenen runden Optikhalterungen mit 25,4 mm Außendurchmesser
- Inklusive Inbusschlüssel und M2-Schrauben
- Direkte Montage auf der Montageplatte
- Höhe der Mittenachse 25,4 mm
- Kompakte Größe
- Ideal für die Montage von Optiken mit 0,5“-4“ Durchmesser auf einer einheitlichen optischen Achse mit 25,4 mm bis 63,5 mm Höhe
- Kompaktes Design ideal für platzsparende Systeme
- Kompatibel mit runden C- und S-Mount-Optikhalterungen und ID-Gewinde (SM)
- 25,4 mm Dicke gewährleistet klare und gleichbleibende Montagehöhen
- <100 μrad Winkelwiederholgenauigkeit
- Erhältlich mit engl. oder metrischen Montagegewinden
- Übliche Höhe der optischen Achse von 5“ (127 mm) für einfache Systemintegration
- Optische Halterungen und Stangen mit Standfuß als Paket mit 5% Rabatt
- Ideal für den Neuaufbau von Optiksystemen im Labor
- Versionen für Verstellung in 2, 3 und 5 Achsen verfügbar
- Halterungen für Optiken mit 12,5 mm (0,5”), 25 mm (1”) und 50 mm (2”) Durchmesser erhältlich
- M6 Befestigungsgewinde
- Ideal für Kugel- und GRIN-Linsen mit bis zu 1 mm Durchmesser
- Gefedertes Design für Optiken mit kleinem Durchmesser
- 1” Offset-Design zur einfachen Platzierung von Linsen mit kurzer Brennweite
- ¼-20 TPI Montagegewinde
- Einfacher Aufbau
- Für metrische und englische Optiken
- Schwarz eloxiertes Aluminium
- Robuste Halterungen für große Optiken
- ¼ - 20 TPI Bohrung für Edelstahlstangen
- Kann mit unseren Halterungen für Optikfassungen kombiniert werden für Kipp- und Schwenkverstellung
- Eingeschlitzte V-Form zentriert die Optiken sowohl vertikal als auch horizontal
- Halterungen für Optiken bis 118 mm Durchmesser
- M6 x 1,0 oder ¼-20 TPI Gewinde zur Befestigung auf Stangen
- Schwarz eloxiertes Aluminium
- Stangen und Stangenhalterungen werden benötigt
- M6-Gewinde zur Befestigung
- Ideal für die Montage und Zentrierung von runden Optiken und Laserröhren geeignet
- Schrauben mit Nylon-Schutzspitze
- ¼-20 TPI-Montagegewinde für Anwendungen mit Stangenmontage
- Oberfläche beschädigt Optiken nicht
- Schwarz eloxiertes Aluminium
- M6 Gewinde zur Befestigung
- Ideal für rechtwinklige und runde Filter
- Ideal bei häufigem Optikwechsel
- Für Filter bis 3 mm Dicke
- 1/4 - 20 Löcher zur horizontalen und vertikalen Befestigung
- Stangen und Stangenhalterungen werden benötigt
- Feststellbare Feineinstellschrauben mit 100 TPI
- Verkippwinkel ±5°
- Version mit 3 Einstellschrauben ermöglicht Verschiebung der optischen Achse
- Aufbau der Halteklemme alleine (8-32-Bohrung) oder mit kinematischem Rahmen
- Geeignet für Komponenten bis 4,25" Durchmesser
- Genaue kinematische Winkelauflösung
- Versionen für 6 oder 12 Filter
- Passend für 1" / 25 mm oder ½" / 12,5 mm Durchmesser
- 12 Indexpositionen für präzise Bewegung
- Cage- und Tubus-System kompatibel
- Für 25 mm Filter
- 6 diskrete Positionen
- Manuelle oder automatisierte multidirektionale Steuerung
- Austauschbare Filterräder
- Leichte Bauweise mit diversen Montagemöglichkeiten
- USB oder RS-232-Schnittstelle
- In beide Richtungen verstellbar
- C-Mount- und T-Mount-Adapter erhältlich
- Zwei Größen verfügbar für Optiken mit 4-36 mm und 5-100 mm Durchmesser
- Optische Achse bleibt konstant unabhängig vom Optikdurchmesser
- Halterung besitzt sowohl metrische als auch englische Gewinde zur Montage
- Eingebauter Controller für einfache Konfiguration
- Auswechselbare Filterhalter für Optiken mit 32 mm (7 Positionen) oder 25 mm D. (10 Positionen)
- Kostenlose Software verfügbar
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.