Spiegelobjektive werden in Mikroskopanwendungen eingesetzt, bei denen eine Farbkorrektur über ein breites Spektralband benötigt wird. Spiegelobjektive sind Mikroskopobjektive mit zwei Spiegeln, die ein Bild erzeugen oder einen Laser für verschiedene Bildverarbeitungs- oder Laseranwendungen fokussieren. Spiegelobjektive sind stark vergrößernde Objektive für Anwendungen im ultravioletten, sichtbaren oder Infrarotspektrum. Spiegelobjektive können zur Verbesserung der Eigenschaften für einen bestimmten Wellenlängenbereich oder eine Laserlinie beschichtet sein.
Edmund Optics bietet diverse Spiegelobjektive. Spiegelobjektive von Edmund Optics sind für diverse Bildverarbeitungs- oder Fokussieranwendungen erhältlich. TECHSPEC-ReflX™-Objektive sind als unendlich korrigierte oder endlich konjugierte Ausführungen erhältlich. In der Regel werden endlich korrigierte Objektive für die Bildverarbeitung eingesetzt, unendlich korrigierte Objektive dagegen zur Laserfokussierung. TECHSPEC-ReflX™-Objektive sind zur Verbesserung der Eigenschaften im tiefen ultravioletten, ultravioletten, sichtbaren oder Infrarotspektrum entsprechend beschichtet. Bei verstellbaren TECHSPEC-ReflX™-Objektiven lässt sich die Zentrierung der internen Spiegel nachstellen, sodass sich ihre Einsatzzeit verlängert. Hochleistungs-TECHSPEC-ReflX™-Objektive besitzen einen konischen mechanischen Aufbau mit einer transmittierten Peak-to-Valley-Wellenfront von λ/4.
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics Inc. vertreten durch Edmund Optics GmbH, Isaac-Fulda-Allee 5, 55124 Mainz, Deutschland
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.